Kontrol panosu imalatçıları, kendi proseslerinin maliyet-etkinliği açısından belirli güçlüklerle karşı karşıyadır. Tedarikçilerin teslimat kapasitesi, fiyatlandırma politikaları ve kalifiye işçi eksikliği gibi harici koşulları etkilemek çoğu zaman çok zor, hatta imkânsızdır. Bu durum yerli üretimde farklıdır. Burada, proses optimizasyonu, uçtan uca yazılım ve arayüz çözümlerinin kullanımı, yardımcı ve otomatik cihazlar, markalama sistemleri ve yardımcı çözümler sıklıkla verimlilikte önemli artışlar elde edilmesini sağlar.
Kontrol panosu imalatı
Kontrol panosu imalatı sisteminizde verimli çalışma potansiyelini keşfedin
Kontrol panosu imalatında daha fazla verimlilik için muazzam bir potansiyel vardır. Mühendislikten bitmiş kontrol panosuna kadar her bir proses adımı, süreçleri iyileştirmenin yanı sıra zaman ve maliyetten tasarruf etme fırsatı sunar. Verimli kontrol panosu imalatı için modüler ve ölçeklenebilir çözümlerimizi keşfedin. Ayrıca Phoenix Contact, kontrol panosunun tüm işlevsel alanları için size yenilikçi ürünler sunar. Bu, tüm kontrol panosu imalatı süreci boyunca size destek sağlayabileceğimiz anlamına gelir. Tek tek proses adımlarındaki potansiyeller hakkında daha fazla bilgi edinin; ürün, çözüm ve hizmetlerimiz hakkında genel bir bakış kazanın.
Proses danışmanlığı Prosesinizin ortaklığa dayalı ve sürdürülebilir optimizasyonu
Phoenix Contact'ın ortak çalışma yaklaşımı, uygulama odaklı yalın üretim yöntemlerini kullanarak kontrol panosu imalatında değer zincirinizi optimize etmek için bireysel danışmanlık hizmetlerinden yararlanmanıza olanak tanır. Bu, çok az maliyetle hızlı bir şekilde uygulanabilen prosesler sayesinde önemli tasarruflara olanak sağlar. Danışmanlık hizmetleri, yöntemler konusunda uzun yılların deneyimine dayanır ve çalışanlara yönelik kapsamlı danışmanlık faaliyetleri ve eğitim programları içerir.
Hizmet İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış güvenilir destek
Kontrol panosu üretiminin tüm süreci boyunca yanınızda olacağız. Gereksinimlerinize ve süreçlerinize göre uyarlanmış özel hizmet paketlerinden ve özelleştirilmiş ürün hizmetlerinden yararlanın. Uzman servis ekibimiz, yazılım ve ekipmanların montaj ve kurulumu, işletme eğitimi, bakım onarım gibi hizmetlerle size destek olacaktır. Bu, günlük işlerinizi kolaylaştırarak süreçlerinizin hatasız uygulanmasını desteklememizi sağlıyor.
SPS 2026'da bizi ziyaret edin
24-26 Kasım tarihleri arasında 9. Salon, 310 numaralı standımıza uğrayın ve açık ekosistemlerin, Endüstriyel Yapay Zekânın ve bütünsel güvenliğin endüstriyel otomasyonun gelecekteki sürdürülebilirliğini nasıl sağladığını görün.
Her gün kontrol panosu imalatında daha fazla verimlilik için tutkuyla
Kontrol panosu imalatını ileriye taşımak
Tüm dünya kalifiye işçi sıkıntısının yaklaştığını konuşuyor. Bazı bölgelerde, hâlihazırda zaten kalifiye eleman sıkıntısı yaşanıyor. Uzmanlar, 2030 yılına kadar dünya çapında 80 milyondan fazla işçi sıkıntısı yaşanacağını tahmin ediyor. Makine ve kontrol panosu imalat sektörü özellikle ağır darbe alıyor. Üretim sürelerini kısaltmak ve hataları önlemek için dijital olarak desteklenen iş akışları ve üretim belgeleriyle, müşterilerimize üretimlerini geleceğe yönelik ve verimli olacak şekilde ayarlama konusunda destek sağlıyoruz.
Planlama ve imalat arasındaki optimize edilmiş işbirliği, kontrol panosu imalatında üretim sürelerini büyük ölçüde azaltabilir. Bunun önkoşulları kesintisiz veri akışı, eksiksiz ürün verileri ve kusursuz sistem arayüzleridir. Mühendislik yazılımımız, planlamadan tedarik ve üretime kadar bu dijital ve kusursuz süreçleri garanti eder. Kesintisiz veri akışı ve akıllı işlevler, verimliliğin artırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunur, bireysel ve kullanışlı proses desteği sağlar.
Kontrol panosu imalatı sürecinizin yüksek standardizasyon içermesine veya 1'lik adetlerde üretim eğiliminde olmanıza bakılmaksızın, maliyet etkinliği ve esneklik açısından potansiyelinizi mümkün olan en iyi şekilde kullanın. Süreci destekleyen çalışan destek sistemleri, ergonomik el aletleri ve otomatik cihazlar, kullanımı kolay markalama çözümleri veya kusursuz yazılım çözümleri olsun, modüler olarak birleştirilebilir ve ayrı ayrı ölçeklenebilir konseptlerle tüm süreciniz boyunca sizi destekleyeceğiz.
All Electric Society için elektrik şebekesinin gerekli şekilde büyümesi ve modernizasyonu, 16 milyon kilometrelik yeni, dijitalleştirilmiş network altyapısı gerektiriyor. Bu tür bir network gelişimini başarmanın önemli faktörlerinden biri kontrol panolarını içerir. Yalnızca bu network genişlemesi için 2030 yılına kadar yaklaşık 5,5 milyon kontrol panosunun üretilip monte edilmesi gerekeceğini varsayıyoruz. Gelecekte artan sipariş hacmine hakim olabilmeniz ve hizmet verebilmeniz için Phoenix Contact, kontrol panosu imalatını mümkün olduğu kadar verimli hale getirme hedefi belirlemiştir.
Verimli kontrol panosu imalatı için ürünler ve çözümler
Bağlantı
Her uygulamada güvenli ve dayanıklı bağlantılar için ürün önerilerimiz:
İşaret
Her uygulama alanında basit ve dayanıklı endüstriyel markalama için ürün önerilerimiz:
Birleştirme ve montaj
Üretim sisteminizi optimize etmek ve işyerinde daha fazla düzen ve netlik oluşturmak için ürün önerilerimiz:
Yazılım
Kontrol panosu imalatına yönelik yazılım çözümlerimiz, planlamadan satın almaya ve üretime kadar uzanan dijital ve kesintisiz prosesler oluşturur. Sürekli veri akışı, akıllı fonksiyonlar ve yüksek performanslı ECAD arayüzleri verimliliğin artırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunur.
Mühendislik, markalama ve konfigürasyon yazılımlarımıza ek olarak, portföyde klemens dizisi montajı ve yarı otomatik kablo hazırlığı için çalışan destek yazılımı da bulunmaktadır.