Mekanik işleme Her zaman olduğu gibi, kontrol panosu imalatının mekanik işlem adımları manueldir. Ancak bu manuel iş adımları verimli şekilde tasarlanırsa burada da üretim sürelerini ve maliyetleri azaltabilirsiniz.

Bir iş istasyonunda DIN rayı kesicisi kullanarak DIN rayını kesen bir çalışan

Verimlilik için manuel süreçlerin tasarlanması

Verimli şekilde tasarlanmış iş istasyonları ve iş akışları, DIN raylarının ve kablo kanallarının mekanik olarak işlenmesi gibi manuel işler için önemli zaman ve maliyet tasarrufları sağlar. Aynı zamanda, mühendislik yazılımından dijital olarak oluşturulan üretim belgeleri, hataları en aza indirir ve her siparişin ilerleyişinin netliğini garanti eder. Koordineli, ölçeklenebilir el aletleri portföyümüz aynı zamanda optimum ergonomi sağlar.

Kontrol panosu imalatında verimli mekanik işlemeye yönelik avantajlarınız

  • Verimli bir şekilde tasarlanmış ve dijital olarak desteklenen iş akışı sayesinde üretim süresinin ve maliyetlerinin azaltılması
  • Doğrudan mühendislik yazılımından dijital veri sağlanmasıyla tüm üretim belgelerine her zaman ulaşılabilir
  • DIN rayları ve kablo kanalları için kesme aletleriyle talaşsız ve çapaksız çalışma sayesinde hızlı, temiz ve güvenli iş süreçleri
clipx BASIC line modüler iş istasyonu sistemleri

Modüler iş istasyonu sistemleri Kontrol panosu imalatında verimli prosesler için

clipx BASIC line iş istasyonu sistemleri ile verimli ve ergonomik çalışma için kendi özel iş istasyonunuzu kolayca yapılandırabilirsiniz. Ölçeklenebilir tasarım, aksesuarlarımızın mevcut iş istasyonlarına entegre edilmesine veya ergonomik temel iş istasyonlarımızla birleştirilmesine olanak tanır. Böylece iş istasyonları ihtiyaçlarınıza göre ayrı ayrı donatılabilir. Modüler sistem, iş istasyonu sistemlerinin belirli gereksinimler için esnek bir şekilde uyarlanabileceği veya herhangi bir zamanda örneğin yazılımla genişletilebileceği anlamına gelir.

Mekanik işleme için iş istasyonu sistemi

Mekanik işleme için clipx BASIC line temel iş istasyonu
Mekanik işleme için DIN rayı kesicili iş istasyonu sistemi
Mekanik işleme için iş istasyonunda DIN raylarını kesen bir kişi
Mekanik işleme için clipx BASIC line temel iş istasyonu

Temel iş istasyonu, örneğin bir terminal kutusu veya monitör takmak için bir braketle donatılmıştır ve yüksekliği esnek şekilde ayarlanabilir. Ayrıca çalışma tezgâhının altında bir çekmece bulunur. Alt kısım, 2 m uzunluğa kadar çeşitli DIN raylarını veya kablo kanallarını depolamak için alan sunar. Çerçeveye önceden monte edilmiş braketler iyi bir tutuş sağlar. İş istasyonunun üst kısmında başka bir depolama alanı da mevcuttur.

Ürüne git
Mekanik işleme için DIN rayı kesicili iş istasyonu sistemi

Temel iş istasyonunu uygun aksesuar ve aletlerle hızlı ve kolay bir şekilde birleştirin. Profil ve DIN rayı kesicilerimizle standart DIN raylarını ve kablo kanallarını hızlı ve hassas bir şekilde talaşsız ve çapaksız olarak kesebilirsiniz. Aynı zamanda, optimize edilmiş kaldıraç rahat kullanım sağlar. Çerçeveye kolayca takabileceğiniz bir kap tutucu, işyerinde daha fazla düzen ve temizlik sağlar. Bu, manuel mekanik işleme için en az çabayla optimum şekilde koordine edilmiş ve düzenli bir iş istasyonu elde edebileceğiniz anlamına gelir.

Ürün listesine git
Mekanik işleme için iş istasyonunda DIN raylarını kesen bir kişi

İş istasyonu sistemini genişleterek mekanik işlemede daha fazla verimlilik elde edin. Tüm üretim belgeler ve siparişler monitör üzerinden istenildiği zaman çağrılabilir. Verilerin dijital olarak sağlanması, hataların azaltılmasına ve işlem sürelerinin kısaltılmasına yardımcı olur. Delikli DIN raylarını manuel olarak kesmek için sıfır boydan kesim bloğumuzun kullanılması daha fazla zaman tasarrufu sağlar. Sıfır kesim bloğu, tek bir ayarla ve zaman alıcı, tekrarlanan ölçümler olmadan hızlı ve tekrarlanabilen sıfır kesimlere olanak verir. THERMOMARK ROLL 2.0 termal transfer yazıcımızla, işlenmiş DIN raylarını ve kablo kanallarını doğrudan iş istasyonunda etiketlerle markalayabilirsiniz. Bu şekilde, sipariş farklılığına rağmen hazır siparişler net bir şekilde atanabilmektedir.

Ürün listesine git
Tezgâh üzerinde çalışan destek yazılımıyla DIN rayı kesicisi ve monitör

Çalışan destek yazılımı ile verimli üretim

Dijital üretim belgelerinizi mühendislikte oluşturulan verilerden otomatik olarak temin edin. Çalışan destek yazılımımız verimliliği önemli ölçüde artırmanıza yardımcı olur: Program, ECAD planlamanızdan gerekli verileri seçer ve bunları net bir şekilde görüntüler. Ayrıca yazılım, işlem süreci boyunca size adım adım rehberlik eder ve böylece normal kâğıt belgelere kıyasla hata kaynaklarını ve arama sürelerini azaltır.

Ergonomik el aletlerimiz ve verimli otomatik aletlerimiz, üretiminizde proses güvenilirliği sağlar ve çalışanlarınızın iş yükünü azaltır.

Jens Frischemeier - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Ürün Yönetimi, El Aletleri
El aletleri ve otomatik cihazlar uzmanı: Jens Frischemeier
Daha yüksek verimlilik için çözümler
Montaj

Çok çeşitli komponentlere ve proje farklılıklarına rağmen DIN raylarını kontrol panosu imalatınızda nasıl verimli bir şekilde monte edeceğinizi öğrenin. Bu, üretim süresini ve hata oranını önemli ölçüde azaltır.

Montaj bölümüne git
Yerleştirme iş istasyonunda DIN rayına takılan klemens