Temel iş istasyonu, örneğin bir terminal kutusu veya monitör takmak için bir braketle donatılmıştır ve yüksekliği esnek şekilde ayarlanabilir. Ayrıca çalışma tezgâhının altında bir çekmece bulunur. Alt kısım, 2 m uzunluğa kadar çeşitli DIN raylarını veya kablo kanallarını depolamak için alan sunar. Çerçeveye önceden monte edilmiş braketler iyi bir tutuş sağlar. İş istasyonunun üst kısmında başka bir depolama alanı da mevcuttur.
Modüler iş istasyonu sistemleri
Kontrol panosu imalatında verimli süreçler için
clipx BASIC line iş istasyonu sistemleri ile verimli ve ergonomik çalışma için kendi bireysel iş istasyonunuzu kolayca yapılandırabilirsiniz. Modüler sistem, ihtiyaçlarınızı karşılamak için herhangi bir zamanda uyarlanabilir veya genişletilebilir. Aksesuarlarımızı iş istasyonunuza ekleyin veya hızlı proses optimizasyonu için iş istasyonlarımızla birlikte kullanın.
Çeşitli proses adımları için iş istasyonu sistemlerimizi keşfedin.
Avantajlarınız
- Bireysel olarak donatılmış ve modüler, ölçeklenebilir aksesuarlarla genişletilmiş iş istasyonları
- Uygulanması kolay bir konseptle hızlı proses optimizasyonu ve daha yüksek verimlilik
- Ergonomik tasarım ve bileşenlerin yapısal düzeni sayesinde artan verimlilik
- Proses danışmanlığında yılların deneyimine dayanarak kontrol panosu imalatında üretim süreçleri için optimize edilmiştir
Bireysel olarak donatılmış
Ölçeklenebilir tasarım, aksesuarların mevcut iş istasyonlarına entegre edilmesine veya ergonomik temel iş istasyonlarıyla birleştirilmesine olanak tanır. Böylece iş istasyonları ihtiyaçlarınıza uygun şekilde bireysel olarak donatılabilir. Modüler sistem, iş istasyonu sistemlerinin belirli gereksinimler için esnek şekilde uyarlanabileceği veya istediğiniz zaman örneğin yazılımla genişletilebileceği anlamına gelir.
Hızlı proses optimizasyonu
Modüler iş istasyonu sistemleri, kontrol panosu imalatında üretim süreçlerinin optimizasyonu için uygulanması kolay özelleştirilmiş iş istasyonu çözümleri sağlar. Esnek konfigürasyon ve uyarlama, daha güçlü iş akışı ile ergonomik ve yapılandırılmış iş istasyonlarına olanak tanır. Böylece kolayca hızlı verimlilik artışları elde edilebilir.
Daha yüksek verimlilik
Ergonomik olarak tasarlanmış iş istasyonu sistemleri gerektiği gibi kullanılabilir ve böylece üretim süreçlerinin uzun vadede optimize edilmesini mümkün kılar. Gerekli bileşenlerin yapılandırılmış bir şekilde düzenlenmesi, verimli malzeme tedarikini kolaylaştırır. Geliştirilmiş ergonomiye ilave olarak, arama sürelerinin ve hataların azaltılmasıyla üretkenlik de artırılır.
Uygulamada denenmiş ve test edilmiştir
Kontrol panosu imalatı için özel olarak tasarlanmış iş istasyonu sistemleri, proses danışmanlığında yılların deneyim ve uzmanlığının yanı sıra müşterilerle başarılı işbirliğine dayanmaktadır. Denenmiş ve test edilmiş çözümler, kontrol panosu imalatındaki süreçler için en uygun şekilde tasarlanmış ve yine de gereksinimlerinize uyarlanabilen bir "standart" oluşturmamızı sağladı.
Kontrol panosu üretiminde verimli süreçlerin temeli
clipx BASIC line ile ölçeklenebilir iş istasyonu çözümleri
Mekanik işleme için iş istasyonu sistemi
Temel iş istasyonunu uygun aksesuar ve aletlerle hızlı ve kolay bir şekilde birleştirin. Profil ve DIN rayı kesicilerimizle standart DIN raylarını ve kablo kanallarını hızlı ve hassas bir şekilde talaşsız ve çapaksız olarak kesebilirsiniz. Aynı zamanda, optimize edilmiş kaldıraç rahat kullanım sağlar. Çerçeveye kolayca takabileceğiniz bir kap tutucu, işyerinde daha fazla düzen ve temizlik sağlar. Bu, manuel mekanik işleme için en az çabayla optimum şekilde koordine edilmiş ve düzenli bir iş istasyonu elde edebileceğiniz anlamına gelir.
İş istasyonu sistemini genişleterek mekanik işlemede daha fazla verimlilik elde edin. Tüm üretim belgeler ve siparişler monitör üzerinden istenildiği zaman çağrılabilir. Verilerin dijital olarak sağlanması, hataların azaltılmasına ve işlem sürelerinin kısaltılmasına yardımcı olur. Delikli DIN raylarını manuel olarak kesmek için sıfır boydan kesim bloğumuzun kullanılması daha fazla zaman tasarrufu sağlar. Sıfır kesim bloğu, tek bir ayarla ve zaman alıcı, tekrarlanan ölçümler olmadan hızlı ve tekrarlanabilen sıfır kesimlere olanak verir. THERMOMARK ROLL 2.0 termal transfer yazıcımızla, işlenmiş DIN raylarını ve kablo kanallarını doğrudan iş istasyonunda etiketlerle markalayabilirsiniz. Bu şekilde, sipariş farklılığına rağmen hazır siparişler net bir şekilde atanabilmektedir.
Montaj için iş istasyonu sistemi
Temel iş istasyonu, yüksekliği ayarlanabilen bir iş tezgâhına ilave olarak, örneğin bir terminal kutusu veya monitör takmak için kullanılabilecek bir braket ile donatılmıştır. Dört depolama alanı ile üst kısım, DIN raylarının montajı için gerekli malzemeleri ve bileşenleri sağlamayı mümkün kılan bol alan sunar. İş istasyonunun ergonomik tasarımı, yükseklik ayarı ve kısa erişim mesafeleri ile rahat çalışma sağlar.
DIN raylarının montajı için verimli iş istasyonunuzu hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun. Temel iş istasyonu, ölçeklenebilirliği ve modülerliği sayesinde ihtiyaçlarınıza uygun olarak çeşitli aksesuarlarla birleştirilebilir. Çeşitli magazin tiplerinden, raf bölmelerinden ve önü açık saklama kutularından oluşan modüler magazin kitimiz, isteğe uyarlanmış ve montajı kolaylaştıran bir malzeme tedariki sağlar. Bunu, işyerini çeşitli farklı bileşenler ve malzemelerle hızlı ve esnek bir şekilde donatmak için kullanabilirsiniz. Farklı versiyonları bulunan magazinler, farklı montaj işlerine esnek şekilde uyum sağlamayı mümkün kılar. DIN rayları için döner bir sabitleme cihazının kullanılması, yerleştirme sırasında stabilite sağlayarak ergonomik ve rahat bir çalışma yöntemi sunar.
Dijital üretim belgelerinin ve destek sistemlerinin kullanılması sadece klemens dizisi üretiminde verimliliğin artırılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha esnek personel görevlendirmeye de olanak tanır. Bu amaçla, iş istasyonu sistemimiz yazılım ve bir pick-by-light sistemi ile esnek bir şekilde genişletilebilir. clipx ENGINEER assemble çalışan destek yazılımımız, gerekli tüm verileri doğrudan mühendislik adımından alır ve adım adım talimatlar ve pick-by-light sisteminin doğrudan kontrolü yoluyla sezgisel klemens dizisi montajını mümkün kılar. Bu yazılım-destekli işleme, hata kaynaklarını ve arama sürelerini azaltarak vasıfsız işçilerin bile karmaşık klemens dizilerini monte etmesini mümkün kılar.
Kablo hazırlama ve kablolama için iş istasyonu sistemi
Temel iş istasyonu, gerekli tüm aletlerin elinizin altında olmasını sağlayan, çekmeceli, pratik ve kilitlenebilir bir alet kutusuyla donatılmıştır. İhtiyaç halinde katlanabilir yan raflar ek çalışma alanı sağlar ve kullanılmadığında yer tasarrufu sağlayacak şekilde kaldırılabilir. İş istasyonunun üst kısmında ayrıca, kablolar ve hatlar gibi gerekli malzemeler için ideal depolama alanı sağlayan saklama alanları bulunur. Mobil istasyon, frenli döner tekerlekleri sayesinde, kurulacak her türlü kontrol panosu veya başka bir noktaya zahmetsizce taşınabilir ve maksimum esneklik sunar.
Temel iş istasyonu, ölçeklenebilirliği ve modüler tasarımı sayesinde çeşitli aksesuarlarla esnek bir şekilde birleştirilebilir. Bir monitörün yanı sıra, örneğin önü açık saklama kutuları için tutucu görevi gören DIN rayları da monte edilebilir – küçük parçaları düzenli ve el altında tutmak için mükemmeldir. Daha düzenli bir kablolama için kablo freninin takılmasını öneriyoruz. Kablo freni, 0,5 ila 6 mm² kesit aralığındaki kabloları net bir şekilde ve kolayca yapılandırmanıza olanak tanır. Kablo kesitine uygun olarak işaretlenebilir ve NS 35 DIN raylarıyla uyumluluğu sayesinde kurulumu son derece pratiktir. Kablolara hızlı erişim ve markalama seçeneği sadece arama sürelerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda benzer kesitlerle karışıklık riskini de en aza indirir. Atık kabı daha da fazla düzen sağlar.
Kablolama sürecinde daha fazla verimlilik için, iş istasyonu sistemini otomatik aletlerimiz ve baskı sistemlerimizin yanı sıra çalışan destek yazılımımızla kolayca genişletebilirsiniz. Bu, kablolama için sahada çok sayıda kabloyu hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz anlamına gelir. E.FOX S 10 otomatik soyma cihazı ile farklı kesitlere ve yalıtım türlerine sahip kabloları kolay ve verimli şekilde işleyebilirsiniz. THERMOMARK E.WIRE ile kablo markalamalarını tek adımda yazdırabilir ve uygulayabilirsiniz. Çalışan destek yazılımı, ECAD sisteminden aktarılan verilere dayalı olarak gerekli bilgileri net bir şekilde gösterir ve çalışanları süreci adım adım takip ederek yönlendirir. Otomatik aletlerin ve markalama sistemlerinin doğrudan kontrolü de verimliliğin artırılmasına yardımcı olur.
Montaj ve kablolama için mobil tezgâh
Mobil montaj tezgâhı, montaj panelleri ve kontrol panosu montajı ve kablolaması için esnek ve sağlam bir çalışma yüzeyi sunar. Yükseklik, yük altında bile serbestçe ayarlanabilir. Montaj tezgâhını ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için çalışma yüzeyini de eğebilirsiniz. Entegre depolama alanı, örneğin kutular, aletler ve diğer malzemeler için yer sağlar. Bu sayede ergonomik, verimli ve sırtınızı zorlamadan çalışabilirsiniz.
Aktarma tekerleri ve pratik tutamaklarla donatılan montaj tezgâhı, istenilen yere kolayca taşınabilir. Aynı zamanda bir iş parçası taşıyıcı görevi görür ve montaj panellerinin ve kontrol panosunun tüm montaj süreci boyunca güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Montaj arabası kullanılmadığında da etkileyicidir. Kompakt tasarımı sayesinde yerden tasarruf etmek için saklanabilir.
İster oturarak ister ayakta, yüksekliği ve eğimi ayarlanabilen montaj tezgâhı çalışma şeklinize mükemmel uyum sağlar. Böylece farklı çalışma adımlarını çeşitli pozisyonlarda rahat ve ergonomik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu da daha verimli süreçler, daha iyi çalışma koşulları ve üretkenlikte sürdürülebilir bir artışla sonuçlanır. Bir diğer avantaj ise farklı yapıların kolaylıkla işlenebilmesidir. Değişen iş parçaları veya montaj konseptleri, uzun ayar zamanları gerektirmeden hızlı bir şekilde alınabilir ve güvenli bir şekilde yerine sabitlenebilir. Bu, esnekliğinizi artırır ve değişen üretim ve montaj gereksinimlerine uyum sağlamanıza yardımcı olur. Çeşitli üretim konseptlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen ve farklı pozisyonlarda sırt dostu çalışma sağlayan mobil, uyarlanabilir bir çözümden yararlanın.
Proje sepeti
Proje sepetimizle üretiminiz için çok yönlü bir alet elinizin altında. Sepet, devreye alma ve taşıma için kullanılabilir. İlave olarak, montaj iş istasyonunda genişletilmiş bir depolama alanı olarak geçici hizmet verebilir, böylece daha fazla düzen ve verimlilik sağlar. Proje sepeti, modüler tasarımı sayesinde esnek bir şekilde özel gereksinimlerinize uyarlanabilir. Ergonomik tasarıma sahip magazinlerimiz ve önü açık saklama kutularımızla uyumluluk sadece yükleme ve boşaltmayı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda çok çeşitli başka uygulamalara da olanak sağlar. Tekerleklerle ve kullanışlı tutamaklarla donatılmış olan bu sepet, tamamen yüklüyken bile kolayca hareket ettirilebilir.
Ayrıntılı olarak aksesuarlar
Daha düzenli kablolama için: Kablo freni, montaj iş istasyonlarında 0,5 ila 6 mm² kesit aralığındaki kabloları net bir şekilde ve kolayca yapılandırmanıza olanak tanır. Markalama seçeneğini kullanarak, bunları ilgili iletken kesiti ile işaretleyebilirsiniz. Kablo freni hızlı bir şekilde DIN rayına takılabilir ve gerekirse tekrar çıkarılabilir. Ayrıca, ahşap gibi diğer yüzeylere kolayca monte edilebilir ve esnek bir şekilde konumlandırılabilir.
Bir bakışta avantajlarınız:
- Hızlı kablo erişimi sayesinde zaman tasarrufu ve arama sürelerinin azaltılması
- Esnek montaj seçenekleriyle kablolara daha iyi erişim
- NS 35 DIN raylarıyla uyumluluk sayesinde kolay montaj
- Düzenli kablo yönlendirmeyle kablo hazırlama ve kablolama için net bir şekilde düzenlenmiş iş istasyonları
- Markalama seçeneği benzer kesitlerde karışıklık riskini azaltır
Raf bölmelerinden besleme sistemlerine kadar: Modüler magazin sistemiyle, montaj iş istasyonlarınızı çok çeşitli bileşenlerle hızlı ve esnek bir şekilde donatabilirsiniz. Farklı versiyonları bulunan magazinler, farklı montaj işlerine esnek şekilde uyum sağlamayı mümkün kılar. Kurulum, kolayca montaj profillerine oturtularak gerçekleştirilir.
Bir bakışta avantajlarınız:
- Modüler sistemle ihtiyaca uygun ve kullanışlı malzeme tedariği
- Seçici tedarik yoluyla gerekli bileşenlerin ve miktarın hedeflenerek alınması.
- Montaj için uygun şekilde düzenlenmiş parça ve bileşenlerle geliştirilmiş ergonomi
- Verimli tedarik sayesinde montaj sırasında daha az arama süresi
- Bileşenlerin yapılandırılmış düzeni nedeniyle daha az hata
Ölçüm yapmadan hızlı ve hassas sıfır kesimler: Delikli DIN raylarının manuel kesimi sırasında sıfır kesim bloğu, sadece tek ayarla ve zaman alıcı ölçüm tekrarlarına gerek kalmadan hızlı ve tekrarlanabilen sıfır kesimler sağlar. Güvenli bir tutuş için bir silindirik pin ve mıknatıslarla teçhiz edilmiş olan sıfır kesim bloğu, DIN rayına kolayca yerleştirilir. Sürgü, farklı sıfır kesim koşullarını zahmetsizce ayarlamak için kullanılabilir.
Bir bakışta avantajlarınız:
- Delikli DIN rayları için tek bir ayarla tekrarlanabilir ve kaliteli sıfır kesimler
- Tekrarlanan ölçüm ve çizimler artık gerekli olmadığından, sıfır kesimler için zaman tasarrufu ve hata azaltma
- Sıfır kesimler için zaman tasarrufu ile DIN rayları için kesme işleminin hızlandırılması
- Sürgü ile farklı sıfır kesim koşullarının hızlı ayarı
Ergonomik montaj aletimiz, klemens dizilerini rahat ve güvenli bir şekilde üretmenizi sağlar. DIN rayı vidalı klemenslerle sabitlenmiştir, böylece bileşenlerin montajı için her iki el de serbest kalır. Döndürme ve kaydırma işlevi, montaj aletinin esnek şekilde döndürülmesini ve ayarlanmasını sağlar. Entegre ölçüm skalası ile bileşenler arasındaki mutlak boyutları ve göreceli mesafeleri güvenilir şekilde ölçebilirsiniz. Tek tek klemens dizilerine ilaveten birkaç küçük klemens dizisi de paralel olarak monte edilebilir.
Bir bakışta avantajlarınız:
- Klemens dizisi montajı sırasında daha iyi ergonomi ve güvenli çalışma
- DIN rayının vidalı tip klemenslerle kolay ve güvenli şekilde sabitlenmesi
- Birkaç klemens dizisinin paralel üretimi ile zamandan tasarruf
- Döndürme işlevli klemens etiketlerinin rahat montajı
- Kaydırma işlevi sayesinde merkezi görüş ile optimum çalışma koşulları
Montaj iş istasyonunuz için ideal bir eklenti: Clipx ENGINEER assemble çalışan destek yazılımımızla birlikte kullanıldığında, ışıklı toplama sistemi, uzun süre arama yapmadan hızlı ve hatasız malzeme alımı sağlar. Depolama gözündeki net ışık sinyalleri doğru ürünü gösterir. Miktar göstergesi gerekli ürün sayısını gösterir. Çalışanlarınız hangi bileşenin ne miktarda gerekli olduğunu hemen bilir. Modüler tasarımı sayesinde sistem esnek bir şekilde genişletilebilir.
Bir bakışta avantajlarınız:
- Hassas malzeme alımı sayesinde verimlilik artışı
- Hızlı erişim montaj sürecini hızlandırır
- Net görsel rehberlik hataları en aza indirir
- Ürünleri uzun süre aramayı ortadan kaldırarak zaman tasarrufu
- Sezgisel kullanım sayesinde hızlı öğrenme