Dağıtıcılar, adaptörler, ve kablo konnektörleri

Güvenilir sinyal, veri ve güç kablolaması için dağıtıcılar, adaptörler ve iletken konnektörleri

Sinyal, veri ve güç kablolamanızı ihtiyacınıza göre uyarlayın. Pasif saha kablolaması için uyumlu çözümler sunuyoruz. Kapsamlı ürün gamı dağıtım kutuları, bağlantı kutuları, iletken konnektörleri, adaptörler ve dağıtıcıları içerir. Bakır ve fiber optik uygulamaları için çok çeşitli tasarımlar ve arabirimler sunuyoruz.

Avantajlarınız

  • Sinyalleri, verileri ve gücü dağıtıp gruplayarak potansiyel tasarruf
  • Çok kutuplu versiyonlarla yer kazandıran kablolama
  • Güvenilir iletim ve dağıtım için 360° ekranlama
  • Yeni cihazların esnek entegrasyonu
  • Talep üzerine müşteriye özel versiyonlar

Yeni ürünler

PRC 20 serisi güç dağıtıcıları

20 A'e kadar geçmeli güç dağıtıcısı

Hızlı kurulum için montajlı

Ön montajlı güç dağıtıcı, PRC 20 serisi konnektörlerle kolay ve zamandan kazandıran montaj sağlar. Ön konfigürasyonlu dağıtıcı 16 versiyonda mevcuttur ve tak-çalıştır yöntemiyle kolayca kurulabilir.

Temel özellikler

  • Nominal gerilim: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III/2)
  • Nominal akım: 20 A
  • Koruma sınıfı: IP69'a kadar
  • Darbe koruma kategorisi: IK08 (-25°C)
  • 2 ila 5 kut.
  • Kodlama: Mekanik ve renk kodlaması
  • Giriş sayısı: 1
  • Çıkış sayısı: 2

Avantajlarınız

  • Tak ve çalıştır özelliği ile çalışma sahasında düşük montaj çabası
  • Üretim sırasında %100 kontrol sayesinde daha az kablolama hatası
  • Manuel veya el aleti kullanarak serbest bırakılabilen kilit, sahada daha fazla esneklik sağlar
  • Denenmiş ve test edilmiş malzemelerin kullanımı sayesinde tak ve unut
  • Zorlu ortam koşullarında bile emniyetli kullanım

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

Farklı tasarımlarda adaptörler ve kuplajlar

Bakır ve fiber optik kablolama için adaptörler ve kuplajlar

Adaptörler, kuplajlar, 19" dağıtıcılar ve duvara monte bağlantı kutuları, kablolama için yüksek esneklik sağlar.

  • M8 ve M12 boyutlu ve valf konnektör adaptörleriyle saha kullanımı için
  • Kuplaj ve kablo bağlantı modülleri üzerinden veri iletimi
Farklı tasarım ve boyutlarda kablo konnektörleri

Sinyal, veri ve güç kablolaması için iletken konnektörleri

Kablo konektörüyle güvenilir bağlantı çözümleri uygulayın. Kabloları uzatmak ve hasarlı kabloları onarmak elektrik işlerinde her gün karşılaşılan zorlayıcı günlük işlerdir.

  • Güç, sinyal veya veri iletimi için
  • Vidalı bağlantı veya IDC hızlı bağlantı
  • 0,14 - 6 mm²'den itibaren kablo bağlantısı
Veri iletimi için üç farklı bağlantı kutusu

Geleceğe yönelik veri iletimi için bağlantı kutuları

FDX 20 serisi bağlantı kutuları, gerçek zamanlı kesintisiz veri iletimi sağlar
. Fiber optik bağlantısı için geniş bir iç alan sağlarlar.

  • 12 duplex bağlantıya kadar
  • Sıcaklık aralığı -25 ila +70°C'tır
  • EMI ve ESD etkilerine karşı güvenilir şekilde korunur
  • Maksimum montaj esnekliği
  • Kompakt ve tek tip tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlar
Üç çıkışlı montaj sistemleri için dağıtıcılar

Montaj sistemleri için dağıtıcılar

Dağıtıcılar elektrik tesisatınızın güç dağıtımında yüksek esneklik sağlar. Önceden birleştirilmiş güç dağıtıcıları ve geçmeli versiyonlar, kolay ve zaman kazandıran montaj sağlar.

  • Ring sistemlerinde branşman hatları için T dağıtıcılar
  • Yıldız yapılarını oluşturmak için üç çıkışa kadar H dağıtıcılar
M8, M12 ve AS-Interface bağlantıları için farklı dağıtıcı tasarımları

M8, M12 ve AS-Interface bağlantıları için dağıtıcılar

Dağıtıcılar kablolamanızı özel gereksinimlerinize göre tasarlamanıza olanak tanır.

  • Çok çeşitli kablolama versiyonları ve tasarımları
  • İsteğe bağlı özel çözümler
  • Sinyalleri, verileri ve gücü dağıtmak veya farklı arayüzleri uyarlamak için maksimum özgürlük
Fotovoltaik sistemler için farklı dağıtıcılar, sigortalar ve adaptörler

Fotovoltaik sistemler için dağıtıcılar ve sigortalar

Fotovoltaik sisteminizin panelden invertöre kadar dayanıklı ve sağlam kablolaması için SUNCLIX serisi DC dağıtıcılarını ve sigorta fişlerini kullanın.

  • Hızlı ve kolay kablo bağlantısı
  • Özel alet gerektirmeyen montaj
Sinyal ve güç uygulamaları için üç farklı dağıtım kutusu

Sinyal ve güç uygulamaları için dağıtım kutuları

Sahada hızlı ve düzgün kablolama için dağıtım kutularını kullanın Birçok kabloyu kontrolöre bağlanan tek bir ana kabloda toplayın.

  • Geniş portföy ve farklı ana kablo bağlantıları ile esnek kablolama
  • Kolay diyagnostik ile daha yüksek makine sürekliliği
  • Kalıplanmış muhafazalar ve yüksek koruma sınıfı ile yüksek emniyet
Pulsotronic

Özelleştirilmiş bağlantı teknolojisi ve sensörler

Makine, sistem ve cihaz planlamasında daha fazla özgürlük: Phoenix Contact Grubu bünyesindeki şirketlerden biri olan Pulsotronic, ihtiyaca özel sensör çözümleri ve yüksek kaliteli bağlantı teknolojileri geliştirmekte ve üretmektedir. Sensör portföyünde endüktif, kapasitif, optik ve manyetorezistif sensörler, ultrasonik sensörler ve mekanik dokunmatik sensörlerin yanı sıra radar ve eğim sensörleri gibi özel çözümler de bulunmaktadır. Ürün yelpazesi M5, M8 ve M12 dağıtıcılar ve yenilikçi bağlantı teknolojisi ile tamamlanmaktadır.