RJ45 geçiş, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5, malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: Geçiş, Keystone, Ethernet
Bakır ve fiber optik kablolama için adaptörler ve kuplajlar
Adaptörler ve kuplajlar, kablolamada yüksek derecede esneklik sağlar. DIN rayı adaptörleri, kablolarınızın güvenli bir şekilde bağlanmasını ve verilerin güvenilir şekilde iletilmesini sağlar. Sahada M8, M12 ve valf konnektör adaptörlerini kullanın. Fieldbus sistemlerinde bus hattının sonundaki sinyal yansımalarını güvenilir bir şekilde önlemek için terminal dirençleri kullanın.
Modüler RJ45 PCB konnektörleri, 1x1 tek port, konnektörün PCB'ye göre bağlantı yönü: 90 °, Sekme aşağı, Ekranlı, pin sayısı: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Dalga, IP20, ambalaj tipi: Tepsi
Modüler RJ45 PCB konnektörleri, 1x1 tek port, konnektörün PCB'ye göre bağlantı yönü: 180 °, Ekranlı, pin sayısı: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Dalga, IP20, ambalaj tipi: Tepsi
RJ45 jak ara parçası, tasarım: RJ45, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 10 Gbps, CAT6A, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, iletken kesiti: AWG 26- 22, kablo çıkışı: düz, Adaptörsüz tasarım, Ethernet
PROFIBUS sonlandırma direnci M12
Valf konnektörü, 3-kutup, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod
Valf konnektörü, 3-kutup, Fiş açılı M12, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod
Adaptör, 4-kutup, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M8, kodlama: A
CANopen®/DeviceNet™ sonlandırma direnci M12
PROFIBUS M12 sonlandırma direnci, dişi konnektör modeli
Avantajlarınız
- Yer tasarrufu sağlayan montajlar için kompakt tasarım
- Kuplajlar ve kablo bağlantı modülleri aracılığıyla güvenilir veri iletimi
- Farklı veri arayüzleri için modüllerle esnek kullanım
FO ve bakır veri kablolaması için 19" dağıtıcılar ve DIN rayı adaptörleri
FO ve bakır veri kablolaması için 19" dağıtıcılar ve DIN ray adaptörleri adaptör portföyümüzü genişletiyor. Bu ürünleri data konnektörlerine göre gruplandırılmış halde bulabilirsiniz.
Duvara monte bağlantı kutuları
Terminal çıkışı olarak adlandırılan duvara monte bağlantı kutuları, bir nihai cihazı kablolamaya bağlamak için kullanılır. Bağlantı kutuları bu sayfadaki ürün listesinde de bulunabilir.