CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45 PCB konnektörü
1149868

RJ45 PCB konnektörü, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 10 Gbps, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: THT dalga

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Her uygulama için doğru sürüm. LED'li, LED'siz, tek ve çok bağlantı noktalı olarak mevcuttur
-40°C ile +85°C aralığındaki genişletilmiş sıcaklık aralığı, zorlu uygulamalarda kullanıma olanak tanır
Delik içi montaj teknolojisi (THT), dişi konnektörü PCB'ye bağlarken yüksek mekanik stabilite sağlar