Profesyonel markalama için endüstriyel yazıcılar

Yazıcılar

Endüstriyel yazıcılarımızla daha önce hiç olmadığı kadar kolay şekilde etiketler yaratabilirsiniz: Lazer, UV LED veya termal transfer teknolojisini kullanarak. Sunduğumuz çok sayıda yazdırma ve markalama sisteminin, size klemensleri, iletken ve kabloları, cihazları ve sistemleri markalamak için doğru çözümü sağlayacağından emin olabilirsiniz. Tüm yazıcıların kullanımı çok kolaydır.

Avantajlarınız

  • Tek tip dokunmatik ekranlar yoluyla menü navigasyonu
  • MARKALAMA sistem yazılımı tüm markalama sistemlerini kontrol eder
  • Otomatik malzeme algılama ile yazdırma hatalarının engellenmesi
  • [x]Optimum şekilde uyumlaştırılmış bileşenlerle yüksek kaliteli sonuçlar
  • Yazıcıların mevcut yapılara hızlı entegrasyonuyla zaman tasarrufları

MARKALAMA sistemi – çok kolay!

MARKALAMA sistem portföyü, basit ve etkili markalama süreçleri için kapsamlı bir sistem çözümü sunar. Markalama yazılımları, yüksek performanslı endüstriyel yazıcılar, çok yönlü markalama çözümleri ve kapsamlı hizmetlerden oluşmaktadır. Çalışma hayatınızı bu şekilde kolaylaştırabiliriz.

Markalama sistemleri

Endüstriyel etiketler net markalamayı mümkün kılmalıdır. Dolayısıyla uygulamaya ve ilgili ortam koşullarına bağlı olarak çok sayıda farklı gereksinim vardır. Merkezi ve mobil markalama için geniş bir markalama sistemi yelpazesi sunuyoruz. İş akışlarınızı daha da etkili hale getirin ve hangi sistemin gereksinimleriniz için en uygun olduğuna karar verin.

İnteraktif görüntü haritası: Markalama sistemleri
TOPMARK NEO
TOPMARK NEO lazer markalayıcı ile endüstriyel ortamlardaki zorlu taleplere uygun dayanıklı etiketler yaratabilirsiniz. Elde edilen lazer markalama sonuçları, çok çeşitli çevresel ve mekanik etkilere karşı mükemmel dayanıklılık gösterir.
TOPMARK NEO hakkında daha fazla bilgi
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0 ihtiyaç duyduğunuz her yerde kullanıma hazırdır. Bu çok yönlü bağımsız baskı sistemiyle, termal transfer teknolojisini kullanarak kart ve levha formatındaki markalama malzemelerini hızlı, kolay ve uygun maliyetli şekilde etiketleyebilirsiniz.
THERMOMARK PRIME 2.0 hakkında daha fazla bilgi
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0 termal transfer yazıcısı ile klemens, tel ve kablo, ekipman ve tesis markalama uygulamaları için plastik etiketleri kart ve levha formatında markalayabilirsiniz.
THERMOMARK CARD 2.0 hakkında daha fazla bilgi
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
Markalama süreçlerinde maksimum verimlilik için standart termal transfer yazıcısını THERMOMARK E SERIES aplikatörüyle birleştirin. Bu, yazıcınızı verimli bir baskı ve uygulama sistemine dönüştürerek ortalama %60 oranında zaman tasarrufu sağlayacaktır.
THERMOMARK E SERIES hakkında daha fazla bilgi
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK E.CARD UV inkjet yazıcı ile endüstriyel markalamada yüksek baskı hacimlerini çok verimli bir şekilde işleyebilirsiniz. Termal inkjet teknolojisi ve UV LED ile kürleme mürekkeplerinin yenilikçi kombinasyonu ile yazıcı, plastik ve metal malzemeler üzerinde optimum baskı sonuçları sağlar.
BLUEMARK E.CARD hakkında daha fazla bilgi
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0 termal transfer yazıcı ile klemens, tel ve kablo, ekipman ve tesis markalama uygulamaları için rulo formatında etiketler, daralan makaronlar ve etiket kılıfları yazdırabilirsiniz.
THERMOMARK ROLL 2.0 hakkında daha fazla bilgi
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK GO SERIES
THERMOMARK GO SERIES cihazlarla etiketlerinizi doğrudan uygulama ortamında oluşturabilirsiniz. THERMOMARK GO uygulama kontrollü etiket yazıcımızı veya THERMOMARK GO.K kompakt el tipi yazıcımızı seçin, mobil yazıcılarımız sahada bakım ve onarım çalışmaları için ideal şekilde donatılmıştır.
Mobil yazıcılar hakkında daha fazla bilgi
THERMOMARK GO SERIES

Markalama teknolojileri Endüstriyel markalamada her uygulama alanı için doğru teknoloji

Tüm markalama ihtiyaçlarınız için doğru markalama sistemi mevcuttur. Üç baskı ve markalama teknolojisinden birini seçin ve uygulama alanlarınıza ideal şekilde uyan markalamalar yaratın.

E-bülten
Endüstriyel markalama

Bir bakışta tüm ürün portföyümüz: Ürün broşürü; markalama sistemleri ve malzemelerinin yanı sıra yazılım ve hizmetlere ilişkin kapsamlı bilgiler ve teknik veriler içerir.

E-bülteni açın
Markalama sistemleri