Hareketli etiketlerin tel ve kablolar üzerinde tek bir otomatik işlem adımında verimli bir şekilde yazdırılması ve uygulanması için aplikatör
Otomatik tanımlama
THERMOMARK E SERIES, kontrol panosu imalatında daha yüksek verimlilik sağlar: Bir termal transfer rulo yazıcı ve aplikatörler içeren modüler sistem, etiketleri yazdırır ve bunları otomatik olarak tel ve kablolara uygular. THERMOMARK E.VARIO aynı zamanda klemens etiketlerini sürekli formatta markalar ve bunları uygun adıma göre ayrı ayrı keser. Bu proses adımlarının kombinasyonu yaklaşık %60'lık zaman tasarrufu sağlar.
Tek bir otomatik işlem adımında teller ve kablolar üzerine E-WML... tele sarılan etiketlerin verimli bir şekilde yazdırılması ve uygulanması için aplikatör
E-WMS daralan makaronların ve etiket kılıflarının tel ve kablolar üzerinde tek bir otomatik işlem adımında verimli bir şekilde yazdırılması ve uygulanması için aplikatör
Hareketli E-WM… etiketlerinin yazdırılarak tellere ve kablolara uygulanması için THERMOMARK E.WIRE aplikatörü ve uyumlu THERMOMARK E.300 yazıcı sisteminden oluşan ekipman seti.
E-WML... kabloya sarılan etiketlerin markalanarak iletken ve kablolar üzerine uygulanması için THERMOMARK E.WRAP aplikatörü ve uyumlu THERMOMARK E.300 D yazıcı sisteminden oluşan ekipman seti.
E-WMS... daralan makaronların yazdırılarak tellere ve kablolara uygulanması için THERMOMARK E.SLEEVE aplikatörü ve uyumlu THERMOMARK E.300 yazıcı sisteminden oluşan ekipman seti.
THERMOMARK E SERIES'in E.SLEEVE, E.VARIO, E.WIRE ve E.WRAP aplikatörleri ve aksesuarları için taşıma çantası.
Mürekkep şeridi, THERMOMARK E.SLEEVE aplikatör ve WMS... ve WMS-2 HF... ürün grupları ile ve geleneksel rulo yazıcılarla kombine olarak E-WMS... ürün grubu için, uzunluk: 300 m, rulo uzunluğu: 300 m, genişlik: 40 mm, renk: siyah
Mürekkep şeridi, THERMOMARK E.WIRE aplikatörle kombine olarak E-WM... ürün grubu için, uzunluk: 300 m, rulo uzunluğu: 300 m, genişlik: 30 mm, renk: siyah
THERMOMARK E.WRAP'ın güvenli bir şekilde taşınması için iç dolgu ile birlikte orijinal ambalaj
Avantajlarınız
- Maksimum verimlilik: Tek bir süreç adımında baskı ve uygulama ile yaklaşık %60 zaman tasarrufu
- Farklı tanımlama çözümleri için standart bir termal transfer yazıcı ve dört uygulayıcıdan oluşan modüler sistemle esnek çözüm
- Tutarlı dijital iş akışları: CAE sistemlerinden kontrol ve otomatik veri işleme
- Otomatikleştirilmiş süreçle kolay kullanım ve sürekli yüksek kalite
THERMOMARK E SERİSİ modüler yazıcı sistemi
THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) termal transfer yazıcılar Tüm malzemeler için rulo yazıcılar
Rulo yazıcıların esnekliğinden yararlanın: cihazları tüm rulo malzemeler için standart yazıcı olarak kullanın. Kesintisiz tipte malzemeleri kesmek veya delmek için bunları E.CUTTER(/P) ile kombine edin. Verimli baskı ve uygulama sistemleri oluşturmak için yazıcıları THERMOMARK E SERİSİ uygulayıcılardan birine bağlayın.
- Tüm THERMOMARK E SERİSİ uygulayıcılarla uyumlu
- MARKALAMA sistemi ürün portföyündeki tüm rulo malzemeler için uygundur
- E.CUTTER ve E.CUTTER/P kullanımı ile kesintisiz tipte tüm malzemelerin kolay işlenmesi
- 4,3 inç LCD çok renkli dokunmatik ekran: sorun giderme videoları, gerçek zamanlı mesajlar
Tüm endüstriyel ihtiyaçlar için - 300 ve 600 dpi - Büyük baskı hacimleri için sağlam endüstriyel tasarım
THERMOMARK E.WIRE ile kablo markalama
THERMOMARK E.WIRE Kablo tanımlayıcıların otomatik olarak yazdırılması ve uygulanması
THERMOMARK E.WIRE uygulayıcı, radyal ve eksenel olarak hareketli kablo etiketlerini işler. Kaynak dikişi etiketin gevşememesini sağlar. Kesintisiz format, farklı genişliklerde temin edilen tek bir malzeme ile 1,8 ile 5,6 mm arasındaki tüm çapları kapsar.
Manuel etiketleme ve daralan makaron veya sarmal etiketli uygulama süreçlerine kıyasla %70'e - varan zaman tasarrufu
- Tüm çaplar için tek malzeme: farklı genişliklerde kesintisiz malzeme kullanımı
- Kolay kullanım: silindirik gövde çapının otomatik ölçümü
- Maksimum esneklik: radyal ve eksenel olarak hareketli etiketler
- Kaynak dikişi, etiketin gevşememesini sağlar.
- Silindirik gövdeler, tek iletkenler, kablolar, ve kablo demetleri için
THERMOMARK E.SLEEVE ile daralan makaronları yazdırın ve uygulayın
THERMOMARK E.SLEEVE Daralan makaronların otomatik olarak yazdırılması ve uygulanması
THERMOMARK E.SLEEVE uygulayıcı, daralan makaronları kesintisiz formatta işler ve bunları istenilen uzunlukta ayrı ayrı keser. Ayrıca uygulayıcı, silindirik gövdeler üzerinde kolayca kayması için daralan makaron etiketlerini açar.
Manuel etiketleme ve daralan makaronlu uygulama süreçlerine kıyasla %75'e - varan zaman tasarrufu
- Kesintisiz formatta daralan makaron kullanımı ile maliyet verimliliği
- Kolay kullanım: fotoelektrik bariyerler ve optimize edilmiş kablo girişi aracılığıyla otomatik nesne algılama
- Verimli kullanım: silindirik gövdenin çapına otomatik ayarlanması sayesinde ayar gerektirmez
- Silindirik gövdeler, iletkenler ve kablolar için
THERMOMARK E.WRAP ile sarmal etiketlerin otomatik olarak yazdırılması ve uygulanması
THERMOMARK E.WRAP Sarmal etiketlerin otomatik olarak yazdırılması ve uygulanması
THERMOMARK E.WRAP uygulayıcı, sarmal etiketleri kaliteli şekilde otomatik olarak uygular. Oldukça dayanıklı bir markalama sağlamak için baskılı yüzeyi koruyucu bir laminat ile kaplar.
Kendinden laminasyonlu sarmal etiketlerle manuel baskı ve uygulama süreçlerine kıyasla %60'a - varan zaman tasarrufu
- Sürekli yüksek uygulama kalitesi: Etiketlemenin dayanıklılığı ve ömrü üzerine olumlu etki
- Kolay kullanım: etiketleme konumu, ölçü skalasındaki yönlendirme ile tanımlanabilir
- İç ve dış mekân uygulamaları için: koruyucu laminat ile yüksek dayanım
- Silindirik gövdeler, iletkenler ve kablolar için
THERMOMARK E.VARIO ile kesintisiz tipteki klemens etiketlerini yazdırın ve kesin
THERMOMARK E.VARIO Kesintisiz tipteki klemens etiketlerini yazdırın ve kesin
THERMOMARK E.VARIO uygulayıcısı, yüksek ve yan etiketleme kanalları için tüm klemens dizilerini kesintisiz formatta sadece iki malzeme ile etiketler. Kesintisiz format sayesinde, 3,5 ile 1.000 mm arasındaki tüm genişlikler gerçekleştirilebilir – farklı pin aralıklarına rağmen.
Aralıklarla etiketlerken - %70'e kadar zaman tasarrufu
- Sadece iki malzeme: tüm klemens dizisinin etiketlenmesi
- Yenilikçi şekil: etiketleme kanalına malzemenin mükemmel şekilde sabitlenmesi ve ayrıca etiketlerin kolay takılması ve sökülmesi
- Basit ve verimli klemens dizisi etiketlemesi: mühendislik yazılımından alınan verilere dayalı olarak delikli kesimlerin otomatik atanması