Tel ve kablo tanımlama işlemlerinde maksimum verimlilik elde etmek için, THERMOMARK E SERIES standart rulo yazıcıyı THERMOMARK E.WIRE aplikatörü ile birleştirin. Böylece manuel tanımlama işlemine kıyasla %70'e varan zaman tasarrufu sağlayan, otomatik bir yazdırma ve uygulama sistemi elde edersiniz. THERMOMARK E.WIRE'ı kullanarak her tipte silindirik nesne ve bükümlü teller için hareketli etiketler oluşturun. Üçgen yapıları sayesinde üç taraf da markalanabilir. Bu süreçte, THERMOMARK E.WIRE silindirik nesnenin çapını otomatik olarak ölçer, hazır baskılı E-WM... markalama folyosunu sürekli formatta uygun uzunlukta keser, bunu silindirik nesnenin etrafına yerleştirir ve ardından etiketi sıcak sızdırmaz bir bağlantıyla mühürler. Bunun sonucunda, çapa en uygun şekilde uyarlanmış ve ayrıca radyal ve eksenel olarak hareket edebilen sabit bir etiket elde edilir. Bu benzersiz sistem sayesinde, 1,8 mm/0,07 inç ile 5,6 mm/0,22 inç arasındaki tüm çaplar, tek bir malzeme türü kullanılarak verimli bir şekilde markalanabilir.
Tedarik kapsamı:
THERMOMARK E.WIRE, TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR baskı makarası (1259203), çok dilli ambalaj içerik listesi
THERMOMARK E.WIRE
-
Aplikatör
1203216
Hareketli etiketlerin tel ve kablolar üzerinde tek bir otomatik işlem adımında verimli bir şekilde yazdırılması ve uygulanması için aplikatör
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
cULus Listed
Onay kimliği: E140403EAC
Onay kimliği: KZ 27978Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Maksimum verimlilik: Manuel baskı ve uygulama süreçlerine kıyasla %70'e varan zaman tasarrufu
Maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olan sezgisel kullanım sayesinde tüm iş günü boyunca istikrarlı şekilde yüksek verimlilik seviyesi
Üretkenlik ve kalite bakımından planlama doğruluğu: Siparişlerin yoğun olduğu zamanlarda, aynı sayıda çalışan ile verimlilik önemli ölçüde artırılabilir
Tüm tanımlama süreci boyunca sezgisel adım adım rehberlik ve ayrıca CAE sistemlerinden ve veri alışverişi için kullanılan diğer dosya biçimlerinden otomatik veri işleme sayesinde kullanıcı hatası sayısında azalma
Sürekli format, bir malzemenin 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") arasındaki tüm tel ve kablo çaplarını kapsayabileceği anlamına gelir. Bu nedenle malzemeleri değiştirmek gerekmez
Silindirik nesnenin çapı otomatik olarak ölçüldüğü ve etiketin boyutu buna göre en uygun şekilde ayarlandığı için kolay ve verimli kullanım sağlanır
Etiketlerdeki üç taraflı baskı ve kayma hareketi sayesinde, teller/kablolar üzerine takıldıktan sonra markalama net bir şekilde görülebilir
Etiketlerin üçgen şekli nedeniyle, üç markalama alanının her birine farklı bilgiler yazdırılabilir
Sıcak mühürlü birleşme yeri, etiketlerin sabit kalmasını sağlar
Tek tellerin, tellerin, kabloların, bükülü kablo demetlerinin ve diğer silindirik nesnelerin kalıcı olarak tanımlanması, maksimum esneklik sunar
Sezgisel çalışma konsepti ve simetrik yapısı sayesinde aplikatör hem sağ hem de sol elini kullananlar tarafından ergonomik şekilde kullanılabilir
Aplikatör, altıgen vida aracılığıyla rulo yazıcıya hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir
Aplikatör, rulo yazıcıdaki D-SUB arabirimi aracılığıyla bağlanır ve yazılım tarafından otomatik olarak algılanır