THERMOMARK E.600 - Termal transfer yazıcısı
1285310

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Termal transfer yazıcısı, Rulo formatındaki tüm malzemelerin 600 dpi baskı çözünürlüğü ile basılması için termal transfer yazıcısı. Büyük rulolar da işlenebildiğinden, üretimde uzun süreli kullanım ve büyük baskı hacimleri için uygundur., ağırlık: 10 kg, uzunluk: 0,46 m, genişlik: 252 mm, yükseklik: 288 mm, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

MARKING system ürün portföyündeki tüm rulo malzemeleri için uygundur
THERMOMARK E.600, THERMOMARK ROLL 2.0'dan daha büyük malzeme rulolarını işleyebilir
Rulo formatındaki sürekli medya, THERMOMARK E.CUTTER (sürekli formatta etiket malzemesini kesmek için) veya THERMOMARK E.CUTTER/P (sürekli formatta delikli daralan makaron için) kullanılarak kolayca kesilebilir veya delinebilir
Standart yazıcıyı kolayca verimli bir baskı ve uygulama sistemine dönüştürün: THERMOMARK E SERIES aplikatörleri THERMOMARK E.WIRE, E.SLEEVE, ve E.VARIO ile uyumludur
Yazıcıyı tel ve kablo markalama için bir aplikatörle çalıştırırken, doğrudan 4,3" çok renkli LCD dokunmatik ekran aracılığıyla uygun ve sezgisel proje işleme mümkündür; kullanıcıya ayrıca ilgili bilgilerle birlikte yapılandırılmış rehberlik sağlanır
İlgili videolar doğrudan dokunmatik ekran üzerinden çağrılabildiği ve oynatılabildiği için tüm durum ve hata mesajlarının kolay kullanımı
Yazıcı çalışırken, durum mesajları Ethernet arabirimi aracılığıyla OPC UA bulunan markalama yazılımına gerçek zamanlı ve çift yönlü olarak kolayca gönderilir
600 dpi baskı çözünürlüğü, özellikle yüksek çözünürlüklü ve küçük barkodlar, Latin alfabesinde olmayan karakterler, küçük semboller ve grafikler için uygundur
Kanıtlanmış termal transfer baskı teknolojisi ile verimli ve bakım gerektirmeyen çalışma
MARKING system Software ile kolay kontrol ve yönetim