THERMOMARK E.300 endüstriyel yazıcının esnekliğinden yararlanın:
Profesyonel ve dayanıklı tel ve kablo tanımlama, ekipman ve tesis tanımlama ve klemens tanımlama amacıyla MARKING system portföyündeki tüm rulo malzemeleri yazdırmak için bu yazıcıyı kullanın.
Önceden delinmiş etiket formatlarına ek olarak, sürekli formattaki etiket malzemelerini ve daralan makaronları da işleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, sürekli formatlı malzemeleri uygun şekilde kesmek veya delmek amacıyla yazıcıyı THERMOMARK E.CUTTER veya E.CUTTER/P ile birleştirmeniz yeterlidir.
Tanımlama işlemlerinde maksimum verimlilik için, standart yazıcıyı bir THERMOMARK E SERIES aplikatör ile birleştirin. Bu, yazıcınızı verimli bir yazıcı ve uygulama sistemine dönüştürecek ve etiketler yalnızca tek bir otomatik işlem adımında yazdırılıp uygulandığı için ortalama %60 zaman tasarrufu sağlayacaktır. Verimli tel ve kablo markalama için THERMOMARK E.300 ile birlikte THERMOMARK E.WIRE ve E.SLEEVE aplikatörleri kullanılabilir ve verimli klemens tanımlama için THERMOMARK E.VARIO kullanılabilir.
Tedarik kapsamı:
THERMOMARK E.300, güç kablosu (pin konnektör yapısı: tip “F”), USB kablosu, EML (20X8)R/TL etiket rulosu (0802999), THERMOMARK-RIBBON 110/50 mürekkep şeridi (0800687), çok dilli ambalaj içerik listesi
THERMOMARK E.300
-
Termal transfer yazıcısı
1285306
Termal transfer yazıcısı, ağırlık: 10 kg, uzunluk: 0,46 m, genişlik: 252 mm, yükseklik: 288 mm, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
cULus Listed
Onay kimliği: E140403IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DK-112231-M2-ULECAS
Onay kimliği: 25-06-153915_159935EAC
Onay kimliği: KZ 27978KC
Onay kimliği: XW100018-18006DUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
MARKING system ürün portföyündeki tüm rulo malzemeleri için uygundur
THERMOMARK E.300, THERMOMARK ROLL 2.0'dan daha büyük malzeme rulolarını işleyebilir
Rulo formatındaki sürekli medya, THERMOMARK E.CUTTER (sürekli formatta etiket malzemesini kesmek için) veya THERMOMARK E.CUTTER/P (sürekli formatta delikli daralan makaron için) kullanılarak kolayca kesilebilir veya delinebilir
Standart yazıcıyı kolayca verimli bir baskı ve uygulama sistemine dönüştürün: THERMOMARK E SERIES aplikatörleri THERMOMARK E.WIRE, E.SLEEVE, ve E.VARIO ile uyumludur
Yazıcıyı tel ve kablo markalama için bir aplikatörle çalıştırırken, doğrudan 4,3" çok renkli LCD dokunmatik ekran aracılığıyla uygun ve sezgisel proje işleme mümkündür; kullanıcıya ayrıca ilgili bilgilerle birlikte yapılandırılmış rehberlik sağlanır
İlgili videolar doğrudan dokunmatik ekran üzerinden çağrılabildiği ve oynatılabildiği için tüm durum ve hata mesajlarının kolay kullanımı
Yazıcı çalışırken, durum mesajları Ethernet arabirimi aracılığıyla OPC UA bulunan markalama yazılımına gerçek zamanlı ve çift yönlü olarak kolayca gönderilir
300 dpi baskı çözünürlüğü, tüm geleneksel uygulamalar ve malzemeler için mutlak endüstri standardıdır
Kanıtlanmış termal transfer baskı teknolojisi ile verimli ve bakım gerektirmeyen çalışma
MARKING system Software ile kolay kontrol ve yönetim