Standart I/O sistemleri için sinyal marşaling
I/O sinyal marşaling
I/O sinyal marşaling konusunda çeşitli çözümler sunuyoruz: VIP I/O-Marshalling, sahadan kontrolörüne kadar üniversal I/O için I/O sinyal koşullama ve sinyal marşaling işlemlerini tutarlı bir şekilde gerçekleştirir. Standart I/O sinyal marşaling için, Termination Carriers ürünlerimiz, otomasyon sisteminizdeki standart I/O kartlarına geleneksel DIN rayı cihazlarını bağlamak üzere tak ve çalıştır çözümü sunar.
Ürün kategorileri
Standart I/O sistemleri ile üniversal I/O sistemleri için sinyal marşaling karşılaştırması
Sistem topolojileri:
VIP I/O-Marshalling ile uygulanan üniversal I/O yaklaşımı, marşaling ve arayüz düzeyleri arasındaki katı ayrımı ortadan kaldırır ve entegre, önemli ölçüde daha yalın bir sistem mimarisi sağlar.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Standart I/O sinyal marşaling
MINI Analog Pro ve MACX Analog sinyal koşullandırıcılar ile |
Üniversal I/O sinyal marşaling
VIP I/O-Marshalling ile |
|
| Konsept | Standart DIN ray cihazlarını bağlamak için Sonlandırma Taşıyıcısı | Sonlandırma kartları ve geçmeli modüllerden oluşan esnek, tak ve çalıştır özellikli modüler sistem |
| Sistem mimarisi | Sinyal marşaling, sinyal koşullama ve I/O bağlantısı için ayrı kontrol panoları ve sistemleri | Sinyal düzenleme, sinyal koşullama ve I/O bağlantısı tek bir sistemde birleştirilmiştir |
| I/O yapısı | Her sinyal türü için özel I/O kartlarının kullanılması | Sinyal türünden bağımsız, yazılım tabanlı kanal ataması; sinyale özgü I/O kartlarına gerek yoktur |
| Sinyal koşullama | Marşaling seviyesi, arayüz ve I/O düzeylerinde yapılan değişiklikler ve yeniden kablolama | Mevcut kablolama sistemi korunarak kontrolör tarafında geçmeli modüllerin değiştirilmesi ve yazılım yapılandırması |
| Ürünlere git | Ürünlere git |
Grafiksel gösterim:
VIP I/O-Marshalling ile uygulanan üniversal I/O yaklaşımı, marşaling, arayüz ve I/O katmanlarını tek bir akıcı mimariye entegre eder
Proje teslim süreleri:
Geleneksel sinyal marşaling yöntemine kıyasla, üniversal I/O yaklaşımı maliyetleri azaltır ve proje sürelerini %30’a kadar kısaltır.
| Standart I/O sinyal marşaling | Üniversal I/O sinyal marşaling | |
|---|---|---|
| Sinyal planlaması | Belirli sinyal türlerinin ve I/O kartlarının sayısı, mühendislik sürecinin erken aşamalarında belirlenmelidir. | Bilmeniz gereken tek şey, sinyal sayısıdır. Sinyal türleri daha sonra atanabilir. |
| Proje uygulaması | Planlama, kurulum ve test işlemleri sırayla gerçekleştirilir. | Planlama, kurulum ve test işlemlerinin eşzamanlı yürütülmesi |
| Sinyal değişiklikleri | Kablolama ve belgelerde değişiklik yapılması gerekmektedir. | UIO’da geçmeli modüllerin değiştirilmesi ve yazılım programlaması. |
| Fabrika Kabul Testleri ve devreye alma süreçleri | Sinyal yolları, son kanal işlevi kullanılarak test edilir. | Sinyal yolları, sinyal türünden bağımsız olarak kurulur ve test edilir. |
Grafiksel gösterim:
Proje aşamalarının paralel işlenmesi sayesinde %30’a varan zaman tasarrufu
I/O sinyallerinin düzenlenmesi için ürün çözümlerimiz
Yeni ürünler
Üniversal I/O sistemleri için sinyal marşaling
Kompakt, esnek ve son derece işlevsel
VIP I/O-Marshalling, sinyal koşullama ve sinyal marşaling işlevlerini kompakt bir tak ve çalıştır modüler sistemde bir araya getirir. Marshalling kabinlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırın ve tipten bağımsız sinyal yolları planlayın. Geniş bir yelpazede sunulan sinyallerden ve işlevlerden yararlanın.
Temel özellikler
- Ex i / Non-Ex i saha sinyallerinin ölçülmesi ve kontrolü
- AI, AO, DI, DO, T için geçmeli modüller
- Saha bağlantısı: Push-in Teknolojisi
- Kontrolör bağlantısı: D-SUB
- Aşırı gerilim koruması: 40 kA'a kadar
- Montaj rakımı: ≤5,000 m amsl
- Sıcaklık aralığı: -40°C ... +70°C
- Onaylar: Ex i, SIL 2/3, ATEX, IECEx, UL, CCC Ex
Avantajlarınız
- Daha az kontrol panosu, daha fazla kanal: Tek bir kompakt sistemde sinyal düzenleme ve marşaling seviyesi
- Kısa proje süreleri: Plan türünden bağımsız sinyal yolları planlayın, esnek bir şekilde yapılandırın ve test edin
- Çeşitli sonlandırma kartları ve geçmeli modüllerle tak ve çalıştır yapılandırması
- Her an değiştirilebilir: Yeniden kablolama gerektirmeden hızlı modül değişimi
- Ex i, SIL ve aşırı gerilim koruması dahil olmak üzere geniş sinyal yelpazesi