VIP I/O-Marshalling taban elemanları için saha cihazı besleme hattında değiştirilebilir 0,25 A sigorta bulunan sigorta modülü. Entegre test noktaları ve bir ayırma bıçağı, kesintisiz sinyal ölçümüne olanak tanır. HART şeffaf.
Üniversal I/O sistemleri için sinyal marşaling
Üniversal marşalinginizi esnek marşaling sistemimiz aracılığıyla tasarlayın: VIP I/O marshalling Sistem, sinyal marşalingi ve işlemeyi size ait üniversal I/O sistemi için, kontrolörden-bağımsız bir çözüm içerisinde bir araya getirir. Çeşitli arabirim fonksiyonları bulunan geçmeli giriş/çıkış aksesuarları, münferit kanalların üniversal konfigürasyonunu olanaklı kılar. Üniversal marşaling nasıl olmalıdır: Saha seviyesinden kontrol seviyesine kadar istikrarlı.
VIP taban modülü için giriş/çıkış aksesuarı olarak geçmeli SIL kuplaj rölesi, SIL 3 yüksek ve düşük talep uygulamaları, güvenli durum kapalı, dijital çıkış sinyallerini çevre birimlerine bağlar, bir etkileştirme akım yolu, bir onay devresi, test darbe filtresi
VIP I/O-Marshalling taban elemanları için saha cihazı besleme hattında değiştirilebilir 2 A sigorta bulunan sigorta modülü. Entegre test noktaları ve bir ayırma bıçağı, kesintisiz sinyal ölçümüne olanak tanır. HART şeffaf.
Evrensel kullanım için 16 kanallı VIP I/O-Marshalling taban elemanı. Geçmeli saha ve besleme klemensleri aksesuar olarak sunulur. Push-in bağlantı teknolojisi ile. Tricon CX DCS serisi (D-SUB 50) ile uyumludur.
Saha cihazı besleme yolunda ve sinyal yolunda değiştirilebilir 1 A sigortalar ile VIP I/O-Marshalling taban elemanları için sigorta modülü. Entegre test noktaları ve bir ayırma bıçağı, kesintisiz sinyal ölçümüne olanak tanır. HART şeffaf.
Üniversal kullanım için 8 kanallı VIP I/O sıralama taban elemanı. Tüm bağlantılar vidalı bağlantı teknolojisi olarak sağlanır. D-SUB 25 konnektörlü bu modül, Foxboro I/A serisi proses kontrol sistemi ile pin uyumludur.
VIP I/O-Marshalling taban elemanları için geçiş klemensi, saha sinyallerini I/O sistemine göndermek veya I/O sisteminden almak için kullanılır. HART şeffaf.
VIP I/O marshalling taban elemanları için kablo izleme modülü. Emniyet uygulamalarında standart anahtarlama kontakları kullanılırken kablo arızası izlemeyi olanaklı kılar. Hem tel kopukları hem de kısa devreler izlenebilir.
Evrensel kullanım için 37 kutup D-SUB konnektörlü 16 kanal VIP I/O-Marshalling taban elemanı. Geçmeli saha ve besleme klemensleri aksesuar olarak sunulur. Push-in bağlantı teknolojisi ile. Ex i olan veya Ex olmayan için.
VIP I/O marshalling taban elemanları için yanmaz, Ex ic engelleyici cihazlar. Dijital çıkışlarda akım (60 mA veya 80 mA) ve gerilim (26,4 V DC) sınırlandırmak için. Örneğin, Ex alanda (bölge 2, CID2) solenoid valfleri kontrol etmek için.
Avantajlarınız
- İstikrarlı Evrensel I/O yaklaşımıyla daha kısa proje süresi
- Geçmeli IOA'larla her proje aşamasında I/O atamasında değişiklikler yapmak mümkündür
- Ek marşaling panellerine gerek kalmadığından daha az sayıda kontrol panosu.
- Dağıtık kontrol sistemlerine (DCS) bağlantı için farklı sistem kablolama çözümleri ile kablolama işçiliğinin azaltılması
- Güçlendirme çalışmaları sırasında duruş sürelerini azaltarak mevcut sistemlere kolay geçiş
Evrensel marşaling'iniz için esnek I/O marşaling sistemi
Klasik ve Evrensel I/O kablolarının topoloji karşılaştırması
Sahadan kontrolöre evrensel marşaling
Esnek I/O marşaling sistemi VIP I/O, tek bir modülde sistem kablolaması, arayüz ve sıralamanın kompakt birleşimidir.
- Sistem kablolaması: Evrensel I/O platformlarına kablolama
- Arayüzler: sinyal koşullayıcılar, ölçüm transdüserleri ve röleler gibi analog ve dijital giriş-çıkış aksesuarları (IOA) ile esnek montaj
- Marşaling: saha cihazları ve sinyal sıralaması ile bağlantı
Evrensel marşaling'iniz için arayüz işlevleri
Esnek geçmeli giriş-çıkış aksesuarları (IOA), sinyal işleme için farklı elektriksel işlevlere sahip cihazlardır: Sahadan kontrolöre evrensel marşaling.
Aşağıdaki IO'lar mevcuttur:
- Pasif modüller
- Röleler
- Emniyet röleleri
- Sinyal koşullayıcılar
- Ölçüm transdüserleri
- Sigorta modülleri
- Özel işlevler