Modern veri merkezleri için çözümler

Veri merkezleri önemli, ancak enerji yoğun altyapılardır. Verimli ve ölçeklenebilir bir altyapı ile operasyonları güvence altına alın. Veri merkezinizde kesintisiz çalışmayı sağlamak için Phoenix Contact ile işbirliği yapın.
Sunucu odası
Sunucu donanımlı oda

Burada süreklilik sorumlulukla buluşuyor

Phoenix Contact olarak, güvenilirlik ve çevresel sorumluluğun el ele gittiği veri merkezleri için çözümler sunuyoruz. Operatörlere, planlamacılara, sistem entegratörlerine ve üreticilere, verimliliği sürdürülebilir bir şekilde artırırken kesintisiz operasyonlarını sürdürmelerine yardımcı oluyoruz.

  • Güç kaynağı ve koruma sistemleri: sorunsuz çalışmayı sağlamak ve kesintileri önlemek
  • Bağlantı teknolojisi: Güvenilir veri iletimi ve verimli güç dağıtımı
  • İzleme ve yönetim sistemleri: Operasyonların optimizasyonu ve enerji tüketiminin azaltılması

Her tür veri merkezinde uygulanabilir Farklı veri merkezi türlerinin operatörleri güvenilir çözümlerimize güveniyor. Çözümlerimiz endüstri standartlarına uygun olarak üretilirler ve bu nedenle dayanıklı oldukları kanıtlanmıştır.

Hiper ölçekli veri merkezi
Hiper ölçekli veri merkezi: Kapsamlı bulut hizmetlerini desteklemek için büyük ölçeklenebilirlik, yüksek enerji verimliliği ve sağlam bir network altyapısı gerektirir.
Kolokasyon veri merkezinin içeriden görünümü
Kolokasyon veri merkezi: Kiracıların sahip olduğu çeşitli donanım parçalarını barındırmak için esnek oda seçenekleri, üst düzey fiziksel güvenlik ve güvenilir enerji ve soğutma sistemleri gereklidir.
Bir edge veri merkezinin dış görünümü
Edge veri merkezi: Uzak veya kentsel alanlarda etkili bir şekilde çalışmak için kompakt bir tasarım, düşük gecikmeli bağlantı ve verimli soğutma gereklidir.
Kurumsal veri merkezi
Kurumsal veri merkezi: Bir kuruluşun özel IT ve iş gereksinimlerini desteklemek için özel altyapı, yüksek kullanılabilirlik ve sıkı güvenlik önlemleri gerektirir.

Veri merkezindeki uygulamalar


Aşağıdaki temel sistemlerde tedarikçilerle çalışıyoruz ve güç dağıtımı, izleme ve kontrolün yanı sıra bir veri merkezinin enerji esnekliği için teknolojiler sağlıyoruz.

İnteraktif görüntü haritası: Veri merkezi dağıtımı
BMS – Bina Yönetim Sistemi
Phoenix Contact, örneğin Niagara Framework'ü entegre eden kapsamlı bir bina yönetim sistemi sunar. Buna sağlam güç kaynağı ve dağıtım sistemleri, soğutma ve çevresel izleme, enerji yönetimi ve siber güvenlik de dahildir. Bu çözümler, veri merkezi operatörlerinin enerji akışını optimize etmelerine, yüksek operasyonel emniyet sağlamalarına ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.
Bina yönetimi hakkında daha fazla bilgi
BMS – Bina Yönetim Sistemi
Yedek batarya depolama sistemleri
Çeşitli boyutlardaki enerji depolama sistemleri için güvenilir bağlantı ve otomasyon teknolojilerinin yanı sıra uzman danışmanlığıyla, enerji depolama gereksinimlerine yönelik özel çözümler geliştiriyoruz. Bu bileşenler, veri merkezleri için gerekli olan yedek güç sistemlerinin kararlılığını ve güvenilirliğini korumak için çok önemlidir.
Enerji depolama sistemleri hakkında daha fazla bilgi
Yedek batarya depolama sistemleri
Çevresel güvenlik
Son derece hassas verileri fiziksel erişime karşı da koruyun: Video tabanlı güvenlik çözümleri ve erişim kontrolü için bütünsel bir yaklaşım benimsendiğinde, güvenilir altyapı vazgeçilmezdir.
Video gözetim sistemi hakkında daha fazla bilgi
Çevresel güvenlik
Enerji altyapısı
Phoenix Contact, planlama aşamasından işletme aşamasına kadar size destek olur. Güç dağıtımı, koruma ve izleme alanlarında güvenilir çözümlerle verimli kontrol panosu imalatını bir araya getirmenize yardımcı oluruz. İşletmeciler ve üreticiler; daha kısa kurulum süreleri, maksimum kullanılabilirlik ve kesintisiz güç kaynağı için bize güveniyor. Enerji altyapısı çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
PDU çözümleri hakkında daha fazla bilgi
Enerji altyapısı
Şalt sistemi
Akıllı izleme, hassas kontrol ve sağlam koruma mekanizmaları ile teknolojilerimiz istikrarlı ve güvenli çalışma sağlar. Kolay ölçeklenebilirlik için modüler tasarımlara, enerji verimliliğini artırmak için güçlü bileşenlere ve kapsamlı güvenlik işlevlerine sahiptirler.
Şalt çözümleri hakkında daha fazla bilgi
Şalt sistemi
Soğutma sistemleri çözümleri
Soğutma altyapıları veri merkezlerinde temel bir sistemdir. Phoenix Contact'ın güvenilir güç ve sinyal iletimi sağlayan sağlam konnektörleri, verimli enerji yönetimi çözümlerinin yanı sıra gelişmiş izleme ve kontrol sistemlerini içeren portföyü, veri merkezlerinin soğutma altyapısını önemli ölçüde iyileştirmek için kullanılabilir. Bu entegre çözümler, veri merkezlerinin optimum sıcaklıkları korumasını sağlar ve genel enerji yönetimini iyileştirir.
Soğutma sistemleri çözümleri hakkında daha fazla bilgi
Soğutma sistemleri çözümleri

Müşteri referansları


Teknolojilerimizin müşterilerimizin veri merkezlerinde başarılı bir şekilde uygulandığını gösteren müşteri referanslarını keşfedin. Müşterilerimizin ve ortaklarımızın benzersiz zorluklarını ele aldık ve onların özel ihtiyaçlarını karşılayan özel çözümler geliştirdik. Raporların tamamına göz atın ve deneyimlerimizin çeşitli projelerin uygulanmasına nasıl katkıda bulunduğunu öğrenin.

Veri merkezi uygulamalarındaki teknolojilerimiz

PDU'lar aracılığıyla güç dağıtımına sahip sunucu odası
Jeneratör odasında alçak gerilim şalt sistemi
İzleme için ekranların ve personelin bulunduğu kontrol odası
PDU'lar aracılığıyla güç dağıtımına sahip sunucu odası

Güvenilir güç dağıtımı, sorunsuz çalışmayı sağlamak ve kritik verileri korumak için veri merkezlerinin hızlı hareket eden dünyasında çok önemlidir. Güç Dağıtım Ünitelerine (PDU'lar) sorunsuz bir şekilde entegre edilen gelişmiş çözümlerimiz, bu güvenilirliğin merkezinde yer alır ve gücü sunucu raklarına verimli bir şekilde dağıtır. Phoenix Contact, verimliliği ve dayanıklılığı artıran kontrol panosu imalatına yönelik çözümlerle bu güvenilirliği artırır. Buna ek olarak, konnektör portföyümüz PDU'lardan sunucu raklarına sağlam ve güvenli bağlantılar sağlayarak veri merkezinizin enerji altyapısını hem esnek hem de güvenilir hale getirir. Yenilikçi çözümlerimizin veri merkezinizdeki güç dağıtımını nasıl güçlendirebileceğini ve operasyonunuzun sorunsuz çalışmasını nasıl sağlayabileceğini keşfedin.

PDU'lara yönelik çözümler hakkında daha fazla bilgi
Jeneratör odasında alçak gerilim şalt sistemi

UPS sistemlerindeki güç kaynağı, cihaz koruması ve aşırı gerilim korumasından oluşan entegre, koordine edilmiş besleme konseptleri, plansız sistem arıza ve aksamalarını önlemeye yardımcı olur. Yıldırım çarpmaları ve akım yükselmeleri öngörülemeyen risk faktörleridir. Yangınlara, önemli sistemlerde kesintilere ve hatta veri kaybına neden olabilirler. Erken planlama aşamasında yıldırım ve aşırı gerilim korumasının dikkate alınması uygulamayı kolaylaştırır. Phoenix Contact, enerji güvenilirliği için bu riskleri etkili bir şekilde ele alan sağlam çözümler sunar. Kapsamlı yaklaşımımızın sisteminizin esnekliğini nasıl artırabileceğini ve operasyonlarınızı beklenmedik kesintilere karşı nasıl koruyabileceğini keşfedin.

Artırılmış dayanıklılığa yönelik teknolojiler hakkında daha fazla bilgi
İzleme için ekranların ve personelin bulunduğu kontrol odası

Niagara Framework tarafından desteklenen Phoenix Contact bina otomasyonu ve enerji izleme çözümleri, kapsamlı izleme ve yük yönetimi yoluyla enerji tüketimini optimize ederek, yenilenebilir enerji kaynaklarını entegre ederek ve operasyonel optimizasyon için veri odaklı içgörüler sağlayarak veri merkezlerinin verimliliğini artırır. Sistemleri, sorunsuz entegrasyonu ve merkezi kontrolü destekler, manuel müdahaleyi ve hataları azaltır, böylece daha düşük işletme maliyetleri, daha fazla kullanıcı rahatlığı ve daha sürdürülebilir bir veri merkezi ortamı sağlar. Güvenilir sıcaklık kontrolü sağlamak ve enerji tüketimini azaltmak için çözümümüzün kullanımı, soğutma verimliliğini optimize etmeye yönelik bir örnektir.

Binalar
Phoenix Contact ürünlerine genel bakış

Ürünlere genel bakış

Veri merkezleri, enerji verimliliği, hizmet sürekliliği ve ölçeklenebilirlik konularında giderek artan taleplerle karşı karşıya kalmaktadır. Bileşen portföyümüze bir göz atın ve bu yıl için öne çıkan yeni ürünlerimizi keşfedin. Ürünlerimiz size şu konularda çözümler sunar:

  • Besleme ve koruma
  • Otomasyon
  • Bağlantı
  • Anahtarlama, ölçme ve izleme
  • Markalama, birleştirme ve montaj
İnteraktif harita
Uygulamadaki ürünlerimiz

Veri merkezindeki uygulamaları içeren interaktif haritamızı keşfedin. Güç Güvenilirliği, otomasyon, bağlantı teknolojisi ve kontrol panosu imalatı alanlarında destek sağlayan teknolojilerimizi göstermektedir. Çözümlerimiz performansı, arıza güvenliği performansını ve operasyonel mükemmelliği artırmanızı ve karmaşık altyapılarınızı daha akıllı ve daha verimli hale getirmenizi sağlar.

Şimdi daha fazla bilgi edinin
Uygulamalarla birlikte bir veri merkezine 3D genel bakış
Doğru akım için semboller içeren sunucu odası

Veri merkezlerini yeniden düşünmek: Doğru akımla Enerji tasarruflu, ölçeklenebilir ve yeşil veri merkezleri için hazır

Veri merkezleri büyük enerji tüketicileridir ve artan enerji gereksinimleri, yüksek karbon emisyonları ve yükselen maliyetler nedeniyle baskı altındadır. Phoenix Contact, DC şebekeleri ile verimliliği, sürdürülebilirliği ve besleme güvenliğini artırmak için yenilikçi bir çözüm sunar. Daha az dönüşüm kayıpları, yenilenebilir enerjilerin daha iyi entegrasyonu ve daha az karbon emisyonu avantajlardan sadece birkaçıdır. DC bileşenlerimizin yeşil veri merkezlerine giden yolu nasıl açtığını keşfedin.