Üretimde DC'nin faydaları vardır Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Dingolfing kasabasında kurulan bir pilot sistem, DC teknolojisinin otomotiv üretiminde de nasıl başarıyla kullanılabileceğini gösteriyor.

BMW üretim tesislerinde kaynak robotları ve konveyör bantları ile DC sistemi
Almanya'nın Dingolfing kentindeki BMW'de robotlar ve bir otomobil gövdesi ile otomotiv üretimi

Zorluk Üretimde DC şebekeleri ile enerji dönüşümünü desteklemek

Sürdürülebilirlik, karbon nötrlüğü ve kaynakların dikkatli kullanımı konularında artan talepler, üretimde enerji dönüşümünün odak noktası haline gelmektedir. Özellikle otomotiv endüstrisinde, muazzam enerji gereksinimleri olan birçok üretim adımı vardır.

DC teknolojisi, yenilenebilir enerjileri verimli bir şekilde kullanma ve enerji ve maddi kaynakları mümkün olan en iyi şekilde koruma fırsatı sunmaktadır.

BMW'de otomotiv üretim hattı

Endüstride çok sayıda yük, frekans dönüştürücüler aracılığıyla bir DC ara devresinde çalışır. Bir DC şebekesinde, tüm bu yükler için AC ve DC arasında kayba neden olan dönüşümden vazgeçilebilir. Ayrıca, fotovoltaik ve depolama sistemleri gibi yenilenebilir enerjiler bir DC şebekesine çok daha verimli bir şekilde entegre edilebilir. Frenleme enerjisinden geri kazanım yoluyla enerji geri kazanımı, DC şebekelerini endüstriyel üretim için ilginç kılan bir başka özelliktir.
BMW Group, bir DC şebekesi kurma fikrini çok erken bir aşamada ortaya atmıştır.
Bir DC güç kaynağı yaklaşımı temelde yeni olmasa bile, üretim ortamında endüstriyel bir DC şebekesinin uygulanması bazı özel özellikler ve bazı teknik engellerin aşılmasını gerektirir.

Uzun yıllara dayanan işbirliği sayesinde Phoenix Contact, BMW proje ekibini planlama ve yapılandırma çalışmaları için ürün ve çözümlerle destekleyebildi.

Manfred Klotz - Phoenix Contact, Endüstri ve Kilit Müşteri Yöneticisi Otomotiv
Doğru akımla çalışan bir otomotiv üretim tesisinde üretim robotu

Çözüm Otomotiv endüstrisinde bir DC şebekesi nasıl kurulabilir?

2016 yılında Almanya'nın Dingolfing kentindeki BMW Group fabrikası, bir üretim hücresinde doğru akım kullanımının araştırılmasına yeşil ışık yaktı. BMW Group gibi Phoenix Contact da Açık Doğru Akım Birliği'nin (ODCA) bir üyesidir ve uzun yıllardır DC teknolojisini kurmaya kendini adamıştır. Phoenix Contact, mevcut çözüm portföyüyle DC şebekesinin kurulumunda hızlı destek sağlayabildi.

Dingolfing, Almanya'daki BMW Group tesisinde DC pilot sistemindeki DC güç modülü

Yüksek performanslı 19" modüller

Bir üretim ortamında DC altyapısı kurmak için öncelikle genel AC şebekesinin DC şebekesine dönüştürülmesi gerekir. Phoenix Contact'ın raf montajı için güçlü güç kaynakları bunu sorunsuz bir şekilde mümkün kılar.
Modüller 1,5 MW'a kadar toplam güce bağlanabilir ve böylece yüksek derecede esneklik sağlar. Bununla birlikte, modüllerin uygulama kapsamı da çok daha geniştir. 19" tasarıma sahip cihazlar fotovoltaik sistem, aydınlatma ve DC şarj altyapısı gibi çeşitli DC alt ağlarını üst düzey DC veri yoluna bağlayabilir. Geniş 30 V DC ila 1000 V DC çıkış voltajı aralığı sayesinde, tüm DC şebekesini kademeli olarak yükseltmek de mümkündür. Modüllerin performans parametreleri Phoenix Contact'ın PLC Next platformu üzerinden kolayca parametrelendirilebilir. Gelecekte bu, münferit DC sektörlerinin şebeke dostu bir şekilde birbirine bağlanmasını sağlayacaktır.

Bir DC şebekesinde kurulum ortamında güç kaynağı ve kablolama

DC şebekeler için güç kaynakları

QUINT POWER serisi DIN rayı güç kaynakları, bir DC şebekesinde 24 V DC yardımcı besleme geriliminin gerekli olduğu her yerde kullanılabilir. Bu ürünler 450 V DC'den 900 V DC'ye kadar uzanan geniş DC giriş aralığı ile etkileyicidir. Performans sınıfında 240 W ila 960 W arasında bireysel yükler tedarik edilebilir. Mevcut bir DC altyapısında DC sektörlerini değiştirmek, korumak ve ön şarj etmek de teknik zorluklar yaratır ve Phoenix Contact zaten mükemmel bir çözüme sahiptir.

Bir kontrol panosunda CONTACTRON ELR HDC DC devre kesici

Çok fonksiyonlu DC devre kesiciler

Mevcut bir DC altyapısında DC sektörlerini değiştirmek, korumak ve ön şarj etmek de teknik zorluklar yaratır ve Phoenix Contact zaten mükemmel bir çözüme sahiptir. CONTACTRON ELR HDC DC devre kesici özellikle bu uygulamalar için tasarlanmıştır. Kapasitif yükleri, özellikle ortak bir gerilime yükseltmek ve böylece anahtarlama işlemi sırasında akım ve gerilim tepe noktalarını önlemek için bir ön şarj işlevine sahiptir. Cihaz ayrıca çalışma sırasında voltaj ve akımı izler ve kısa devre durumunda çok hızlı kapanma süreleri de dahil olmak üzere aşırı akım durumunda üç aşamalı bir kapatma işlevine sahiptir. Operatörler USB arayüzü üzerinden temel parametreleri kolayca ayarlayabilir. Anahtar ayrıca bir IO-Link arayüzü ile ağ özelliğine sahiptir.

Otomotiv üretiminde bir pilot sistemde ArcZero konnektör

Emniyetli DC konnektörler

Doğru ve alternatif akım arasındaki belirleyici bir fark, yük altında bağlantı kesme işlemleri sırasında oluşan elektrik arkıdır. AC uygulamalarında akım ve gerilim salınım yapar. Bu, kutup tersinmesi ile sıfır geçişlerinin saniyede 100 kez meydana geldiği anlamına gelir. DC uygulamalarında durum böyle değildir, bu nedenle olası bir elektrik arkı otomatik olarak söndürülmez. Kontakların ve muhafazaların hasar görmesi DC besleme sistemi konfigürasyonunda daha sık görülür ve operatörler için daha büyük bir risk söz konusudur. ArcZero konnektör, DC elektrik arkını aktif olarak söndüren türünün tek örneğidir. Yüksek sayıda yerleştirme döngüsü sağlayan aktif bir akıllı elektronik kontrolör ile çalışır. Bu benzersiz teknolojik yaklaşım, DC şebekelerinde elektrik arkları olmadan yük altında sık ve güvenli takma ve çıkarma işlemlerine olanak sağlamıştır.

Phoenix Contact'ın çözümleri Almanya'nın Dingolfing kentindeki BMW Group fabrikasında da kullanılıyor. Bu yaklaşımla, DC şebekelerin çığır açmasına öncülük ediyoruz.

Üretimde DC şebekelerin avantajları Üretimde DC'nin faydaları

  • AC sistemlere kıyasla önemli ölçüde artırılmış enerji verimliliği

  • Robot test hücrelerindeki geri kazanım enerjisinin kullanılması enerji tüketimini azaltır

  • Daha düşük iletken kesitleri ve daha az kablo ile hammadde tasarrufu

İletişim

DC şebekeleri geliştirerek daha sürdürülebilir bir geleceği birlikte şekillendirelim

İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300
DC şebekenizi hayata geçirmenizde size destek olmaktan, ürün ve çözümler konusunda tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız.