DIN rayı üzerinde CONTACTRON ELR HDC

Yüksek DC yükleri koruma, izleme ve anahtarlama

Phoenix Contact'ın hibrit teknolojiye ve sezgisel parametrelendirmeye sahip kompakt CONTACTRON ELR HDC DC devre kesicisi, yüksek DC yüklerin sürdürülebilir, verimli ve güvenli çalışmasını sağlar.

Avantajlarınız

  • DC şebekelerde koruma, izleme ve anahtarlama işlevleri için son derece yenilikçi hibrit teknoloji ile verimli çalışma
  • DC şebekelerde enerji geri kazanımı (reküperasyon) yoluyla sürdürülebilir verimlilik artışı
  • Sadece 85 mm'lik toplam genişlik kontrol panolarında yer tasarrufu sağlar
  • Clipx ENGINEER ile yapılandırma ve IO-Link arayüzü üzerinden kolay iletişim sayesinde optimum kullanıcı dostu ve esnek
  • Entegre ön şarj fonksiyonu ile anahtarlama sırasında akım piklerinin önlenmesi

CONTACTRON ELR HDC'i benzersiz kılan nedir? Endüstriyel bir DC şebekesini işletmek için, DC dallarında arksız anahtarlama gibi özel zorlukların üstesinden gelen anahtarlama cihazları gereklidir. CONTACTRON ELR HDC ile Phoenix Contact piyasadaki ilk çok fonksiyonlu DC devre kesicilerden birini sunmaktadır.

Topoloji: Endüstriyel bir DC şebekesinin olası yapısı

ELR-HDC'nin endüstriyel DC şebekelerindeki DC kollarına yerleştirilmesi

ELR HDC DC devre kesici

Bir bakışta temel özellik ve fonksiyonlar

Size hibrit teknolojiye ve sezgisel parametrelendirmeye sahip kompakt DC devre kesici sunuyoruz. Veri kaydı, network özelliği ve enerji geri kazanımı yoluyla sürdürülebilir verimlilik artışları ile yüksek DC yüklerini koruyun, izleyin ve değiştirin.

  • Toplam genişlik: 85 mm
  • Çalışma akımı: 10 A ... 55 A
  • Haberleşme arayüzleri: IO-Link, DIO
  • Çalışma gerilimi: 0 V ... 810 V
  • Aşırı akım ve aşırı gerilim/düşük gerilime karşı koruma
  • Clipx ENGINEER ile pratik yapılandırma
  • Ara devreler için entegre ön şarj
  • Röle ile tüm konumlarda elektrik izolasyonu

CONTACTRON ELR HDC: Yüksek DC yükleri elektrik arkları olmadan korur, izler ve anahtarlar

Endüstriyel otomotiv ortamında çalışan bir bakım personeli

Otomotiv endüstrisinde endüstriyel DC şebekesi

Otomotiv endüstrisinde kilit bir teknoloji olarak doğru akım

Otomotiv endüstrisinde doğru akım geleceğin kilit teknolojisi olarak kabul edilir ve büyük Alman şirketleri bu teknolojinin entegrasyonunda öncü konumdadır. DC sektörlerini korumak, izlemek ve mevcut bir DC altyapısına geçirmek teknik zorluklardır - ve Phoenix Contact'ın bu zorluklara zaten bir cevabı var.

CONTACTRON ELR HDC DC devre kesici tam olarak bu görevler için geliştirilmiştir. Çalışma akımını ve gerilimini izler ve ön şarj fonksiyonu ile açıldığında akım piklerini önler. Aşırı akım durumunda, üç aşamalı bir kapatma vardır.

Bina otomasyonunda DC şebekeler

Bina otomasyonunda uygulama - DC şebekeler

Bina otomasyonunda DC şebekeler

Doğru akımı bina otomasyonuna entegre etmek için yenilikçi anahtarlama ve koruma cihazları da gerekir. DC yüklerin taşınması, özellikle ön şarj ve anahtarlama ile gerilim ve akımın izlenmesi çok önemlidir. Son derece kısa kapanma süreleri, hata durumunda operasyonel güvenliği artırır. Genel sistemdeki enerji verimliliği, enerji dönüşümlerinin (örn. AC/DC) sayısı azaltılarak artırılır. Doğrudan DC besleme (örneğin fotovoltaik sistemler kullanıldığında) enerji kayıplarını da azaltır.

DC elektrikle çalışan bir endüstriyel tesiste yürüyen çalışanlar

Endüstride DC elektrik şebekeleri

Endüstrideki DC güç şebekeleri, daha sürdürülebilir üretim yolunda giderek daha çok önem kazanmaktadır. Phoenix Contact, DC teknolojisinin emniyetli kullanımına kendini adamıştır ve diğer şirketlerle birlikte kapsamlı DC-tabanlı akıllı şebekeleri incelemektedir. Doğru akımın neden geleceğin endüstriyel enerji sistemi olduğunu ve bunun sürdürülebilirlikle ilgisinin ne olduğunu öğrenin.