DC elektrik şebekeleri

All Electric Society Fabrikası – DC şebekesinin heyecan verici bir örneği Yeni binamız yenilenebilir enerji formlarının potansiyelinden tam olarak yararlanıyor. Bu tescilli endüstriyel DC şebekesi, yeni yüksek gerilimli DC teknolojisinin araştırılması için ayrıntılı bir plan ve platform sağlıyor.

Phoenix Contact'ın Almanya Blomberg tesisindeki All Electric Society Fabrikası
Yeni binayı ve DC şebekesini planlayan çalışanlar

Zorluk

Karbon nötrlüğü ve karbondan arındırma Phoenix Contact'a da yön veren küresel hedeflerdir. Geleceğin All Electric Society vizyonu, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin yeterli miktarlarda ve uygun fiyatlarla sağlandığı bir dünyayı tanımlar. Bu vizyon, akıllı enerji yönetiminin yanı sıra güç kaynağı ve sektör entegrasyonu için sürdürülebilir konseptler gerektirir. Yaklaşımlardan biri endüstride DC şebekelerinin geliştirilmesidir.
DC-INDUSTRIE gibi araştırma projeleri halihazırda endüstriyel uygulamalarda DC sistemlerinin faydalarını göstermektedir. Yenilenebilir enerjinin kullanılması, sektörler arasında daha verimli güç aktarımı, kaynakların korunması ve DC şebekesinde daha iyi bir enerji dengesine yol açar.

All Electric Society Fabrikasının şantiyesinde çalışanlar

Çözümümüz DC şebekesine sahip özel bir bina

Elektrik mühendisliği, elektronik ve otomasyon alanında bileşen, sistem ve çözüm sağlayıcısı olarak, DC şebekesinin avantajlarını ve bununla ilişkili gelişmiş enerji verimliliğini kendimiz denemek ve ayrıca yenilikçi çözümler geliştirmek istiyoruz.
Bu nedenle kendi komponetlerimizle kendi DC şebekemizi kurmamız gerektiği bizim için oldukça açıktı. Blomberg'deki yeni All Electric Society Fabrikamızda DC şebekesi için mevcut çözümleri kullandık ve 650 V DC şebekesinde kullanılabilecek yeni komponetler geliştirdik.

Bir binanın çatı terasındaki çalışanlar

All Electric Society Fabrikasındaki DC şebekesi, diğer kaynakların yanı sıra genel AC şebekesinden beslenir ve diğer jeneratörleri ve depolama sistemlerini DC yüklerine bağlar. Hem fotovoltaik sistemler aracılığıyla yenilenebilir enerji üretimi hem de enerjinin bataryalarda depolanması DC'yi baz alır. Bu, kurulum ve cihazlarda dönüşüm kayıplarının azaltılması ve malzeme tasarrufu yoluyla önemli bir fayda sağlandığı anlamına gelir.

DC şebekesi, fotovoltaik sistemleri, batarya depolama sistemlerini ve e-mobilite şarj istasyonlarını bir TN sistemindeki 650 V gerilim seviyesi aracılığıyla birbirine bağlar. Ayrıca bu 650 V DC şebekesi, birçok düşük gerilim DC IT sistemini 400 V ile besler. 400 V DC alt sistemleri, aydınlatma, kontrol devreleri ve üretim tesisleri gibi yüklere bağlanır.

Ayrıntılı olarak DC şebekesi Sektör entegrasyonu güvenli bir besleme sağlar

Enerji hatlarıyla yüksek gerilim direkleri
All Electric Society Fabrikasının yeni binasında fotovoltaik çatı sistemi
Yeni Phoenix Contact binasının önündeki batarya depolama sistemi
All Electric Society Fabrikası önünde elektrikli otomobiller için şarj istasyonları
Bir ofiste camdan think-thank bölümü
Enerji hatlarıyla yüksek gerilim direkleri

CHARX Yüksek Güç modülleri, 650 V DC şebekesini düşük gerilimli alternatif akım şebekesinden (AC şebeke) beslemek için kullanılır. Bu çift yönlü bağlantı aynı zamanda fazla elektriğin diğer besleme jeneratörlerinden kamu şebekesine geri beslenmesini de sağlar.

All Electric Society Fabrikasının yeni binasında fotovoltaik çatı sistemi

100 kW-pik fotovoltaik sistem, düşük gerilimli DC elektrik dağıtım şebekesine bağlanır. Fotovoltaik yoluyla yenilenebilir enerji üretimi DC'yi baz alır. MPP izleme özelliğine sahip 19" formatlı CHARX power modülleri, AC şebekesiyle senkronizasyona gerek kalmaması nedeniyle gerekli DC/DC dönüşümünü oldukça kolaylaştırır. Jeneratör ve yüklerin bir enerji yönetim sistemi (EMS) ile akıllı bir network bağlantısı, batarya depolama sistemi kullanılarak fotovoltaiklerden elde edilen değişken güç üretimini, kamusal güç şebekesinden gelen elektriğin beslenmesini en aza indirecek şekilde entegre eder.

Yeni Phoenix Contact binasının önündeki batarya depolama sistemi

All Electric Society Fabrikasındaki daha uzun süreli güç gereksinimlerini karşılamak için 300 kWh'lik bir batarya depolama sistemi entegre edilmiştir. Standart olarak bu, yangın koruması ve sigorta amaçlı olarak bina dışında yer almaktadır.
Batarya depolama sistemi, örneğin büyük makinelerin çalıştırılması sırasında pik tıraşlama olarak bilinen pik yükleri karşılamak için kullanılabilir. Batarya depolama sistemi, kamu şebekesinden gelen elektriğin kesilmesi durumunda da kullanılabilir ve böylece tüm DC şebekesinde istikrar ve arz güvenliği sağlar.

All Electric Society Fabrikası önünde elektrikli otomobiller için şarj istasyonları

E-şarj istasyonlarının 650 V DC şebekeye çift yönlü bağlantısı, elektriğin iki yönde akmasını sağlar. Bu, araç bataryalarının kısa süreler için şarj edilip enerji depolaması olarak kullanılabileceği anlamına gelir. PLCnext Kontrolör ürün gamındaki akıllı cihazlar ve bir EMS (enerji yönetim sistemi) ile birleştirildiğinde bu, kısa vadede çok yüksek pik yüklerini karşılamaya yardımcı olur ve şebeke kalitesini iyileştirir.

Bir ofiste camdan think-thank bölümü

Kalıcı bir kurulumda 650 V DC şebeke, kurum içi yükleri besler. Ek olarak, örneğin mobil cihazlara yönelik aydınlatma ve bağlantılar için dal devreleri, 400 V DC gerilim seviyesinde izolasyon dönüştürücüleri aracılığıyla 650 V DC şebekeden beslenir. Bu nedenle 400 V alt DC şebekeleri izole edilmiş DC devreleridir (DC-IT sistemi).
Şu anda, AC düşük gerilim seviyesindeki AC gerilim cihazları, PC'leri, ekranları ve LED aydınlatma teknolojisini beslemek için dahili doğrultmaya ve DC ara devrelere sahip güç kaynağı ünitelerine ihtiyaç duymaktadır. Bu cihazlar doğrudan bir DC şebekesinden beslenirse, besleme devrelerinin ağırlığının ve hacminin büyük kısmından tasarruf edilebilir.
Branşman devrelerindeki düşük gerilim ile DIN VDE 0100-410'a dayalı kişisel koruma dikkate alınır. IT sistemleri izolasyon açısından izlenir ve bir hata durumunda kapatılır.
CHARX DC-DC dönüştürücülere sahip DC dal devreleri, yüksek performanslı endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir. QUINT POWER serisi DIN rayı güç kaynakları, 24 V DC yardımcı besleme geriliminin gerekli olduğu her yerde kullanılabilir.

DC şebekesinin yapısı

All Electric Society Fabrikasındaki DC şebekesinin gerilim seviyeleri ile birlikte şematik görünümü

Bir bakışta DC şebekesinin avantajları Doğru akımın faydaları

  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli bağlantısı
  • Pik yüklerin karşılanması (tepe tıraşı)
  • Verimli enerji yönetimi ve maliyet tasarrufu
  • Yüksek seviye şebeke kararlılığı
  • Kolay iyileşme

İletişim

DC şebekeleri geliştirerek daha sürdürülebilir bir geleceği birlikte şekillendirelim

İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300
DC şebekenizi hayata geçirmenizde size destek olmaktan, ürün ve çözümler konusunda tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız.