Demiryolu teknolojisi için çözümler

Demiryolu endüstrisinde müşterilerimizi neredeyse 100 yıldır güvenilir bir iş ortağı olarak destekliyoruz. İlk ticari ürünümüzü –tramvaylar için bir katener armatürü– 1923'te piyasaya sunduk. Güvenli işletimin yanı sıra demiryolu altyapısını dijitalleştirmeyi sağlayan demiryolu teknolojisi için akıllı çözümlerle gelecekte de yanınızda olacağız.
Bir istasyondan geçen ICE (Şehirlerarası Ekspress) treni

Pratikte


Demiryolu Mükemmellik Merkezimiz Phoenix Contact ürünlerini gerçek bir demiryolu uygulamasında deneyimleyin

Demiryoluna özel ürünlerimizi gerçek bir uygulamada sergilemek için Phoenix Contact'ta Demiryolu Mükemmellik Merkezi kuruldu. Bunlar, sinyal, nokta tahriği ve tekerlek sensörleri gibi demiryolu altyapısı saha elemanlarını içerir. Kontrol görevleri sinyal kulesinde yeniden oluşturulur, böylece işlevleri ilk elden deneyimleyebilirsiniz. Burada Phoenix Contact ürünlerini nasıl kullanacağınızı öğrenebilir ve demiryolu endüstrisinin zorluklarını uzmanlarımızla tartışabilirsiniz. Daha fazlasını öğrenmek için bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin.

Tren istasyonunda fırtına

Scheidt & Bachmann, kontrol ve güvenlik teknolojisi sistemlerinde aşırı gerilim koruması için CLIXTRAB kullanıyor

Revize edilen 819.0808 sayılı DB Direktifi, elektronik ve dijital sinyal kutularındaki aşırı gerilim koruma konseptlerine yüksek talepler getirmektedir. Sinyal sistemi üreticisi Scheidt & Bachmann, Phoenix Contact'ın CLIXTRAB aşırı gerilim korumasını kullanıyor.

Test ve simülasyonlar sırasındaki tüm elektriksel anahtarlama süreçleriyle zaman kaybetmemek için Phoenix Contact'ın Push-in direkt bağlantı teknolojisini seçtik

Rudolf Mühlenbein - Voestalpine Signaling, Araştırma ve geliştirme
Voestalpine Signaling'den Rudolf Mühlenbein
Voestalpine'in diyagnostik sisteminde Phoenix Contact'ın Push-in direkt bağlantı teknolojisi

Voestalpine Sinyalizasyon, demiryolu trafiğinde daha fazla güvenlik için Push-in klemenslere güveniyor

Voestalpine Signaling demiryolu trafiğindeki diyagnostik sistemleri için doğru bağlantı teknolojisini seçerken zaman tasarrufu ve kolay kullanım belirleyici kriterler oldu. Voestalpine'in güvenlik ve onayla ilgili zorlukların üstesinden nasıl geldiğini ve Phoenix Contact ile işbirliğinin neden çözümlerinin önemli bir parçası olduğunu öğrenin.

Demiryolu teknolojisi için temel bilgi


Demiryolu Rehberi
EN 45545 Kılavuzu – Demiryolu taşıtlarında yangından korunma

Norm ve standartların doğru uygulanması, sorunsuz demiryolu operasyonlarının temelini oluşturur. Önemli bir standart, raylı taşıtlarda yangın korumasını düzenleyen EN 45545'tir. Demiryolu ile ilgili bu standardın daha kolay anlaşılmasını sağlamak için "elektroteknik ekipmana" odaklanan bu kılavuzu hazırladık. Kılavuz size EN 45545, EN 45545-2 ve elektrikli bileşenlerin karşılaması gereken gereksinimler hakkında arka plan bilgileri sağlar. Yangın güvenliği doğrulamaları ve değerlendirmesi için önemli bilgiler bulacaksınız.

Şimdi indirin.
"Elektroteknik ekipman" odaklı EN 45545 raylı taşıt için yangından korunma kılavuzunun kapağı

Parazit gerilimi Parazit geriliminin anlaşılması ve hesaplanması

Bu video ile demiryolu teknolojisinin temellerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Rayların yanına döşenen kablolarda oluşan parazit geriliminin hesaplanması hakkında daha fazla bilgi edinin. Bu, uygulamanız için etkileri tahmin etmenizin yanı sıra emniyetli ve güvenilir demiryolu işletimi için önlemler almanıza olanak tanır.