Her zaman güvenilir raylı taşıtlar Phoenix Contact bileşenleri, raylı taşıtlarda sistem ve ürünlerin güç ile beslenmesi veya sinyal ve verilerin dağıtılması gereken her yerde kullanılır. Ürünlerimiz güvenilir ve emniyetlidir. Dar alanlarda montaja da uygundurlar.
Raylı araçlar için uygulamalarımız
Yerden tasarruf sağlayan bağlantı
Modern raylı araçlarda kullanım alanı ve sürüş konforuna duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Aynı zamanda, bilgi-eğlence, yolcu bilgilendirme sistemleri, aydınlatma, klima ve kapı sistemleri gibi kurulumlar için yer sorunu da baş göstermektedir. Phoenix Contact, özellikle yerden tasarruf sağlayan elektrik kablolaması için farklı sayıda kutup, kablo kesiti ve montaj seçenekleriyle kompakt bağlantı çözümleri sunar.
Güvenli iletim
Trenlere gittikçe daha fazla bilgi alışverişinde bulunan ve kontrol görevlerini yerine getiren veri ağı kurulmaktadır. Kullandıkları yuvarlak konnektörler, demiryolu endüstrisinin daha katı gereksinimlerini karşılamalı, ayrıca montajı kolay ve güvenli olmalıdır. Çok sayıda kablo ile uğraşan tesisatçılar, idealde herhangi bir alet kullanmadan hızlı montajı tercih eder. Phoenix Contact'ın M12 PUSH-PULL sistemi beklentilerini çok iyi karşılar. Trene özel portföyümüz, sanayi tipi konnektörlerle tamamlanmaktadır.
Kalıcı markalama
Raylı taşıtlar için markalama çözümleri güvenilir ve sağlam olmalıdır. Yangından korunma da çok önemli bir rol oynamaktadır. Phoenix Contact'ın MARKALAMA sistemleri, tüm demiryolu endüstrisi uygulamaları için ideal markalama çözümüdür. Yangından koruma için optimize edilmiş 2000'den fazla halojen içermeyen markalama çözümü, 10'dan fazla farklı yazıcı sistemi ve üç markalama teknolojisi arasından seçim yapabilirsiniz.
Güvenilir besleme
Genellikle DC trende zaten mevcuttur. Bununla birlikte, bu gücün uç cihazlar için de kullanılabilecek veya dalgalanmalara karşı stabilize olacak bir gerilime dönüştürülmesi gerekir. Ayrıca demiryolu mühendisliği, sıcaklık, yangından koruma (EN 45545-2) ve EMC'ye, titreşime ve çevreye karşı dayanım gereksinimlerine, ayrıca EN 5015'in belirli ek gereksinimlerine uymalıdır5. Phoenix Contact farklı DC bara gerilimlerinin güç kaynağı için çözümler sunar. Bunlarla CCTV, bilgi-eğlence, kapı sistemleri, klima ve benzeri yükler beslenebilir.