Tren kurulumları için sabit ve mobil markalama sistemleri

Yenilikçi markalama sistemleri

Bir lazer markalama sistemi, UV LED yazıcı veya termal transfer yazıcısı olsun, uygulama, kullanım yeri ve etiket dayanıklılığı açısından tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için doğru markalama sistemini temin ediyoruz. Yenilikçi sabit ve mobil markalama sistemlerimizle tam ihtiyaç duyduğunuz yerde etiketler yaratın. Örneğin, bakım tesisinde uygun etiketi yerinde kolayca yazdırabilirsiniz. THERMOMARK E SERIES modüler markalama sistemiyle, şimdi markalama işleminizi daha da verimli yapabilirsiniz.

Tren kurulumlarında iletken ve kablolar için daralan makaronlar

Raylı taşıt kurulumlarında iletken ve kablolar için daralan makaronlar

WMS-2 HF daralan makaronlar, demiryolu uygulamaları için idealdir. Halojen içermezler, HL1 - HL3 tehlike düzeylerine uygundurlar ve DIN EN 45545-2'nin R22 ila R24 gerekliliklerini karşılarlar. İlave olarak, geniş bir sıcaklık aralığı için tasarlanmışlardır.

Trenlerdeki kurulumlar için etiket taşıyıcılar ve metal etiketler

Demiryolu teknolojisi için etiket taşıyıcılar ve metal etiketler

Raylı taşıtlara kurulum sırasında iletken ve kabloları markalamak için PATG HF ürün serisinden kablo etiketlerini kullanabilirsiniz. İşlenen TPU, yangından koruma sınıfı UL 94 V0'a uygundur ve geniş bir sıcaklık aralığı için tasarlanmıştır. Markalama için, PATG HF kablo etiketlerine UniCard formatlı geçme etiketler ekleyebilirsiniz.
Tel ve kablo markalama, cihaz ve tesis markalama için metal etiketlerimiz son derece sağlam ve hava şartlarına dayanıklıdır.

Trenlerdeki kurulumlar için UniCard markalama malzemeleri

UniCard formatlı markalama malzemeleri

İster klemens, tel veya kablo, ister ekipman markalama olsun, UniCard formatlı markalama malzemelerimiz raylı taşıtlarda kullanım için uygun malzemeler sağlar. UC ve UCT ürün serilerimiz, bir kart yazıcı kullanarak markalanabilen UniCard formatına dayanır. UCT ürün serisi her üç yazdırma teknolojisiyle de uyumludur. Her iki ürün ailesi de HL1 - HL3 tehlike düzeylerine uygundur ve DIN EN 45545-2'nin R22 ila R24 gerekliliklerini karşılarlar.

Tren kurulumları için el aletleri ve otomatik cihazlar

Tren kurulumları için el aletleri ve otomatik cihazlar

İster manuel ister otomatik proses için olsun – kesmek, kılıfı çıkarmak, soymak, sıkmak, monte etmek ve ölçmek için doğru çözüme sahibiz. Standart el aletleri ve otomatik cihazların yanı sıra, kapsamlı ürün yelpazemiz demiryolu endüstrisinde karşılaşılan belirli güçlükler için özel el aletlerini de içermektedir.