Güçten-X'e için çözümler

Kapsamlı çözümlerimizle, yeşil hidrojen ve güçten-X'e sistemleriniz için otomasyon, elektrifikasyon ve dijitalleşme süreçlerini verimli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirin. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi e-bültenimizde bulabilirsiniz.
İki kişinin çalıştığı elektroliz tesisi ve rüzgâr türbini

Uygulamalar


Teknik bülten
Güçten-X'e sistemleri için kapsamlı emniyet ve güvenlik

Teknik bültenimiz, emniyet ve güvenliğin neden birlikte Güçten-X'e sistemlerinin emniyetli çalışması için temel oluşturduğunu ve hangi standartlara ve düzenleyici gerekliliklere uyulması gerektiğini göstermektedir. Odak noktası, elektrolizörler, yakıt hücreleri ve hidrojen dağıtımına yönelik pratik uygulama örnekleridir.

Şimdi indirin
Teknik bülten – Güçten-X'e sistemleri için kapsamlı emniyet ve güvenlik

Referanslar


Doğrudan Hava Yakalama için iki konteyner

DACMA GmbH ile Doğrudan Hava Yakalama sisteminin otomasyonu

DACMA’nın modüler Doğrudan Hava Yakalama sistemi, H₂Mare projesinde sentetik yakıt üretimi için güvenilir bir şekilde CO₂ sağlıyor. Otomasyon çözümümüz, güvenli uzaktan erişim ile fonksiyonel emniyeti bir araya getirerek sistemin istikrarlı çalışmasını sağlar.

Güçten-X'e e-kağıt

Güçten-X'e teknolojisini verimli ve güvenli bir şekilde hayata geçirin E-broşürümüzde güvenli ve verimli bir hidrojen ekonomisi için çözümleri keşfedin.

  • Verimliliği artırın: elektrifikasyon, network oluşturma ve otomasyon için modüler ve ölçeklenebilir çözümlerle.

  • Emniyet ve güvenliği sağlayın: entegre emniyet, güvenlik ve uzaktan kontrol çözümleriyle.

  • Pratik bilgilerden yararlanın: gerçek hayattaki projeler ve uygulamalardan elde edilen içgörülerle.

Özel irtibat kişiniz

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
İş Geliştirme Müdürü, Power-to-X
"Planlamadan uygulamaya kadar projenin tüm aşamalarında karbon-nötr bir geleceğe doğru yolculuğunuzda size destek olmaktan mutluluk duyacağım."

Teknolojiler ve ürünler


Kontrol panosunun önündeki insanlar

Akıllı sistem işletimi

İster çalışma verileri, ister enerji seviyeleri veya uyarılar için olsun, veri toplama, iletişim ve değerlendirme için kapsamlı çözümler sunuyoruz. Bu, veri şeffaflığı sağlar ve aynı zamanda önleyici bakım gibi bu verilerin akıllı kullanımı yoluyla verimliliği artırır. Akıllı çözümlerimiz uzaktan erişime ve uzaktan bakıma olanak tanır ve sıkı yedekleme konseptleri sağlar. Bu, müşterilerimiz için kontrol ve izleme işlerinin miktarını en aza indirir.

 Bir hidrojen kamyonundaki kontrol panosunun önünde iki kişi

Sistem uygunluğunun sağlanması

Hidrojen ekonomisinin büyük bir kısmı kritik altyapıya yönelik KRITIS düzenlemelerine tabidir. Ayrıca artan network iletişimi güvenlik, emniyet ve patlamaya karşı korumanın yan yana incelenmesini gerektirmektedir. Güvenlik ve sorumluluk risklerinizi en aza indirmek ve sistem verimliliğinizi korumak için kapsamlı çözümler ve hizmetler sunuyoruz.

Güçten-X'e, enerji geçişini başarmak için önemli bir yapı taşıdır. Sistemlerin yüksek süreklilikle ve emniyetli şekilde çalıştırılması, elektrifikasyon, network oluşturma ve otomasyon için modüler ve teknolojiden bağımsız konseptler gerektirir; bu konseptleri biz sağlıyoruz.

Thomas Oesselke - Phoenix Contact, Güçten-X'e İş Geliştirme Müdürü
Thomas Oesselke

Yeşil hidrojen hakkında sorular ve cevaplar Hidrojen hakkında başka sorularınız varsa, uzmanlarımızın size hızlı bir şekilde yardımcı olabilmesi için lütfen iletişim formumuzu kullanın.

Güçten-X'e sistemi
Güçten-X'e simgesi
Elektroliz tesisleri, hidrojen yakıt ikmal istasyonları, boru hatları ve sabit yakıt hücreleri ile güçten-X'e konseptinin görselleştirilmesi
Güçten-X'e sistemi

Güçten-X'e, sürdürülebilir enerji devrimi için anahtar teknolojidir. Rüzgâr enerjisi veya güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen fazla elektrik enerjisi, diğer kullanılabilir enerji biçimlerine dönüştürülür. Burada suyun hidrojen ve oksijene ayrıldığı bir süreç olan elektroliz kullanılır. Üretilen hidrojen doğrudan kullanılabilir veya metan veya metanol gibi diğer yakıtlara dönüştürülebilir. Yenilenebilir enerji yalnızca depolanabilir olmakla kalmaz, aynı zamanda ağır yük taşıtları veya sanayi gibi günlük yaşamın çeşitli alanlarında sektörler arasında kullanılabilir.

Power-to-X hakkında daha fazla bilgi
Güçten-X'e simgesi

Güçten-X'e'deki "X", elektrik enerjisinin dönüştürülebileceği farklı formları ifade eder. Bu, örneğin ısıya (güçten ısıya), kimyasal hammaddelere (güçten kimyasala) veya sentetik yakıtlara (güçten-yakıta) dönüşümü içerir. Elektrifikasyonu özellikle zor olan sektörler böylece sürdürülebilir bir enerji devrimi'ne dahil edilebilir.

Elektroliz tesisleri, hidrojen yakıt ikmal istasyonları, boru hatları ve sabit yakıt hücreleri ile güçten-X'e konseptinin görselleştirilmesi

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik kullanılarak elektroliz yoluyla emisyonsuz olarak üretilen hidrojendir. Güçten-X'e sektöründe yeşil hidrojen, daha önce fosil yakıtlara daha bağımlı olan sektörlerin karbonsuzlaştırılmasına önemli bir katkı sağlıyor.

Yeşil hidrojen hakkında daha fazla bilgi