Almanya Bremerhaven'da akıllı sektör entegrasyonu HY.City.Bremerhaven’de yeşil hidrojen için eksiksiz bir katma değer zinciri gerçekleştirildi. Yenilikçi otomasyon teknolojisi, güvenilir sektör entegrasyonu ve güvenli bir uzaktan bağlantı sağlar. PDF dosyamız, sistemin kapsamlı güvenlik konseptine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunmaktadır.

Alman şirketi HY.City.Bremerhaven'da hidrojen servis istasyonu

Müşteri profili


HY.City.Bremerhaven için üretim tesislerinin genel görünümü

HY.City.Bremerhaven'de yeşil hidrojen için yol gösterici proje

Yeşil hidrojen üretimi, HY.City.Bremerhaven'in bölgesel hidrojen ekosisteminin bir parçasıdır. Proje, fosil yakıtlardan rejeneratif yakıtlara geçişte yol gösterici bir proje olarak kabul ediliyor. Entegre enerji çözümleri için sistem sağlayıcısı olan GP Joule, HY.City.Bremerhaven GmbH & Co. KG'nin yeşil hidrojen projesinin genel yüklenicisidir. Bunun bir parçası olarak GP Joule, yeşil hidrojen için eksiksiz bir katma değer zinciri gerçekleştirdi. Bu, kilit teknoloji olarak elektrolizle başlar ve mobil tankerlerde sıkıştırma ve depolamayı içerir. Konsept ayrıca bir servis istasyonu ve toplu taşıma için uygun yakıt hücreli otobüsleri de kapsamaktadır. Grauwallring sanayi bölgesinde sadece rüzgâr türbini jeneratörü mevcuttu. Jeneratör, elektrolizöre enerji sağlamak amacıyla kullanılıyor.

Zorluk


Akıllı hidrojen taşımacılığı için hidrojen römorkları

Optimal güç beslemesi

Doğru zamanda, ideal yerde ve gerekli miktarda doğru enerji türünü sağlayan çözümler incelendi. GP Joule, HyRunner ile birlikte elektroliz sahasından servis istasyonuna veya endüstriyel müşterilere akıllı hidrojen taşıma sağlayan bir mobil depolama sistemi geliştirdi. Hidrojen römorkları proses zincirinin merkezi bir bileşenidir. Araçlar kapsamlı kontrol ve arayüz zekâsına sahiptir. Patlamaya karşı koruma risk değerlendirmesinin, tüm otomasyon konseptini pahalı Ex bileşenleriyle sınırlamamasına dikkat edilmesi gerekiyordu. İlave olarak, üretilen verilerin bir buluta aktarılması, depolanması ve çeşitli şekillerde kullanılması da mümkün olmalıydı.

Hidrojen servis istasyonu, Bremerhaven'deki hidrojen temelli toplu taşıma sistemine otonom olarak yakıt sağlıyor. Dijitalleşme açısından bakıldığında, HyRunner'ın dijital proses zincirine sorunsuz bir şekilde uyması gerekiyordu. Ayrıca, veri lojistiğine yönelik teknik ekipman yüksek düzeyde kullanılabilirlik sağlamalıydı.

Çözüm


Ex ve Ex olmayan bölge için otomasyon kiti
Hücresel router ve HMI'lı kontrol panosu
PLCnext Kontrolör ile kontrol panosu
Ex ve Ex olmayan bölge için otomasyon kiti

Tek bir işlevsel modüler sistem, hem Ex bölgelerde hem de Ex olmayan bölgelerde ekonomik çözüm sunar. Kontrol panosunda, sadece Axioline ürün gamından gelen işlemler Ex korumasının gerçekten gerekli olduğu Ex I/O modülleri ile donatılmıştır. Örneğin, HyRunner'da hidrojen hatlarının valfleri için giriş kartları kullanılır. Bunlar sinyalleri doğrudan ilgili sertifikalı I/O modüllerine bağlamak için kullanılabilirler. Bu nedenle ayrı Ex bariyerleri gereksizdir veya yalnızca çok az sinyal türü nedeniyle ayrı I/O modüllerinin ekonomik olmayacağı durumlarda kullanılır. Bu, önemli alan tasarrufu sağlar ve maliyetleri düşürür. Ex bölgesinin dışında, Axioline modüler sisteminin standart I/O ürün portföyü, işlevsel sınırlamalar olmaksızın tutarlı bir genel sistem için yeterlidir.

Hücresel router ve HMI'lı kontrol panosu

Veriler, kontrol panosuna monte edilmiş TC Router 3002T-4G serisi bir endüstriyel hücresel router aracılığıyla buluta iletilir. TC MGUARD RS4000 router, gerekli IT ve OT güvenliğini sağlar. Bu ekipman sayesinde yol güvenliği sistemi bulut ile bağımsız ve güvenli bir şekilde haberleşebilir. Ek olarak, yukarı akış elektroliz ve depolama süreçleriyle koordineli olarak zaman açısından verimli yakıt ikmali sağlar. Örneğin, dolum hacimlerinin belirlenmesini, valflerin kontrol edilmesini ve GPS aracılığıyla römorkun o anki konumunun belirlenmesini sağlar. Fonksiyonlar, sağlanan hidrojenin kalibrasyon yasasına uygun faturalandırılması için PLCnext Kontrolör'e entegre edilmiş bir sistemle desteklenir.

Elektrolizörlerin bulunduğu yerde en yüksek kontrol örneği olarak PLCnext Kontrolör kullanılır. Konum kontrolörü olarak adlandırılan bu cihaz, elektrolizden tank römorklarına kadar proses zincirinin tüm işletim verilerini toplar. Bu veriler TC MGUARD router ve bir anten aracılığıyla kablosuz olarak merkezi bir değerlendirme ünitesine iletilir.

PLCnext Kontrolör ile kontrol panosu

QUINT O-ring ürün gamından bir yedekleme modülü ile birlikte iki QUINT4-PS tipi güç kaynağı, arızaya karşı emniyet performansı sağlar. Çözüm, QUINT4 UPS ile birlikte bir kesintisiz güç kaynağı oluşturan beş batarya modülü ile desteklenir. Bu şekilde, kısa süreli elektrik kesintileri köprülenebilir veya bir arıza durumunda tüm sistem kontrollü bir şekilde kapatılabilir. Bu, hidrojenin yüksek reaktivitesi nedeniyle sistemin kritik bir duruma ulaşmasını engeller. İki kontrol ünitesi aynı zamanda uygulamalı sistem yedekliliği (ASR) konsepti aracılığıyla yüksek kullanılabilirliğe sahip bir yedeklilik çifti oluşturur. Kullanılabilirlik çözümü network tarafından tamamlanır. Bu, tesisin bireysel alt modüllerini birbirine bağlar ve ring yapısı nedeniyle bireysel arızalara karşı emniyetlidir.

Yenilikçi otomasyon teknolojisi ile akıllı sektör entegrasyonu

Hidrojen üretim tesislerinin ve akıllı hidrojen römorklarının kontrolüne yönelik çözümümüz hakkında daha fazla bilgiyi videoda bulabilirsiniz.

İletişim

İrtibat kişiniz, Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
İş Geliştirme Müdürü, Güçten-X'e
“Yeşil hidrojenle karbon-nötr bir geleceğe doğru yolculuğunuzda size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım”.
Müşteri makalesi önizlemesi – Alman şirketi H2.City.Bremerhaven'da Endüstriyel Güvenlik

Müşteri makalemizde sizi neler bekliyor?

  • 360° güvenlik çözümü sistemi siber suçlara karşı etkili bir koruma sağlar
  • Özelleştirilmiş bir network konsepti ile merkezi olmayan konumları güvence altına alma
  • Çok yönlü koruma, gelecekteki onay gereksinimlerini karşılar ve HY.Runner'da fonksiyonel emniyet sağlar

Ürünler


HY.City.Bremerhaven'de otomasyon teknolojisine sahip kontrol panosunun yanında gerçekleştirilen görüşme

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin. Kontrol panolarınızı bağlantı, haberleşme ve otomasyon teknolojisi alanlarına ait 100.000'den fazla ürünümüzle donatmak için ideal çözümü birlikte bulabiliriz.

Özet


HY.City.Bremerhaven'in bölgesel hidrojen ekosistemi için ortaklık

Hidrojen altyapısında maksimum kullanılabilirlik ve güvenlik

Hidrojen üretimi ve tank altyapısı GP Joule'ün ana konseptinin bir parçasıdır. Lokasyonlar bağımsız kontrol teknolojisi ile donatılmış ve otonom olarak otomatikleştirilmiş olup her iki tarafta da GP Joule'ün üst düzey bulut zekâsı ile haberleşebilmektedir. Maksimum kullanılabilirlik için, ASR (Uygulamalı Sistem Yedekliliği) akıllı yazılım çözümü tarafından koordine edilen yedek kontrolör donanımı entegre edildi. Artan siber saldırı riski karşısında kapsamlı güvenlik çözümleri de entegre edildi. MGUARD uzaktan bakım router'ının kullanımı, hidrojen ekosistemi içinde güvenli haberleşme sağlıyor. Hidrojen treylerleri, mobil depolama ve taşıma tankları olarak merkezi bir rol oynuyor. Patlamaya karşı koruma, Ex ve Ex olmayan bölgeleri kapsayan tek bir işlevsel modüler sistem kullanılarak uygun maliyetli bir şekilde entegre edildi.

Şunlar da ilginizi çekebilir: