Elektrolizörlerin kontrolü ve izlenmesi Ölçeklenebilir, güvenli, açık kontrol ve izleme çözümlerimizle elektroliz tesislerinizin verimliliğini ve maliyet etkinliğini artırın.

Elektrolizör

Elektrolizörler için otomasyon çözümleri

Elektroliz, elektrik kullanarak suyu hidrojen ve oksijene ayırır. Bu, doğrudan kullanılabilen veya metan veya metanol gibi sürdürülebilir yakıtlara dönüştürülebilen yeşil hidrojen üretir. Elektrolizörlerin verimli, güvenli ve ekonomik bir şekilde çalışmasını sağlamak için hassas kontrol ve otomasyon çözümleri gereklidir. PLCnext Technology ile Phoenix Contact, elektrolizörlerin otomasyonu için açık, modüler bir platform sunar. Fonksiyonel güvenlik ve siber güvenliği entegre eder.

Zorluk


Bir elektrolizörün önünde iki kişi ile sohbet

Verimli ve uygun maliyetli elektrolizörler

Elektroliz tesislerinde proses maliyetlerini azaltmak için, verimli ve ekonomik işletmeye imkân tanıyan çözümler gereklidir. Saha verilerinin edinilmesi ve iletilmesi karmaşık bir görevdir ve işletme güvenliğini olumsuz etkilememelidir. Bu, hem çalışma sırasında hem de duruş anlarında sürekli bir güç kaynağını içerir.

Aynı derecede önemli olan bir diğer husus da, özellikle tesisin başlatılması ve kapatılması esnasında ve mevcut yenilenebilir enerjide dalgalanmalar olması durumunda elektroliz sürecinin kontrolüdür. Diğer görevler, proses ısısının uzaklaştırılması ile su ve elektrolitin sıcaklığının dolaştırılması ve kontrol edilmesini kapsar. Ayrıca, başta üretilen hidrojenin saflığı olmak üzere çok sayıda proses parametresi sensörlerle izlenmelidir.

Çözüm


Elektrolizör içindeki kontrol panoları

Uçtan uca dijitalleşme

Açık PLCnext Technology Ecosystem, ilgili tüm süreçler ve sistemler dahil olmak üzere tüm elektroliz sürecini kontrol etmenizi ve izlemenizi sağlar. Çözüm, aynı zamanda diyagnostik sinyallerine dayalı bakım konseptlerini de destekler. PLCnext Technology sensör verilerini senkronize olarak kaydeder ve uygun formatta değerlendirir. Bu, elektrolizörlerin eksiksiz bir akım verileri setine dayalı olarak kontrol edilmesini sağlar. Bu, planlama ve karar alma süreçlerini kısaltır ve akıllı veri kullanımı yoluyla sistem verimliliğini artırır. Yapay zekâ destekli analizler, normal çalışmadan sapmaları erken bir aşamada tespit eder. Matlab Simulink veya PLCnext Technology aracılığıyla model ve senaryo hesaplamalarının yanı sıra harici veri tabanlarına da bağlanmak mümkündür.

Bir elektrolizörün önünde tablet bilgisayarla duran çalışanlar

Merkezi olmayan elektroliz tesislerine erişim

Elektroliz tesislerinize güvenli uzaktan erişim için çeşitli seçenekler sunuyoruz. Bu, bakım ve servis işlerini hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz gibi maliyetli ve zaman alıcı yerinde servis çağrılarını önemli ölçüde azaltabileceğiniz anlamına gelir.

Veri iletimi için, mGuard Secure Cloud çözümümüzü sunuyoruz. Bu anahtar teslimi uzaktan bakım çözümü, servis personelini ve sistemleri internet üzerinden emniyetli ve güvenilir şekilde birbirine bağlar. mGuard Secure Cloud, yüksek derecede güvenli VPN tünelleri kullanır ve cihazlar arasında iletilen verilerin gizliliğini, özgünlüğünü ve bütünlüğünü sağlar.

Örnek kontrol ve izleme çözümünün yapısı

Ürün ve çözümlerimiz, hidrojen üretiminin elektrolizörün kontrol merkezinde kontrol edilmesini sağlar. Ayrıca tank düzeylerini izler, elektrolit beslemesini denetler, fanları, havalandırmayı ve su ön arıtımını kontrol ederler. Ayrıca acil kapama da dahil olmak üzere elektriksel yük yönetimi ve güvenlikle ilgili uygulamalar sağlıyoruz.

İnteraktif görüntü haritası: Elektroliz tesisleri için örnek bir kontrol ve izleme çözümünün yapısı
Güvenlik router'ları
Kapsamlı güvenlik işlevlerine salip mGuard güvenlik router'ları, endüstriyel networkünüzü insanların veya kötü amaçlı yazılımların yetkisiz erişimine karşı korur.
Daha fazlasını keşfedin
Güvenlik router'ları
PLCnext Technology için otomasyon teknolojisi
Sisteminizi IIoT ve Endüstri 4.0 için PLCnext Technology ile donatmak amacıyla geniş otomasyon teknolojisi portföyümüzü kullanın.
Daha fazlasını keşfedin
PLCnext Technology için otomasyon teknolojisi
COMPLETE line – kontrol panosu için sektöre özel çözümler
Kapsamlı ve koordineli COMPLETE line ürün portföyü ile kontrol panolarını hızlı ve kolay oluşturun. COMPLETE line ürünleri tek tip bir tasarıma sahiptir, bu da onların montajını oldukça kolaylaştırır.
Daha fazlasını keşfedin
COMPLETE line – kontrol panosu için sektöre özel çözümler
DC güç elektroniği
Yüksek verimliliğe sahip güç elektroniğimiz CHARX power uygun maliyetli çalışmayı mümkün kılar.
Daha fazlasını keşfedin
DC güç elektroniği
Uzak I/O sistemleri
Kontrol panosu ve saha montajı için çok çeşitli uzak I/O sistemleri sağlıyoruz.
Daha fazlasını keşfedin
Uzak I/O sistemleri

İletişim

İrtibat kişiniz, Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
İş Geliştirme Müdürü, Güçten-X'e
Elektrolizörlerin tasarımı ve işletimi ile ilgili tüm elektrik mühendisliği konularında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım.

Garantili emniyet

Elektroliz tesisleri, kritik altyapı için KRITIS yönetmeliği kapsamındadır. Ayrıca artan network iletişimi güvenlik, emniyet ve patlamaya karşı korumanın yan yana incelenmesini gerektirmektedir. Güvenlik ve sorumluluk risklerinizi en aza indirmek ve sistem verimliliğinizi korumak için sertifikalı ürün ve çözümlerin yanı sıra destek hizmetleri de sunuyoruz.

Power-to-X sistemlerinin önündeki SIL simgesi
Power-to-X sisteminin önünde patlamaya karşı koruma simgesi
Power-to-X sistemleri için endüstriyel güvenlik
Power-to-X sistemlerinin önündeki SIL simgesi

Fonksiyonel emniyet mekanizmaları, arızaların veya potansiyel tehlikeli durumların yönetilebileceği şekilde düzenlenmelidir. Bu amaç, ihtiyaca uyarlanmış bir emniyet konsepti aracılığıyla en iyi şekilde başarılabilir.

Emniyet yaşam döngüsünün tamamını kapsayacak hizmetler sağlıyoruz. Ayrıca çok çeşitli emniyet uygulamalarımız IEC 61508 ve IEC 61511'e uygun olarak onaylanmıştır. En son bilgilerden haberdar olmanız için, çalışanlara yönelik eğitim kurslarıyla sizi desteklemekten mutluluk duyarız.

Fonksiyonel emniyet hakkında daha fazla bilgi
Power-to-X sisteminin önünde patlamaya karşı koruma simgesi

Yanıcı gazların oluşması nedeniyle patlamaya karşı koruma konusu hidrojen endüstrisinde hayati önem taşımaktadır. Çeşitli alanlara sahip patlama riskli bölgelerde gereksinimlerin uygulanmasına yönelik kapsamlı bir ürün ve çözüm yelpazesi sunuyoruz. Gerekmesi halinde çalışanlarınıza da eğitim veriyoruz. Ayrıca, kendinden güvenliğin doğrulanması ve belgelenmesi konusunda da sizi destekliyoruz.

Patlama koruması hakkında daha fazla bilgi
Power-to-X sistemleri için endüstriyel güvenlik

Dijital dönüşüm ve siber saldırıların artan karmaşıklığı, bütünsel bir güvenlik stratejisi gerektiriyor. İlave olarak, siber güvenlik tedbirlerinin uygulanması yasal bir zorunluluktur. Siber saldırılara karşı iyi bir koruma, sadece teknik ve organizasyonel önlemler birlikte alınırsa elde edilebilir.

Bu nedenle güvenli hizmetleri, çözümleri ve ürünleri içeren kapsamlı bir 360° güvenlik konsepti sunuyoruz. Bu, sistemlerinizin korunmasını basitleştirir ve tesisiniz için çok yönlü koruma sunar.

Endüstriyel güvenlik hakkında daha fazla bilgi

Referanslar


Müşteri referansı
Almanya Bremerhaven'da akıllı sektör entegrasyonu

GP Joule, HY.City.Bremerhaven'da yeşil hidrojen için eksiksiz bir katma değer zinciri gerçekleştirdi. Yenilikçi otomasyon teknolojimiz güvenilir sektör entegrasyonu ve güvenli bir uzaktan bağlantı sağlar.

GP Joule ile referans hakkında daha fazla bilgi
HY.City.Bremerhaven, Almanya'da hidrojen servis istasyonu

Ürünler


Bir elektrolizör içindeki kontrol panosu

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. Kontrol panolarınızı bağlantı, haberleşme ve otomasyon teknolojisine ait 100.000'den fazla ürünümüzle donatmak için ideal çözümü birlikte bulacağız.