mGuard Secure Cloud mGuard Secure Cloud, size son derece güvenli ve anahtar teslim bir uzaktan bakım çözümü sunuyor. Uzaktaki makine ve sistemlere hızlı ve güvenli şekilde bağlanmanızı sağlayarak maliyetli ve zaman alıcı saha ziyaretlerini azaltır.

Tablet bilgisayar üzerinden uzaktan bakım yapan servis çalışanı

Avantajlarınız

  • Yüksek güvenlik: VPN üzerinden şifreli haberleşme.
  • Kullanıcı dostu: Konfigürasyon asistanlarıyla kolay konfigürasyon.
  • Uyumlu: mGuard güvenlik router'larını, bulut client'lerini, TC router'ları ve PLCnext Kontrolör'ü kullanır.
  • Esnek: Windows, macOS ve Linux yüklü bilgisayarların yanı sıra Apple iPad, iPhone ve Android cihazlar gibi mobil cihazları da destekler.
  • Güvenilir: Yüksek kapasiteli veri merkezlerinde dünya çapında operasyon.
MGuard Secure Cloud'a bağlanmak için tablet bilgisayar

Güvenli uzaktan bakım: Bulut üzerinden kolay ve esnek

Bulut tabanlı uzaktan bakım Basit – emniyetli – güvenilir

mGuard Secure Cloud size uzaktan bakım için anahtar teslim ve etkili kapsamlı bir çözüm sağlar. Basit bir web arayüzü üzerinden makinelere, endüstriyel PC'lere ve kontrolörlere hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanabilirsiniz.

Servis çalışanları VPN bağlantılarını kullanarak dünyanın herhangi bir yerindeki cihazlara erişebilir ve sahada olmak zorunda kalmadan bakım çalışmalarını yürütebilir.

Avantaj: Bu, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak bakım işlemlerinin verimliliğini artırır.

Uzaktan bakım yapısına genel bakış Tüm bileşenlerin etkileşimi

Servis personeli, servis bilgisayarında veya tabletinde ücretsiz bir OpenVPN yazılım client'i kullanabilir ve iş istasyonunu buluta bağlayabilir.

Makineler ayrıca endüstriyel sınıf uzaktan bakım router'ları veya PLCnext Kontrolör ile donatılmış olup gerektiğinde mGuard Secure Cloud ile VPN bağlantınızı kurar. VPN bağlantıları, donanım (örneğin, anahtar switch) veya sistem operatörü tarafından kontrol edilen yazılım aracılığıyla yerel olarak kurulabilir.

Uzak makine ve sistemler 5G, 4G, fiberglas vb. gibi tüm modern teknolojiler kullanılarak bağlanabilir.

Topoloji, mGuard Secure Cloud nasıl çalışır?

mGuard Secure Cloud nasıl çalışır?

Bir bakışta teknik özellikler Yenilikçi, güvenli ve yüksek performanslı ekosistem

Kendini kanıtlamış bulut teknolojimiz, makine ve sistemleriniz için dünyanın her yerinde, günün her saati emniyetli ve güvenilir uzaktan bakım sağlamanızı mümkün kılar.

mGuard Secure Cloud teknik özellikleri
China VPN+

Güvenli ve resmi olarak onaylanmış bağlantılar

China VPN+ Çin'e şifreli VPN bağlantıları

mGuard Secure Cloud, Çin'e sabit fiyatlı bir hizmet olarak VPN bağlantıları için %99 kullanılabilirlik oranına sahip resmi olarak onaylanmış bir çözüm sunuyor.

China VPN+ çözümü, hizmet sağlayıcının omurgası üzerinden mGuard VPN bağlantıları ile son derece güvenli, şifreli haberleşme sağlar. Veriler, güvenliği ve veri bütünlüğünü etkilemeden Çin Ulusal Network Güvenliği üzerinden uçtan uca şifrelenerek iletilir.

Avantaj: Çin'deki makine ve sistemlerinize güvenilir ve yasal onaylı bir uzaktan erişim çözümü sağlıyoruz.

Bulut hizmeti aboneliklerine genel bakış

Bulut hizmeti abonelikleri ile tam esneklik

Mevcut seçenekler Ücretsizden ölçeklenebilirliğe

İki servis bağlantısı ve 8 GB veri hacmine sahip mGuard Secure Cloud'un temel sürümü ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Yıllık bazda bireysel bakım konseptinize uygun ilave seçenekler ekleyebilirsiniz, örneğin:

  • Uzaktan erişim+: Aylık 4 GB iletim hacmine sahip 1 ek hizmet bağlantısı
  • China VPN+: Güvenli ve resmi olarak onaylanmış bağlantılar
  • Trafik+ 1000: Client başına 1 TB ek trafik
  • Trafik+ 100: Client başına 100 GB ek trafik
  • Trafik+ 10: Client başına 10 GB ek trafik
  • Destek+: Normal çalışma saatleri içinde e-posta ve telefon yoluyla iletişim

Avantaj: Tam esnekliğe sahip olursunuz ve sistemlerinizin bakım ve güncellemesi için gereken işçilikten tasarruf edersiniz. Bu, kaynaklarınızı ana işinize yatırmanıza olanak tanır.

Kamusal bulut Özel bulut'a karşı
Teknik bülten

Kamusal bulut mu, özel bulut mu? İşletmem için en uygun çözüm hangisi?

Bu teknik bültende her iki bulut modelini karşılaştırıyor; güvenlik, erişilebilirlik ve maliyetler açısından hangi seçeneğin tercih edilebileceğine dair bir öneri sunuyoruz.

Şimdi ücretsiz indirin
mGuard Secure Cloud'a bağlanan tablet bilgisayar