Parazitsiz sinyal iletimi için sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

Sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

Sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri, ölçüm ve kontrol teknolojisinde parazitsiz sinyal iletimi sağlar. Ayrıca kendinden güvenli, SIL sertifikalı sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri patlamaya karşı koruma sağlar ve insanların, çevrenin ve sistemin güvenliğini sağlar.

Tam ürün listesi
Her uygulama için doğru sinyal koşullayıcıları ve ölçüm transdüserlerini seçin

Uygun ürünü, uygulamanız için özel konfigürasyonla yapılandırılmış olarak 1 adetlik parti miktarıyla buradan kolayca sipariş edin.

Bir opsiyon olarak, size önceden konfigüre edilmiş ürünleriniz için uygun fabrika kalibrasyon sertifikası sağlayacağız. Sertifikalar, test verileri ile veya veriler olmadan temin edilebilir. Bunlar üretim süreci sırasında üretilir ve ürünle birlikte hemen temin edilir.

Ürün listesine git
Sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Bir DIN rayı üzerinde Alman Altın İnovasyon Ödülü Sahibi logosu ve GIT Güvenlik Ödülü Sahibi logosu bulunan MINI Analog Pro Ex i sinyal koşullayıcılar

Minyatürleştirmede bir kilometre taşı Yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar büyük ödüller kazandı

MINI Analog Pro 6,2 mm sinyal koşullayıcı serisinin yeni Ex i versiyonları, rakipsiz kompakt bir yapıda patlama koruması ve fonksiyonel emniyet sağlar. Mevcut çözümlere göre %50'ye varan yer tasarruflarıyla, ölçüm teknolojisi sinyalleri güvenilir şekilde işlenir ve aynı zamanda insanların, çevrenin ve sistemlerin korunması sağlanır. Ürünler devamlı olarak en yüksek güvenlik düzeyi SIL 3'e göre sınıflandırılır. İşletim konsepti ve uçtan uca dijitalleşme özellikle kullanıcı-dostudur.

Bu yenilikçi geliştirme, ürünlerin GIT Güvenlik Ödülü Sahibi olarak onurlandırılması ve Alman Yenilik Ödülü yarışmasında Altın madalya kazanmasıyla sonuçlandı.

Standart uygulamalar ve patlama koruması için sinyal koşullayıcılar ile ölçüm transdüserlerinin karşılaştırması

Her uygulama için doğru sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Toplam genişlik ve yükseklik bakımından rakipsiz kompakt tasarımlı Ex i ve SIL 3

MACX Analog

Kendini kanıtlamış çok çeşitli çözümler

Standart uygulamalar için versiyonlar
Ex i ve Ex ec patlama koruması için versiyonlar
Tutarlı SIL 3 1oo1 fonksiyonel emniyet: AI, AO, DI, DO
SIL 2 SC 3 veya SIL 3 fonksiyonel emniyet, tipe özgü: AI, AO, DI, DO
PL d, PL c fonksiyonel emniyet, tipe-özgü
İki kanallı tasarım
Geniş besleme aralıklı tipler
Akım döngülerinin kesintisiz ölçümü
Performans azalması olmaksızın -40°C ... +70°C ortam sıcaklık aralığı
Sinyal Koşullayıcı Uygulaması yoluyla bilgi erişimi NFC ve QR kodu QR kod

Avantajlarınız

  • Güvenli izolasyon, dönüştürme, filtreleme ve giriş ve çıkışta analog sinyal işleme için kapsamlı çözümlerle kuvvetlendirme
  • Her zamankinden daha güvenli ve daha fazla yer tasarruflu: Yüksek derecede kompakt sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleriyle sadece 6,2 mm toplam genişliğe sahip Ex i ve SIL 3
  • Bir ve iki kanallı Ex i sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri ile tüm Ex bölgeleri ve gaz grupları için maksimum patlama koruması
  • Tamamı SIL sertifikasına sahip sinyal koşullayıcılarla yüksek işletim güvenliği
  • Bus ve network bağlantılı sinyal koşullayıcılarla elektriksel izolasyon yoluyla saha sinyallerini güvenli şekilde endüstriyel network'lere entegre edin

Son derece kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcı ve ölçüm transdüseri Ex i ve SIL 3, toplam genişlik ve montaj yüksekliğinde son derece kompakttır

DIN rayı üzerinde MINI ANALOG Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Piktogramlı MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
SIL piktogramlı MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
DIN rayı üzerinde akım sinyali ölçümlü MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Profinet gateway'leri ve Sinyal Koşullayıcı Uygulaması ile MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
NE 95 piktogramlı MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
DIN rayı üzerinde MINI ANALOG Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

Yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri, son derece kompakt toplam genişlik ve montaj yüksekliğiyle özgün patlama korumasını SIL 3 1oo1'e kadar fonksiyonel emniyetle birleştirir. Uygulamanızda özellikle kullanıcı-dostu tasarımın ve işletim konseptinin, çok çeşitli konfigürasyon seçeneklerinin ve uçtan uca dijitalleşmenin avantajlarından yararlanın.

Piktogramlı MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

MINI Analog Pro Ex i sinyal koşullayıcılar tüm Ex bölgelerinde kullanım ve tüm madde grupları için çok sayıda uluslararası Ex onayına sahiptir. İlave olarak, -40°C ila +70°C geniş sıcaklık aralığında madencilik onayı ve 5.000 metreye kadar rakımlar için belgelenmiş gereklilikler zorlu ortamlarda kullanıma imkân verir.

SIL piktogramlı MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar, çeşitli frekansları ve NAMUR, mA ve mV dahil neredeyse her giriş sinyalini işleyebilir. Emniyetli izolasyon ile cihazlar, sinyalleri hem sahadan kontrolöre hem kontrolörden sahaya parazitsiz iletebilir. Bu sinyaller diğerlerinin yanı sıra şunları içerir: Analog standart sinyaller (örn., 0/4 ... 20 mA), elektrik sinyalleri ve ısılçiftler ve dirençli termometreler (örn., Pt100) gibi sıcaklık sensörlerinden gelen sinyaller.

DIN rayı üzerinde akım sinyali ölçümlü MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

Kablo kanalları arasında bile yer tasarrufu: Tüm bağlantı elemanları açıkça görülür ve önden erişilebilir. İlave olarak, geçmeli modüler klemensler ve DIN ray konnektörüyle güç köprüleme montajı kolaylaştırır. Kesintisiz akım sinyali ölçümü ve çok çeşitli konfigürasyon seçenekleri işletmeye almayı ve bakımı kolaylaştırır.

Profinet gateway'leri ve Sinyal Koşullayıcı Uygulaması ile MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

Geçmeli MINI Analog Pro gateway'leri, herhangi bir kombinasyonda en fazla sekiz sinyal koşullayıcının, ölçüm transdüserinin ve ölçüm transdüserinin ölçülen değerlerini (örneğin, giriş 0/4 ... 20 mA) dijitalleştirmenizi mümkün kılar. İlave olarak, Sinyal Koşullayıcı Uygulaması size kolay konfigürasyon, izleme ve bilgi için bir dijital araç olarak hizmet eder. Uygulamayı aynı zamanda DIP siviçleri konfigüre etmek ve böylece işletmeye alma süresini azaltmak için de kullanabilirsiniz. Ayrıca, dijital NFC etiket ve anma değeri plakaları gelecek için hazır olmalarını sağlar.
Sizin için başka bir dijital hizmet: Kullanıcı yönlendirmeli web konfigüratörünü kullanarak sadece 1 adetlik sipariş miktarı belirleyebileceğiniz özel olarak konfigüre edilmiş ürünü kolayca sipariş edin. Talep üzerine, uygun fabrika kalibrasyon sertifikasını da alırsınız.

NE 95 piktogramlı MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

NE 95'e göre tip testi, bağımsız bir test laboratuvarı tarafından yapılır. Bundan dolayı, cihazlar hem teknik özellikler hem de patlama koruması, tamir, montaj ve cihaz dokümantasyonu bakımından proses endüstrisinin gereksinimlerine uygundur.

MINI Analog Pro ürün animasyonu

Sadece 6,2 mm'lik bir toplam genişlikte Ex i onayına ve SIL 3'e göre fonksiyonel emniyete sahip MINI Analog Pro sinyal koşullayıcı gerçekten eşsizdir. Metre başına 160 sinyal işler - örneğin, yenilenebilir enerji depolamak için kullanılan modern, kompakt sistemler için idealdir.

MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri Kendini kanıtlamış çok çeşitli çözümler

DIN rayı üzerinde MAC Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Patlama koruması piktogramlı MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
SIL ve PL piktogramlı MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Sadece 12,5 mm toplam genişlikle iki-kanallı
Geniş besleme aralığı piktogramlı MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
NE 95 piktogramlı MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
DIN rayı üzerinde MAC Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri, size emniyetli elektriksel izolasyon ve güvenilir sinyal koşullama için çok çeşitli çözümler sağlar. Kendinden emniyetli devrelerde, Ex i versiyonları size tüm bölgelerde ve madde gruplarında patlama koruması sağlar. Ürünler, insanların, çevrenin ve sistemin güvenliğini sağlamak amacıyla IEC/EN 61508 ve PL EN ISO 13849 için emniyet uygulamalarına yönelik olarak uyumlu şekilde geliştirilmiştir.

Patlama koruması piktogramlı MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

MACX Analog Pro Ex i sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri tüm Ex bölgelerinde kullanım ve tüm madde grupları için çok sayıda uluslararası Ex onayına sahiptir. İlave olarak, madencilik ve denizcilik onaylarının yanı sıra -40 ila +70°C genişletilmiş işletim sıcaklık aralığına sahip versiyonlar ve 5.000 metreye kadar rakımlar için belgelenmiş gereklilikler zorlu ortamlarda kullanımı mümkün kılmaktadır.

SIL ve PL piktogramlı MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

MACX Analog Ex sinyal koşullayıcılarımız ve ölçüm transdüserlerimiz SIL 2 SC 3 veya SIL 3'e kadar güvenlikle ilgili tüm uygulamalar için kullanılabilir. Seçilen ürünler makine imalatında kullanım için PL sertifikasına sahiptir. Bu, hem standart uygulamalar hem de patlama koruması için geçerlidir.

Sadece 12,5 mm toplam genişlikle iki-kanallı

Sadece 12,5 mm toplam genişliğe sahip iki-kanallı versiyonlar ve sinyal çoğullayıcılarla yerden kazanın. Böyle küçük bir boyut üzerinde giriş ve çıkışların emniyetli şekilde ayrılması güvenilir sinyal işleme sağlar.

Geniş besleme aralığı piktogramlı MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

Versiyonları, dünya genelinde tüm elektrik şebekelerinde 24 ila 230 V AC/DC besleme geriliminde ve dahası, cihazları beslemek için 24 V DC geriliminiz olmasa bile kullanabilirsiniz.

NE 95 piktogramlı MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

NE 95'e göre NAMUR tip onayıyla, MACX Analog sinyal koşullayıcılar, ölçüm transdüserleri ve ölçüm trafoları; teknik özellikler ve aynı zamanda patlama koruması, bakım, montaj ve cihaz dokümantasyonu bakımından proses endüstrisinin gerekliliklerini karşılar. NE 95'e göre tip testi, bağımsız bir test laboratuvarı tarafından yapılır.

Sistem bileşenleri ve aksesuarlar Basit güç köprüleme, esnek besleme seçenekleri ve DIN ray konnektörüyle kolay diyagnostik

Sistem komponentleri: DIN rayı üzerinde DIN rayı konnektörleri ve sinyal koşullayıcılar
DIN rayı bus konnektörü ile MINI Analog Pro ve MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
DIN rayı üzerinde müstakil DIN rayı konnektörleri
QUINT POWER sistem güç kaynağı
Pepperl ve Fuchs Güç Rayı adaptörlü MINI Analog Pro ve MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Sistem komponentleri: DIN rayı üzerinde DIN rayı konnektörleri ve sinyal koşullayıcılar

Aktif 24 V sinyal koşullayıcıları bağlantı klemensleriyle besleyin veya modüler DIN ray konnektörünü güç köprüleme için esnek bir sistem çözümü olarak kullanın. Özellikle çok kanallı uygulamalarda, DIN ray konnektörü işletim sırasında bile montajı, sistem genişletmeyi ve modül değiştirmeyi kolaylaştırır. Programlama adaptörleri ve geçiş klemensleri gibi ilave aksesuarlar ürün gamını tamamlar.

DIN rayı bus konnektörü ile MINI Analog Pro ve MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

TBUS DIN ray konnektörü, MINI Analog Pro ve MACX Analog ürün serileriyle uyumludur. Bu, aşağıdaki güç kaynağı tiplerini kullanmanıza imkân verir:
• Cihazın dahili besleme girişi yoluyla direkt besleme sistemi
• Ayrı bir güç modülü yoluyla besleme sistemi
• Geniş giriş aralığına sahip bir sistem güç kaynağı üzerinden besleme

DIN rayı üzerinde müstakil DIN rayı konnektörleri

Besleme sisteminin tüm komponentleri giriş ve çıkışta temasa karşı mekanik olarak korunmuştur. Kontak elemanları dayanıklı bir plastik muhafaza içerisine yerleştirilmiştir. Kodlamanın yanı sıra, DIN ray konnektörü hatasız ve hızlı modül yerleştirme için bir aygıta sahiptir.

QUINT POWER sistem güç kaynağı

QUINT POWER güç kaynakları küçük boyutlu olmakla birlikte 100 W altı güç aralığında yüksek sistem sürekliliği sağlar. MCR teknolojisi için özel olarak geliştirilmiş olan bu güç kaynağı, sinyal koşullayıcıların TBUS DIN ray konnektörü üzerinden bir 230 V AC kaynaktan doğrudan beslenmesini sağlar. Basitçe TBUS üzerine oturtulan bu kaynak 2,5 A'lik maksimum akım sağlar.

Pepperl ve Fuchs Güç Rayı adaptörlü MINI Analog Pro ve MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

Sistem genişletmeleri ve iyileştirici kurulumlar için ideal: Pepperl+Fuchs K ve SC serisi besleme sistemi için Güç Rayı adaptörü. Güç Rayı adaptörü, MINI Analog Pro ve MACX Analog ürün serilerinin Pepperl+Fuchs K ve SC serisi Güç Raylı mevcut kurulumlarda bir alternatif olarak kullanılmasını mümkün kılar. Güç Rayına sıkı oturma ve mekanik kodlama, emniyetli ve titreşime dayanıklı temas sağlar. Ex bölge 2'ye kadar bölgelerde montaj yapılabilir.

Akıllı telefon ve Sinyal Koşullayıcı Uygulamasıyla birlikte el

Akıllı konfigürasyon, izleme, markalama Sinyal Koşullayıcı Uygulaması

Sinyal Koşullayıcı Uygulaması, proses değerlerini izlemeye ilave olarak, ürünlerinizi daha önce hiç olmadığı kadar kolay şekilde tanımlamanızı ve konfigüre etmenizi sağlar. Aynı zamanda sevk irsaliyeleri ve veri sayfaları gibi modüle-özgü dokümanlara da erişebilirsiniz. DIP siviçli ürünler için bir DIP siviç ayar yardımı mevcuttur. NFC (MINI Analog Pro), Bluetooth veya QR kodu yoluyla kolay bağlantı. Uygulama hem Android hem Apple iOS akıllı telefonlarında ücretsiz olarak kullanılabilir.

E-bülten
Sinyal koşullama ve patlama koruması

3-yollu elektriksel izolasyon vasıtasıyla parazitsiz ve güvenli sinyal koşullama, iletim ve görüntüleme. Sinyal koşullama ve patlama koruması için ürün portföyümüz; NAMUR sinyal koşullayıcılar, bipolar sinyal koşullayıcılar, sıcaklık transdüserleri, besleme izolatörleri vb. gibi parazitsiz ve güvenli sinyal iletimiyle ilgili tüm görevleri kapsar.

E-bülteni açın
“Sinyal koşullama ve patlama koruması” broşürü kapak sayfası