Bir DIN rayı üzerinde Alman Altın İnovasyon Ödülü Sahibi logosu ve GIT Güvenlik Ödülü Sahibi logosu bulunan MINI Analog Pro Ex i sinyal koşullayıcılar

Minyatürleştirmede bir kilometre taşı Yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar büyük ödüller kazandı

MINI Analog Pro 6,2 mm sinyal koşullayıcı serisinin yeni Ex i versiyonları, rakipsiz kompakt bir yapıda patlama koruması ve fonksiyonel emniyet sağlar. Mevcut çözümlere göre %50'ye kadar yer tasarruflarıyla, ölçüm teknolojisi sinyalleri güvenilir şekilde işlenir ve aynı zamanda insanların, çevrenin ve sistemlerin korunması sağlanır. Ürünler devamlı olarak en yüksek güvenlik düzeyi SIL 3'e göre sınıflandırılır. İşletim konsepti ve uçtan uca dijitalleşme özellikle kullanıcı-dostudur.

Bu yenilikçi geliştirme, MINI Analog Pro'nun GIT Güvenlik Ödülü Sahibi olarak onurlandırılması ve Alman İnovasyon Ödülü yarışmasında Altın madalya kazanmasıyla sonuçlandı.

Alman Altın Inovasyon Ödülü Sahibi logosu

Alman Inovasyon Ödülü İnovasyonu odağına alan ödül

Alman Inovasyon Ödülü, yenilikçi bir adım atan; kullanıcılar ve çevre için yarattıkları katma değerle öne çıkan çözümler sunan ürün, teknoloji ve hizmetleri kabul etmektedir. Bu geleceğe bakan yenilikler endüstri devleri veya genç yenilikçi şirketler gibi tüm endüstri alanlarında ve her düzeyde olabilir. Alman Inovasyon Ödülü, yeniliği öne çıkaran ve kendi başarılarını geniş bir izleyici kitlesinin gündemine getiren herkese eşit fırsatlar sunmaktadır.

GIT Güvenlik Ödülü 2024 Sahibi logosu

GIT Güvenlik Ödülü Güvenlik alanında prestijli ödül

GIT Güvenlik Ödülü için tüm güvenlik ürünleri, güvenlik çözümleri ve güvenlik hizmetleri sağlayıcıları yarışmaktadır. Ödül, çeşitli kategorilerdeki ürünlerin yenilikçiliğini, faydalarını ve benzersiz özelliklerini takdir ediyor. Bir bağımsız jüri, Wiley tarafından yayınlanan "GIT Security" ticaret dergisinin sunduğu uluslararası ödül için yapılan son oylama turunun adaylarını listeledi. Jüri; BHE, TÜV, VDMA ve ZVEI gibi kuruluşlardan uzmanların yanı sıra sistem entegratörleri ve kullanıcılardan oluşmaktadır. Her kategoride ilk üç kazanan; uluslararası sektörler arası platform PRO-4-PRO.com, Profesyoneller için Ürünler'de okuyucular tarafından verilen oylarla belirlenmektedir.

Bu özellikler bağımsız jürileri ve oy verenleri bu mükemmel kalite mühürlerini vermeye ikna etti.

  • Emsalsiz yer tasarrufları: Modern analog devre teknolojisi, kendinden emniyetli ve rakipsiz kompakt bir yapıda SIL 3
  • Uluslararası onaylar, daha geniş sıcaklık aralığı ve 5.000 m'ye kadar belgelenmiş rakım seviyesi ile tüm bölgeler ve madde grupları için garantili patlama koruması.
  • En yüksek güvenlik düzeyiyle insanların, çevrenin ve sistemlerin korunması: SIL 3
  • Kullanıcı dostu tasarım ve işletim konsepti sayesinde kolay kullanım
  • Konfigürasyon ve izleme uygulaması, haberleşme gateway'leri, dijital etiketleme ve dijital isim levhası ile uçtan uca dijitalleşme

MINI Analog Pro hakkında daha fazla bilgi

Analog Arayüz Ürün Pazarlama Müdürü Peter Stövesand, Hannover Messe 2023'ten canlı yayın ile.

Modern analog devre teknolojisi, kendinden emniyetli ve rakipsiz kompakt bir yapıda SIL 3 Muhafazalar, devre teknolojisi ve bağlantı teknolojisi için ondan fazla patent ile minyatürleştirmede bir kilometre taşı.

Bir el içerisinde SIL 3 ve Ex i logosu ile MINI Analog Pro Ex i sinyal koşullayıcı PCB

Tüm bölgeler ve madde grupları için patlama koruması Uluslararası Ex onayları, geniş sıcaklık aralığında madencilik onayı ve 5.000 metreye kadar rakımlar için belgelenmiş gereklilikler.

 Arka planda Ex i logoları ve elektrolizör ile MINI Analog Pro

İnsanların, çevrenin ve sistemlerin korunması Sürekli fonksiyonel emniyet, SIL 3 sınıfı, tek kanallı yapılar için, bir ikinci kontrol devresinin yedek kurulumu olmadan.

SIL 3 logolu MINI Analog Pro, ön planda bir proses tesisinde iki çalışan

Kullanıcı dostu tasarım ve işletim konsepti Geçmeli klemensler, kolay iletken girişi, işletim sırasında akım ölçümü, basit güç köprüleme

İnteraktif görüntü haritası: MINI Analog Pro Ex i sinyal koşullayıcılar, kablo kanalları arasının yandan görünümü
Geçmeli klemensler, entegre ayırma fonksiyonlu
Servis ve işletmeye alma sırasında sinyal ve besleme devrelerinin kolay kesilmesi için entegre ayırma fonksiyonlu geçmeli klemensler.
Geçmeli klemensler, entegre ayırma fonksiyonlu
İşletim sırasında akım ölçümü
İşletim sırasında sinyal devresini kesmeden akım sinyallerini ölçer. Proses kesintiye uğramaz.
İşletim sırasında akım ölçümü
Kolay iletken girişi
Ön yönlendirmeli konik tasarım sayesinde tüm bağlantı noktaları kolayca görülür ve sınırlı alana kolay iletken girişi için önden erişilebilir. Bu, kablo kanalları arasında yer tasarrufu sağlar.
Kolay iletken girişi
Basit güç köprüleme
Basit güç köprüleme, sistem genişletme, çalışırken değiştirilebilen modüller ve DIN ray konnektörü yoluyla grup hatası göstergesi.
Basit güç köprüleme
Geniş yüzeyli etiketleme bölgeleri ve durum LED'i
Her sinyal koşullayıcıda standart markalama malzemesi ve açıkça görülebilir durum LED'i kullanılarak tüm çevrimin tanımlanması için geniş yüzeyli markalama bölgeleri.
Geniş yüzeyli etiketleme bölgeleri ve durum LED'i

Dijital gelecek için hazır

MINI Analog Pro Ex i sinyal koşullayıcı ve Signal Conditioner uygulaması yüklü cep telefonu ile
NFC veya Bluetooth üzerinden Signal Conditioner ile akıllı parametrelendirme, izleme ve tanımlama. NFC üzerinden dijital etiketleme. Donanım/firmware versiyonları ve özel ürün doküman ve verilerini almak için dijital isim plakası. QR kodu üzerinden fabrika kalibrasyon sertifikasına opsiyonel erişim.
DIN rayı üzerinde bus ve network bağlantısı için gateway'leriyle birlikte MINI Analog Pro Ex i sinyal koşullayıcılar
Sekiz farklı sinyal tipi için geçmeli haberleşme gateway'leriyle kolay network bağlantısı.
MINI Analog Pro Ex i sinyal koşullayıcılar için çevrim-içi konfigüratörün ekran görüntüsü
Çevrim-içi konfigüratör yoluyla sadece bir adetlik parti miktarı dahil özel sipariş, bir seçenek olarak ilgili fabrika kalibrasyon sertifikasıyla birlikte.
clipx Engineer sistem yazılımı açık ekranın önünde duran bir çalışan
Phoenix Contact çapraz sistem yazılımı clipx ENGINEER ile çevrim-içi planlama, parametrelendirme ve proses izleme.