Elektronik muhafazalar

DIN rayı ve saha uygulamaları için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazalar çok çeşitli şekil, renk ve fonksiyonlarda gelir. İster DIN rayı üzerinde veya kontrol panosu içinde, ister bir duvar muhafazası olarak veya zorlu ortam koşullarındaki saha uygulamalarında olsun, muhafazalar elektronik elemanlarınız için uygun koruma sağlar. Ayrıca, dijital konfigüratör, elektronik elemanları bireysel uygulamalarınıza entegre etmek için çok yönlü seçeneklere sahiptir. Aynı zamanda yeni geliştirmeler de mümkündür.

Avantajlarınız

  • Bireysel destek: projenin tüm aşamalarında hizmet veren atanmış bir irtibat görevlisi
  • İstediğiniz konseptin ayrıntılı tasarımı
  • Kurum içi laboratuvarımızda ideal üretim konseptinin ve ürün kalitesinin geliştirilmesi
  • Uygulamanız için çözüm sertifikasyonu
  • Hedeflenen proje yönetiminden seri üretimin başlangıcına kadar

Yeni ürünler

UM-BASIC/-PRO için yeni kapaklar
OCS BAT HOLD batarya tutucu seti bir OCS muhafazasına takılı
Bir direğe takılan POS Panelfix PV panel braketi
Termal simülasyonlu elektronik muhafazalar
ICS muhafaza alt kısmı
Kompakt kontrolörler için ME-IO Slim muhafaza sistemi
BC modüler serisi elektronik muhafazalar için Push-in bağlantılı üst parçalar
BC 17,8 için Push-in PCB klemensleri
UM-BASIC/-PRO için EVA kart tutucu
BC modüler serisi elektronik muhafazalar için Push-in bağlantılı üst parçalar
BC 17,8 için Push-in PCB klemensleri

UM-BASIC/PRO ekstrüde profiller için kapaklar

Etkili PCB koruması

Phoenix Contact, aynı anda farklı kapakların kullanılmasına olanak tanıyan UM-BASIC/-PRO ekstrüde profilleri için yeni kapaklar sunuyor. Bu, PCB üzerinde ek kapaklar olmadan profilin tamamen kaplanmasını sağlar. Bu sayede, artık boş bırakılması gereken alanlara ihtiyaç duyulmadığından daha fazla kullanılabilir alan elde edersiniz.

Temel özellikler

  • Koruma sınıfı: IP20
  • Koruma kapaklarının genişliği: 73 mm ve 108 mm
  • Koruma kapağı malzemesi: PC
  • Kapak malzemesi: PA
  • Genişliği 108 mm olan PCB'ler için profil kapakları

Avantajlarınız

  • Profil uzunluğunun tamamını kaplayarak elektronik devrelerin optimum düzeyde korunması
  • Tehlike bölgeleri artık gerekli olmadığından PCB üzerinde daha fazla kullanılabilir alan
  • Azaltılmış parça sayısı kullanımı kolaylaştırır ve montaj maliyetlerini düşürür
  • Hızlı, aletsiz kurulum zamandan tasarruf sağlar ve üretkenliği artırır
  • Güvenli dokunma koruması, elektronik devreler üzerindeki mekanik etkileri önler

Batarya tutucu

Standart bataryalarla uyumludur

OCS BAT HOLD tutucu, 72 ila 720 Wh aralığındaki bataryaların güvenli bir şekilde monte edilmesi için uygundur. OCS ve POS serisi elektronik boş kutular için uygun olan batarya tutucu, zorlu ortam koşullarında bile kendi kendine yeten sistemleri kolayca kurmanızı sağlar.

Temel özellikler

  • Batarya montaj seti ve tabanıyla birlikte montaj paneli
  • OCS ve POS muhafazaları için uygundur
  • Ek topraklama mümkün
  • Malzeme: Galvanizli çelik

Avantajlarınız

  • Zorlu ortamlarda bile güvenli bağlantı
  • 72-720 Wh aralığındaki standart bataryalarla uyumluluk sayesinde esnek tutucu
  • Tek bir aletle kolay montaj (anahtar ölçüsü 13 mm)
  • Yer tasarrufu sağlayan çözüm, ek elektronik cihazların montajı için yeterli alan sağlar

PV panel braketi

Enerji açısından kendi kendine yeten sistemler için

POS Panelfix braketi, 20 ila 200 Wp aralığındaki çeşitli güneş panellerini monte etmek için uygundur. Esnek tasarımı, panel ve direklere montaj için uygundur. Yenilikçi sıkıştırma çözümü sayesinde panel, tek bir alet kullanılarak çok hızlı bir şekilde takılabilir.

Temel özellikler

  • Güneş panelleri ve elektronik cihazların ayrı montajı için idealdir
  • Yerine kelepçeleyerek veya vidalayarak montaj
  • 20-200 Wp aralığındaki tüm popüler panellerle uyumludur
  • 48-180 mm arası tüm direk çapları için
  • Malzeme: Paslanmaz çelik

Avantajlarınız

  • Yenilikçi montaj ile tüm standart panellerle (20 ila 200 Wp) uyumludur
  • Basit sıkıştırma teknolojisi ile tek bir el aleti (SW13) kullanarak sadece 15 dakikada tek kişilik montaj
  • Panel veya direklere montaj için esnek tasarım
  • İlave destek sayesinde zorlu ortamlar ve 10 şiddetine kadar rüzgâr için uygundur

Termal simülasyonlu elektronik muhafazalar

Maksimum güç için mükemmel şekilde optimize edilmiştir

Pasif soğutma çözümleri ve termal olarak optimize edilmiş PCB düzenleri ile elektronik muhafazalarınızdaki güç yoğunluğunu en üst düzeye çıkarın: Konfigürasyon ve kapsamlı termal simülasyonlardan uygulamaya kadar – güçlü ve minyatürleştirilmiş uygulamalar için idealdir.

Temel özellikler

  • Malzeme: Alüminyum
  • Yüzey: Doğal alüminyum renginde anodize edilmiş
  • Soğutucu topolojisi: Ekstrüde profil (BC) / ısı dağıtıcı ve ekstrüde profil (ME-IO)
  • Maksimum komponent yüksekliği: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Soğutucu genişliği: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Avantajlarınız

  • Optimum soğutma için soğutucu ve muhafazaların esnek kombinasyonu sayesinde verimli bir şekilde tümleşik soğutma sistemleri
  • Kişiye özel pasif çözümlerle sorunsuz entegrasyon: Hem mekanik hem de termal olarak optimum şekilde ayarlanmış
  • Online konfigürasyon ve termal simülasyonlardan entegrasyona kadar kapsamlı hizmet
  • Maksimum güç yoğunluğu ve alan kullanımı için yerden tasarruf sağlayan soğutma sayesinde minimum alan gereksinimi

Muhafaza alt kısmının yeni ölçüsü

ICS serisi elektronik muhafazalar için

50 mm genişliğindeki muhafaza alt kısmı, ICS serisinde mümkün olan en geniş PCB yüzeyini sağlar ve böylece tuttuğu elektronikler için daha fazla alan yaratır. Muhafazaya toplamda dört adede kadar PCB ve 100 adede kadar kutuba sahip 20 konnektör monte edilebilir.

Temel özellikler

  • Genişlik: 50 mm
  • Yükseklik: 122 mm
  • Derinlik: 130,9 mm
  • 20 adede kadar bağlantı açıklığı

Avantajlarınız

  • Genişletilmiş PCB yüzeyi sayesinde elektronik bileşenler için daha fazla alan
  • Mevcut boyutların yeni kombinasyonu ile ICS ürün portföyü ile tam uyumluluk
  • Kullanılabilir 112 mm toplam derinlik sayesinde konnektörlerin beş bağlantı seviyesine entegrasyonu

Kompakt kontrolörler için muhafaza sistemi

Ön bağlantı teknolojisiyle kullanım için

ME-IO Slim, yüksek yoğunluklu ön bağlantı teknolojisi gerektiren kompakt kontrolörler için verimli bir muhafaza çözümüdür. 18 kutuplu ön konnektör doğrudan PCB üzerinde temas sağlar. Sadece 12 mm'lik modül genişliği ile ME-IO Slim özellikle yerden tasarruf sağlar.

Temel özellikler

  • 18 kutuplu ön bağlantı teknolojisi
  • Modül genişliği: 12 mm
  • Kaplinler ve CPU muhafazaları
  • Renk: açık gri (RAL 7035 benzeri)
  • 8 kutuplu modül haberleşmesi
  • ana istasyondaki 6-pos. besleme konnektörü
  • Ayrı ışık kılavuzu olmadan durum göstergesi

Avantajlarınız

  • İki yan panel ve bir DIN rayı sabitleme kolu ile basit modül montajı
  • 5 mm pin aralıklı 18 kutuplu konnektör ile yüksek bağlantı yoğunluğu
  • Basit tasarımı ve önceden tanımlanmış modül düzeni sayesinde fiyata duyarlı uygulamalar için idealdir.
  • CPU modülündeki makinede işlenebilir kanatlar uygulamaya özel özelleştirmeye olanak tanır
  • Önceden basılmış 18-pos. ön konektör sayesinde modül içinde kolay kablolama

Push-in bağlantı için konfigüre edilebilir üst parçalar

Bina otomasyonuna yönelik elektronik muhafazalar için

BC modüler serisinin yeni muhafaza üst parçaları ile, muhafazanın önündeki Push-in bağlantı teknolojisinin pratik kullanımından yararlanın. SPT-THR serilerinden Push-in PCB klemensleriyle teçhiz edilmiş özel tasarımlı muhafaza çözümünüzü yapılandırın.

Temel özellikler

  • DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası
  • Genişlikler: 35.6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm ve 161,6 mm
  • Renk: açık gri (RAL 7035 benzeri)
  • 24 kutuba kadar: Muhafaza bölmesi başına 1,5 mm².
  • 8 kutuba kadar: Muhafaza bölmesi başına 2,5 mm².
  • KNX veri yolu ile kullanım için hazırlanmıştır

Avantajlarınız

  • SPT-THR için özel olarak tasarlanmış muhafazalar, hızlı cihaz geliştirme ve elektronik aksamın optimum düzeyde korunmasını sağlar
  • Bina otomasyonunda kullanılan çeşitli uygulamalar için her bir muhafaza bölmesinin özel konfigürasyonu
  • Dağıtım panolarında kullanım için standart-uyumlu muhafaza ve montaj boyutları
  • Sizin için doğru ürünü kolayca oluşturun: Sezgisel çevrim-içi konfigüratörümüzü kullanın.

Push-in PCB klemensleri

Bina otomasyonuna yönelik elektronik muhafazalar için

İlk kez BC 17,8 (1 HP) için Push-in PCB terminal blokları mevcuttur. FKDSO 1,5 ve FKDSO 2,5 serisi PCB klemensler ile bina otomasyonunda modül başına 16 pozisyona kadar geleceğe dönük uygulamalar gerçekleştirebilirsiniz.

Temel özellikler

  • 17,8 mm (1 HP) toplam genişlik başına 16 kutuba kadar
  • 22 A'e kadar akım
  • 3- ve 4-pos. PCB terminal blokları bir üst kısımda birleştirilebilir
  • 1,5 mm² (FKDSO 1,5) ve 2,5 mm² (FKDSO 2,5)'ye kadar kablo kesitleri
  • 3.5 mm aralık (FKDSO 1,5) ve 5 mm aralık (FKDSO 2,5)

Avantajlarınız

  • Daha hızlı cihaz geliştirme için uyumlaştırılmış muhafaza ve bağlantı sistemi
  • Aletsiz, zaman kazandıran Push-in bağlantı
  • Klemensin PCB'ye dik bağlantısı ile DIN rayına monte cihazlara optimum erişim sağlanır
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
  • Renk kodlu buton sayesinde sezgisel çalıştırma

Esnek PCB tutucu sistemi

Farklı boyutlardaki PCB'ler için

UM-BASIC ve UM-PRO için değerlendirme (EVA) kartı tutucusu, mandallı veya vidalı bağlantı yoluyla çeşitli boyutlardaki PCB'leri yerleştirmek için esnek bir şekilde ayarlanabilir bir tutucu sistemidir. Sistem, Phoenix Contact'ın UM-BASIC/-PRO 122 profiline monte edilebilir.

Temel özellikler

  • Çeşitli PCB boyutlarının yerleştirilmesi
  • UM-BASIC/-PRO 122 ile uyumludur
  • Profil üzerinde taşınabilir
  • Renk: açık gri (RAL 7035 benzeri)
  • Birkaç PCB birleştirilebilir

Avantajlarınız

  • PCB'lerin kolay montajı ve sökülmesi
  • Farklı boyutlardaki PCB'lerin düşük maliyetli entegrasyonu
  • Küçük bir montaj alanında geniş bir PCB yüzeyi
  • Farklı boyutlardaki PCB'lerin esnek kombinasyonu

Push-in bağlantı için konfigüre edilebilir üst parçalar

Bina otomasyonuna yönelik elektronik muhafazalar için

BC modüler serisinin yeni muhafaza üst parçaları ile, muhafazanın önündeki Push-in bağlantı teknolojisinin pratik kullanımından yararlanın. SPT-THR serilerinden Push-in PCB klemensleriyle teçhiz edilmiş özel tasarımlı muhafaza çözümünüzü yapılandırın.

Temel özellikler

  • DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası
  • Genişlikler: 35.6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm ve 161,6 mm
  • Renk: açık gri (RAL 7035 benzeri)
  • 24 kutuba kadar: Muhafaza bölmesi başına 1,5 mm².
  • 8 kutuba kadar: Muhafaza bölmesi başına 2,5 mm².
  • KNX veri yolu ile kullanım için hazırlanmıştır

Avantajlarınız

  • SPT-THR için özel olarak tasarlanmış muhafazalar, hızlı cihaz geliştirme ve elektronik aksamın optimum düzeyde korunmasını sağlar
  • Bina otomasyonunda kullanılan çeşitli uygulamalar için her bir muhafaza bölmesinin özel konfigürasyonu
  • Dağıtım panolarında kullanım için standart-uyumlu muhafaza ve montaj boyutları
  • Sizin için doğru ürünü kolayca oluşturun: Sezgisel çevrim-içi konfigüratörümüzü kullanın.

Push-in PCB klemensleri

Bina otomasyonuna yönelik elektronik muhafazalar için

İlk kez BC 17,8 (1 HP) için Push-in PCB terminal blokları mevcuttur. FKDSO 1,5 ve FKDSO 2,5 serisi PCB klemensler ile bina otomasyonunda modül başına 16 pozisyona kadar geleceğe dönük uygulamalar gerçekleştirebilirsiniz.

Temel özellikler

  • 17,8 mm (1 HP) toplam genişlik başına 16 kutuba kadar
  • 22 A'e kadar akım
  • 3- ve 4-pos. PCB terminal blokları bir üst kısımda birleştirilebilir
  • 1,5 mm² (FKDSO 1,5) ve 2,5 mm² (FKDSO 2,5)'ye kadar kablo kesitleri
  • 3.5 mm aralık (FKDSO 1,5) ve 5 mm aralık (FKDSO 2,5)

Avantajlarınız

  • Daha hızlı cihaz geliştirme için uyumlaştırılmış muhafaza ve bağlantı sistemi
  • Aletsiz, zaman kazandıran Push-in bağlantı
  • Klemensin PCB'ye dik bağlantısı ile DIN rayına monte cihazlara optimum erişim sağlanır
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
  • Renk kodlu buton sayesinde sezgisel çalıştırma

Saha muhafazaları ve DIN ray muhafazaları

Elektronik muhafazalar için konfigüratör

Saha veya iç mekân uygulaması için elektronik muhafazanızı oluşturun: İstediğiniz muhafaza serisini, ilgili alt parçayı ve kapağı seçin. Bağlantı teknolojisini ekleyin, işlem tamamdır.

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

Dokunmatik ekranlı elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazalar için dokunmatik ekranlar Kontrol panosu ve saha uygulamaları için endüstriyel sınıf ekran çözümleri

Proses verilerini, giriş bilgilerini, çıkış çalışma durumlarını ve çok daha fazlasını görselleştirin: Dokunmatik ekranlar, kullanıcı dostu ve işlevsel cihaz ekranlarının uygulanması için büyük bir potansiyel sunar. Bu teknik bülten size çeşitli dokunmatik ekran teknolojileri hakkında genel bir bakış ve temel bilgiler sunmaktadır. Ayrıca donanım kontrolü için gereklilikleri de ana hatlarıyla belirtir.

En büyük yenilikler


Ürün portföyümüz


Kontrol panosu uygulamaları için muhafaza sistemleri DIN ray muhafazaları elektronik cihazlarınız için ideal bir ambalajdır. Montajlı PCB'leri korur, DIN raylara kolaylıkla monte edilebilir ve sinyal, veri ve güç iletimi için mükemmel entegre arabirimler sunarlar.

İnteraktif görüntü haritası: Farklı DIN ray muhafazalarından oluşan modül
UM-BASIC/UM-PRO serisi profil muhafazalar
DIN rayında bir milimetre bile boşa gitmez. Profiller, Phoenix Contact tarafından özel boylarda kesilir ve 30 - 1.000 mm boylarda temin edilir.
Daha fazlasını keşfedin
UM-BASIC/UM-PRO serisi profil muhafazalar
BC modüler muhafazalar
BC muhafazalar, doğrudan panele montaj veya DIN 43880'e uygun dağıtım panolarında kullanım için uygundur. Termal simülasyon dahil isteğe bağlı soğutucular mümkündür.
Daha fazlasını keşfedin
BC modüler muhafazalar
ME-IO çok fonksiyonlu muhafazalar
Kontrolörler ve I/O modülleri gibi özel elektronik modüller, modüler tasarım sayesinde kolayca monte edilebilir. Termal simülasyon dahil isteğe bağlı soğutucular mümkündür.
Daha fazlasını keşfedin
ME-IO çok fonksiyonlu muhafazalar
EH temel muhafazalar
EH muhafaza sistemiyle üniversal cihaz uygulamalarının tasarımı çok kolaylaşır. Yedi genişlik, iki yükseklik ve üç kapak versiyonu 100'den fazla kombinasyon imkânı sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
EH temel muhafazalar
ME modüler muhafazalar
Montajı kolay ME serisi modüler sistemimizle cihazınızı tasarlayın
Daha fazlasını keşfedin
ME modüler muhafazalar
ME MAX modüler muhafazalar
Fonksiyon odaklı tasarım ve 12,5 - 90 mm genişlikle ME-MAX serisi muhafazalar elektronik devreleriniz için uygun çözümler sunar.
Daha fazlasını keşfedin
ME MAX modüler muhafazalar
ICS modüler muhafazalar
ICS modüler muhafaza sistemi ile elde edilen çözümler, geleceğe yönelik otomasyon cihazlarındaki gereksinimler kadar çeşitlidir. Termal simülasyon dahil isteğe bağlı soğutucular mümkündür.
Daha fazlasını keşfedin
ICS modüler muhafazalar
ME-PLC çok fonksiyonlu muhafazalar
ME-PLC serisi çok fonksiyonlu elektronik muhafazalar, ön tarafta büyük bir montaj alanı ve bağlantı teknolojisi gerektiren uygulamalar için idealdir.
Daha fazlasını keşfedin
ME-PLC çok fonksiyonlu muhafazalar
ME-IO Slim çok fonksiyonlu muhafazalar
ME-IO Slim serisinin çok fonksiyonlu muhafazaları, kompakt tasarım ve yüksek yoğunluklu ön bağlantı teknolojisi gerektiren kontrolörler için idealdir.
Daha fazlasını keşfedin
ME-IO Slim çok fonksiyonlu muhafazalar

Saha uygulamaları için muhafaza sistemleri Sabit ekran üniteleri, mobil işletim cihazları veya entegre sistemler olsun, yüksek koruma sınıfına sahip Phoenix Contact saha muhafazaları bina, endüstri ve proses otomasyonu, lojistik ve araç teknolojisindeki sayısız uygulama için idealdir.

İnteraktif görüntü haritası: Saha uygulamaları için muhafaza sistemleri
OCS dış mekân muhafazaları
OCS serisi elektronik muhafazalar, zorlu ortamlarda otonom cihaz sistemleri için ideal seçimdir. Polikarbonattan yapılan sertifikalı muhafazalar hafif ve dayanıklı olup elektronik cihazlarınızı nem, yüksek sıcaklıklar, UV ışınım etkileri ve mekanik gerilmelere karşı kalıcı ve güvenilir bir şekilde korur.
Daha fazlasını keşfedin
OCS dış mekân muhafazaları
ECS dış mekân muhafazaları
ECS serisi sağlam dış mekân muhafazaları, iç ve dış mekânlarda kullanılan hassas elektronik devreleri toz, kir ve suya karşı korur.
Daha fazlasını keşfedin
ECS dış mekân muhafazaları
UCS üniversal muhafazalar
UCS serisi üniversal muhafazalar tümleşik sistemler için ideal çözümdür. IP40 muhafazalar standart form faktöründeki PCB'leri dış etkilerden korur. Çıkarılabilir yan paneller, çeşitli montaj uzunluklarında modüler muhafaza çözümlerine olanak tanır. Pasif soğutucular ve termal simülasyon mümkündür.
Daha fazlasını keşfedin
UCS üniversal muhafazalar
MCS serisi boş muhafazalar
Monitoring Case System (MCS), endüstri ve bina teknolojisindeki çok çeşitli elektronik cihazlar için sofistike bir boş muhafaza çözümüdür. Boş muhafaza seviyede etkileyicidir – PCB'nin hızlı kurulumundan ve basit montajından cihazın kolay bakımına kadar
Daha fazlasını keşfedin
MCS serisi boş muhafazalar

Elektronik muhafazaların tüm yönleri için hizmetler ve eklemeler


E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.

Çok sayıda uygulama için ideal Çözümlerimiz uygulamanıza özeldir: DIN rayı, duvar, bir üretim hattının açık alanı ve dış ortam uygulamaları için muhafazaların avantajından yararlanın. Örneğin aşağıdaki uygulamalarda kullanılırlar

Şarj kontrolörleri için DIN ray muhafazaları
Yağmur damlalarıyla ECS harici muhafaza
ME-PLC geniş montaj alanı gerektiren uygulamalara uygundur
Bina otomasyonu için önden ve Push-in bağlantılı DIN ray muhafazalar
Push-in yay bağlantılı ME-IO muhafaza kablolaması
Bina otomasyonu için modüler BC DIN muhafazalar
AC şarj kontrolörleri için ME-IO DIN ray muhafazaları
DIN ray konnektörlü modüler BC DIN ray muhafazaları
Çok sayıda bağlantı noktasına sahip kontrol panosu modülü
Ekran ve braket çerçeveli UCS muhafazası
Çok sayıda ön bağlantıya sahip AC şarj kontrol cihazı
El tarayıcısıyla lojistikteki kişi
DCS ekran taşıyıcıyla lojistik personeli
Direk üzerinde OCS harici muhafaza

Farklı endüstrilere yönelik geniş çözüm yelpazesi