ICS modüler elektronik muhafazalar

IoT uygulamaları için ICS serisi modüler elektronik boş kutular

Modüler ICS muhafaza sistemi ile elde edilen çözümler, geleceğe yönelik otomasyon cihazlarındaki gereksinimler kadar çeşitlidir. Kademeli boyutlar, değişken bağlantı teknolojisi ve opsiyonel DIN ray konnektörleri ile muhafaza sisteminin avantajlarından yararlanın.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1474499
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - PCB klemensi
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - PCB klemensi
1474499

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 150 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 5, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 5, ürün gamı: ICC..-TP1,5/..R3,5, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: açık gri, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,8 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Pin çıkışı sağ yanda bulunan ürün

NEW
Go to Product Detail Page for item 1380298
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - PCB klemensi
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - PCB klemensi
1380298

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 150 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 5, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 5, ürün gamı: ICC..-TS1,5/..R3,5, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: açık gri, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,8 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Pin çıkışı sağ yanda bulunan ürün

NEW
Go to Product Detail Page for item 1380295
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - PCB klemensi
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - PCB klemensi
1380295

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 150 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 5, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 5, ürün gamı: ICC..-TS1,5/..L3,5, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: açık gri, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,8 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Pin çıkışı sol yanda bulunan ürün

Avantajlarınız

  • Modüler sistem ve bağlantı teknolojisindeki benzersiz modülerlik sayesinde esnek kullanım
  • Entegre bileşenler olarak RJ45, USB, D-SUB ve anten soketleri gibi standart bağlantılar
  • Optimal alan kullanımı, tasarım, renk ve baskı uyumluluğu
  • Modülden-modüle kolay haberleşme için paralel ve seri kontaklı 8 kutuplu DIN ray konnektörleri
  • Optimum ısı dağılımı için isteğe bağlı pasif soğutucu ve termal simülasyon
Ücretsiz numune
ICS serisi modüler muhafazaları test edin

ICS serisi elektronik muhafazaları IoT uygulamaları için test etmek ister misiniz? – Özel numune setinizi hemen şimdi talep edin. İstenen uygulamada muhafazaların seçimi ve tasarımı hakkında uzman tavsiyesi sağlıyoruz. Phoenix Contact çözümlerinin avantajlarını kendiniz keşfedin.

Ücretsiz numune talep edin
ICS serisi elektronik muhafazalar

Yeni ürünler

ICS muhafaza alt kısmı
ICS serisi için iki pin aralıklı PCB klemensler
8 kutuplu DIN ray konnektörleri için konnektör
DIN ray konnektörleri için köprü

Muhafaza alt kısmının yeni ölçüsü

ICS serisi elektronik muhafazalar için

50 mm genişliğindeki muhafaza alt kısmı, ICS serisinde mümkün olan en geniş PCB yüzeyini sağlar ve böylece tuttuğu elektronikler için daha fazla alan yaratır. Muhafazaya toplamda dört adede kadar PCB ve 100 adede kadar kutuba sahip 20 konnektör monte edilebilir.

Temel özellikler

  • Genişlik: 50 mm
  • Yükseklik: 122 mm
  • Derinlik: 130,9 mm
  • 20 adede kadar bağlantı açıklığı

Avantajlarınız

  • Genişletilmiş PCB yüzeyi sayesinde elektronik bileşenler için daha fazla alan
  • Mevcut boyutların yeni kombinasyonu ile ICS ürün portföyü ile tam uyumluluk
  • Kullanılabilir 112 mm toplam derinlik sayesinde konnektörlerin beş bağlantı seviyesine entegrasyonu

İki pin aralıklı PCB klemensler

ICS serisi elektronik muhafazalar için

İki pin aralıklı yeni PCB klemensler, ICS serisi elektronik muhafazalar için ilave bağlantı seçenekleri sağlar. Cihaz çözümünüz için yeni klemenslerin vidalı veya Push-in bağlantı versiyonları arasından seçim yapın.

Temel özellikler

  • 20, 25 ve 50 mm ICS genişlikleri için
  • Push-in yaylı bağlantı ve vidalı bağlantı
  • Pin aralığı: 3,5 ve 5 mm
  • Sola ve sağa hizalama

Avantajlarınız

  • Sadece birkaç adımda kolay kullanım
  • Sabit kablolama ve azaltılmış sayıda bireysel parça
  • Farklı pin aralıkları ve bağlantı yöntemleri arasından seçim
  • Her şey için tek ortak: Cihaz çözümünüz için doğru bileşenler

8 kutuplu DIN ray konnektörleri için konnektör

Çeşitli düzeylerde modül haberleşmesi

Bazı uygulamalar, örneğin hat beslemesi durumunda, modül network'ünün ötesinde modül haberleşmesinden veri ve sinyallere de ihtiyaç duyar. Burada, 8 kutuplu DIN rayı konnektörünün giriş ve çıkış konnektörleri modülleri çeşitli düzeylerde bağlar. Solda, sağda ve ortada kullanılabilirler.

Temel özellikler

  • 8-kutuplu modül haberleşmesi
  • Giriş ve çıkış olarak mevcuttur
  • Durdurucu işlevi

Avantajlarınız

  • ME-IO ve ICS muhafazalarıyla modül ağında 8 kutuplu bus bağlantısının giriş ve çıkışı
  • Düzenli kablo rotalamasıyla optimum alan kullanımı
  • Geniş baskı alanıyla kolay markalama

DIN ray konnektörleri için köprü

Montaj alanının optimum şekilde kullanılması

PCB'ye gerekli bir çıkışı olmayan uygulamalar için veri ve sinyallerin iletimi, modülün altındaki DIN ray konnektörleri için bir köprü aracılığıyla döngü yapılabilir. Bu, PCB yüzeyinin kullanımını en üst düzeye çıkarmanızı sağlar.

Temel özellikler

  • 8-kutuplu modül haberleşmesi
  • 18,8, 20 ve 25 mm toplam genişliklerde sunulmaktadır

Avantajlarınız

  • ME-IO ve ICS muhafazalarını baz alan cihaz uygulamalarına entegre edilebilir
  • Arttırılmış maksimum PCB yüzeyi
  • FMC konnektörleri ile sahadaki kutupların bağlantısı

IoT uygulamalarına yönelik ICS serisi muhafazalar için konfigüratör

IoT uygulamalarına yönelik elektronik muhafazalar için konfigüratör

ICS muhafazanızı konfigüre edin Push-in ve vidalı bağlantı teknolojilerinden birini seçin. Anten, USB veya RJ45 bağlantıları ek aksesuarlarla kolayca entegre edilebilir. Hazır ekranlar, tuş takımları ve soğutucular sofistike uygulamalar oluşturmanıza olanak sağlar. Özel muhafaza kapağınızın prototip üretimi için PROTIQ 3D baskı hizmetini de kullanabilirsiniz. Konfigürasyon tamamlandıktan sonra, çevrimiçi termal simülasyonu kullanabilir ve tasarımınızı seri üretime geçirebilirsiniz.

En önemli yenilikler


Elektronik muhafazalar için pasif soğutucular ve optimize edilmiş soğutma

Isı dışarıda. Güç içeride. ICS elektronik muhafazaları için optimize edilmiş soğutma

ICS elektronik muhafazalarında pasif soğutma çözümleri ve termal olarak optimize edilmiş PCB düzenleri ile cihazlarınızdaki güç yoğunluğunu en üst düzeye çıkarın: Kongifürasyon ve kapsamlı termal simülasyonlardan uygulamaya kadar – güçlü ve minyatürleştirilmiş IoT uygulamaları için ideal.

Bir bakışta IoT uygulamaları için ICS serisi muhafazalar


İnteraktif görüntü haritası: Endüstri 4.0 uygulamalarında IoT cihazları için ICS modüler elektronik muhafazalar
DIN ray konnektörleri
Modülden modüle kolay haberleşme için paralel ve seri kontaklara sahip 8 kutuplu DIN ray konnektörü
DIN ray konnektörleri
Fiber optikler
Güvenilir durum göstergesi için fiber optikler.
Fiber optikler
Soğutucular
Güvenilir ısı yayılımı için soğutucular.
Özel soğutucular hakkında daha fazla bilgi
Soğutucular
Ekran modülleri ve membran tuş takımları
Kullanıcı dostu çalışma için ekran entegrasyonu.
Ekran modülleri ve membran tuş takımları
Bağlantı teknolojisi
İstenildiği gibi konumlandırılabilen bağlantı teknolojisi.
Bağlantı teknolojisi
Özel ön kapak
Ayırt edici kapağın özel tasarımı.
ICS serisi için özel muhafaza kapaklarına git
Özel ön kapak

Yarının IoT cihazlarının temeli

IoT uygulamaları için kapsamlı modül seçeneklerinden ve bağlantı teknolojisinde yüksek derecede esneklikten yararlanın: RJ45, USB ve D-SUB bağlantıları gibi standartlaştırılmış bağlantı teknolojileri, ICS serisi DIN ray muhafazaları için modüler bir şekilde kullanılabilir. 8 kutuplu TBUS ayrıca modülden modüle haberleşmeyi kolaylaştırır.

3D Görünüm

ICS elektronik muhafazalar için ekran ve tuş takımlarının 360° görünümü

Yapılandırılabilir membran tuş takımlarına sahip 2,4" dokunmatik ekranlar ve 0,96" ekranlar, ICS serisi elektronik muhafaza portföyünü tamamlar.

Bitişik 3D görünümde ICS muhafazalarının sunduğu yüksek kullanım rahatlığını keşfedin.

Farklı bağlantı teknolojili modüler muhafazalar

8 kutuplu DIN ray konnektörü
ICS muhafazalar için modüler bağlantı teknolojisi
Farklı genişlik, montaj yükseklikleri ve montaj derinliklerinde ICS muhafaza
Yüksek paketleme yoğunluklu ICS muhafaza
ICS muhafaza için ekran modülleri ve membran tuş takımları
Çeşitli tasarımlarda aydınlatma kılavuzları
8 kutuplu DIN ray konnektörü

ICS muhafazalarını kolayca birbirine bağlayın. Seri ve paralel kontaklara sahip 8 kutuplu TBUS 8 DIN ray konnektörleri kontrol panosunda modülden modüle kolay haberleşme sağlar.

ICS muhafazalar için modüler bağlantı teknolojisi

DIN rayına uygun benzersiz ICS serisi RJ45, D-SUB, USB ve anten bağlantıları için modüler bağlantı teknolojisine sahiptir. PCB soketler ICS muhafaza serisi için geçmeli bağlantı teknolojisi sağlar. 5,0 mm pin aralıklı 3 ve 4 kutuplu vidalı veya Push-in teknolojisine sahip konnektörler esnekliklerini artırır.

Farklı genişlik, montaj yükseklikleri ve montaj derinliklerinde ICS muhafaza

ICS muhafazasının modüler sistemi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış yüksek seviyede ölçeklenebilirlik sunar. 20 mm, 25 mm ve 50 mm toplam genişlik, 77,5 mm, 100 mm ve 122,5 mm montaj yüksekliği ve 87,5 mm, 110 mm ve 2,5 mm montaj yüksekliği mevcuttur.

Yüksek paketleme yoğunluklu ICS muhafaza

Esnekliği sayesinde ICS muhafaza, kontrol panosunda sınırlı alanda teknik olarak karmaşık çözümlerin uygulanmasını sağlar: Sadece birkaç saniyelik montaj süresiyle 25 mm genişliğinde iki PCB ve 50 mm genişliğinde dört PCB için alanı ideal şekilde kullanın. Bu size röleler ve elektrolitik kapasitörler için daha fazla alan ve bölge sağlar. Tasarım, renkler ve baskı uyarlanabilir.

ICS muhafaza için ekran modülleri ve membran tuş takımları

Bir dokunuşla süreçlerin ve karakteristik değerlerin görselleştirilmesi ve ayarlanması giderek daha önemli hale geliyor. Membran tuş takımlı dokunmatik ekranlar ve yüksek çözünürlüklü ekranlar, ICS serisi modüler sistemin donanımını zenginleştiriyor.

Çeşitli tasarımlarda aydınlatma kılavuzları

Durum ve diyagnostik göstergeleri için çeşitli tasarımlarda aydınlatma kılavuzları mevcuttur. Pres pimleri sayesinde montajı kolaydır. Talep üzerine, fiber optik kablolar DIN rayı muhafazanıza uygun olarak temin edilebilir.

ICS serisi elektronik muhafazalar için montaj cihazı

ICS muhafaza serisine yönelik aksesuar yelpazesi artık kullanıcı dostu bir montaj cihazı içermektedir. Montaj cihazı farklı boyutlardaki ICS muhafazaları ile kullanılabilir.

Pasif soğutucular


ICS serisi elektronik muhafazalar için pasif soğutucular

Pasif soğutucular cihazların termal olarak zorlayıcı uygulamalarda kullanılmasına olanak tanır. Kapsamlı termal simülasyonlar, PCB üzerinde bulunan komponentler için optimum düzenleme elde edilmesine yardımcı olur.

Opsiyonel pasif soğutucular hakkında SSS

ICS serisi elektronik muhafazalar için müşteriye özel soğutucular
Soğutuculu ICS 50 elektronik muhafazasının ayrıntılı görünümü
ICS DIN ray muhafazası ile soğutucu olmadan ısı dağılımı
ICS DIN ray muhafazası ile soğutucu olmadan ısı dağılımı
ICS50-B122X98-V-V-7035 elektronik muhafazasının şeması
ICS serisi elektronik muhafazalar için müşteriye özel soğutucular

ICS (DIN rayı için Endüstriyel Muhafaza Sistemi) ve UCS (dış ortam uygulamaları için Evrensel Muhafaza Sistemi) muhafaza serileri için soğutucular mevcuttur.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
Soğutuculu ICS 50 elektronik muhafazasının ayrıntılı görünümü

Optimum termal bağlantı, soğutucunun bireysel ayarlamalarıyla gerçekleştirilir. Bu genellikle soğutucu üzerinde bir frezeleme işlemi ile yapılır.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
ICS DIN ray muhafazası ile soğutucu olmadan ısı dağılımı

Maksimum sıcaklık, cihazınızın güvenilirliği ve işletme ömrü üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Sıcaklık 10°C arttığında arıza oranı iki katına çıkmaktadır.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
ICS DIN ray muhafazası ile soğutucu olmadan ısı dağılımı

Küçük ve güçlü bileşenler, yüksek veri hızları, toz ve muhafazanın yetersiz havalandırılması, çevreye kıyasla yüksek sıcaklık farkının nedenleridir.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
ICS50-B122X98-V-V-7035 elektronik muhafazasının şeması

Diyagramların grafikleri, çevreyle sıcaklık farkını aşmamak için bileşenlerin ilgili muhafazada hangi gücü sağlayabileceği hakkında bilgi verir. Düz çizginin eğimi sistemin termal iletkenliğini tanımlar. Gösterilen durumlar farklıdır; bir tarafta, birinde tam yüzey ısıtma özelliği bulunurken diğerinde 20 mm x 20 mm'lik bir sıcak noktanın ısıtılması ve diğer tarafta, birinde muhafazaya monte edilmiş bir baskılı devre kartı bulunurken diğerinde bir muhafaza bulunmaması.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
ME-IO serisi elektronik muhafazalar

ME-IO serisi muhafazalarla birleştirilebilir

Uygulamanız için iki muhafaza serisinin güçlü yanlarını kullanın: İki ürün serisi ME-IO ve ICS, uygulamanızın gerektirdiği şekilde T-BUS DIN ray konnektörleri aracılığıyla birbirleriyle esnek şekilde birleştirilebilir.

E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.