Ekran ve tuş takımlı elektronik muhafazalar Size özel: Phoenix Contact'tan entegre dokunmatik ekranlara ve membran tuş takımlı ekranlara sahip elektronik muhafazalar ve kapsamlı bir servis alabilirsiniz. Size özel muhafaza çözümünüzü yapılandırın; geri kalan her şeyi biz hallederiz Baskıdan, mekanik prosese ve ön montaja kadar.

Tablet bilgisayarda ekran ve tuş takımlı elektronik muhafaza

Avantajlarınız

  • Kontrol panosunda ve sahada görselleştirme ve operasyon için merkezi ve merkezi olmayan muhafaza sistemleri
  • Her şey tek bir kaynaktan: uyumlu muhafazalar, tuş takımları, ekranlar ve kapsamlı hizmet
  • Tak ve çalıştır montaj: önceden birleştirilmiş modüllerin zaman tasarrufu sağlayan montajı
  • Tasarım özgürlüğü: Yapılandırma yoluyla membran tuş takımının özelleştirilmesi
  • Kolay tasarım: konfigüratör aracılığıyla ekranın konumlandırılması
Ücretsiz numune
Özel numune paketinizi şimdi talep edin

ICS serisi elektronik muhafazaların ekranlarını ve tuş takımlarını incelemek ve test etmek ister misiniz? – Size özel numune paketinizi şimdi talep edin. Phoenix Contact çözümlerinin katma değerini kendiniz keşfedin.

Ücretsiz numune talep edin
Phoenix Contact çalışanları elektronik muhafazaya ekran monte ediyor
Dokunmatik ekranlı elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazalar için dokunmatik ekranlar Kontrol panosu ve saha uygulamaları için endüstriyel sınıf ekran çözümleri

Proses verilerini, giriş bilgilerini, çıkış çalışma durumlarını ve çok daha fazlasını görselleştirin: Dokunmatik ekranlar, kullanıcı dostu ve işlevsel cihaz ekranlarının uygulanması için büyük bir potansiyel sunar. Bu teknik bülten size çeşitli dokunmatik ekran teknolojileri hakkında genel bir bakış ve temel bilgiler sunmaktadır. Ayrıca donanım kontrolü için gereklilikleri de ana hatlarıyla belirtir.

3D Görünüm

ICS elektronik muhafazalar için ekran ve tuş takımlarının 360° görünümü

Yapılandırılabilir membran tuş takımlarına sahip 2,4" dokunmatik ekranlar ve 0,96" ekranlar, ICS serisi elektronik muhafaza portföyünü tamamlar.

Bitişik 3D görünümde ICS muhafazalarının sunduğu yüksek kullanım rahatlığını keşfedin.

UCS serisi elektronik muhafazalar için dokunmatik ekranların fotoğrafı

UCS serisi elektronik muhafazalar için dokunmatik ekranlar

Gömülü sistemlere yönelik UCS serisi elektronik muhafazalar, 7" dokunmatik ekran için önceden açılmış deliklerle ve 2,4" dokunmatik ekranlarla da mevcuttur.

ME-IO serisi elektronik muhafazalar için dokunmatik ekranlar

ME-IO serisi elektronik muhafazalar için dokunmatik ekranlar

ME-IO serisi muhafazalar için dokunmatik ekranlar özellikle kontrolörler için ekran ve işletim çözümleri içerir.

Bir bakışta ürün özellikleri ve hizmetler

Elektronik muhafazalarla ekran ve işletim çözümleri
Muhafazalar, tuş takımları ve ekranlar
Elektronik muhafaza ekranı
Elektronik muhafaza üzerindeki membran tuş takımları
Bilgisayarda elektronik muhafaza ekranları için konfigüratörü kullanan bir çalışan
Elektronik muhafazalarla ekran ve işletim çözümleri

Kontrol panosunda veya sahada proses veya kontrol prosedürlerinin görselleştirilmesi ve çalıştırılması için kapsamlı muhafaza sistemleri portföyümüzden yararlanın.

Muhafazalar, tuş takımları ve ekranlar

Phoenix Contact'tan mükemmel şekilde koordine edilmiş muhafazalar, tuş takımları ve ekranlar alın. Son teknoloji ürünü muhafaza tasarımlarımız, ekranların muhafazanın ön kısmına gömülü olarak entegre edilmesine izin verir.

Elektronik muhafaza ekranı

Görselleştirme ve işletim elemanlarının elektronik muhafazalara entegre edilmesi bugüne kadar büyük bir çaba gerektiriyordu. Prefabrik ve test edilmiş modüller ile muhafaza çözümünüzün yapımında zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Elektronik muhafaza üzerindeki membran tuş takımları

Özel membran tuş takımlarınızı hızlı ve kolay şekilde yapılandırın. Şekli, rengi ve baskıyı gereksinimlerinize göre özgürce ayarlayabilirsiniz. Şirket logosu gibi ek işaretlerin olması da mümkündür.

Bilgisayarda elektronik muhafaza ekranları için konfigüratörü kullanan bir çalışan

Ekranınızı elektronik muhafazaya tam olarak yerleştirmek için konfigüratörü kullanın. Ayrıca, burada tasarımı gereksinimlerinize göre uyarlayabilirsiniz. Mevcut alan tek sınırlayıcı faktördür.

E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
Phoenix Contact'ın farklı elektronik muhafazaları için ekranlar ve tuş takımları

Elektronik muhafazalar için ekranlar ve tuş takımlarını test edin

Elektronik muhafazalara yönelik ekranlar ve tuş takımları, cihazlarınızı uygularken esnekliğinizi artırır. UCS muhafaza serisi çok yönlü dış mekân uygulamaları için uygundur; ME-IO serisi ise özellikle I/O modülleri ve kontrolörleri için uygundur. Ücretsiz kişisel numunenizi doğrudan iş yerinize teslim edilmek üzere talep edin. Kendiniz keşfedin!