TBUS8-20-BRIDGE-7035
-
DIN ray konnektörü
1387011
ICS için DIN ray bus adaptörü, toplam genişlik: 20 mm, 8 paralel kutup, renk: açık gri (RAL 7035 benzeri)
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | DIN ray konnektörü |
Ürün gamı | TBUS8-20.. |
Kutup sayısı | 8 |
Pin aralığı | 2,54 mm |
Bağlantı sayısı | 8 |
Özellikler | |
Nominal akım IN | 6 A (paralel kontaklar) |
Nominal gerilim UN | 32 V |
Hacim direnci | 3,91 mΩ |
Nominal gerilim (III/3) | 32 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 1,5 kV |
Nominal gerilim (III/2) | 32 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 1,5 kV |
Anma gerilimi (II/2) | 32 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 1,5 kV |
Malzeme verisi - kontak | |
Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
Yüzey özellikleri | altın kaplama |
Malzeme verisi - muhafaza | |
Renk (Muhafaza) | açık gri (7035) |
Yalıtım malzemesi | PA |
İzolasyon malzeme grubu | I |
IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
malzeme özellikleri - konnektör | |
Renk () | () |
Pin aralığı | 2,54 mm |
Genişlik [g] | 24,3 mm |
Yükseklik [y] | 37,25 mm |
Uzunluk [l] | 11,3 mm |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Sökme ve takma kuvvetleri | |
Sonuç | Test geçildi |
Çevrim sayısı | 25 |
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık | 2,76 N |
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık | 2,28 N |
Gözle muayene | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
Boyut incelemesi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Dayanım testi | |
Spesifikasyon | IEC 60512-9-1:2010-03 |
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 1,75 kV |
Kontak direnci R1 | 3,91 mΩ |
Kontak direnci R2 | 4,51 mΩ |
Takma/sökme çevrimi | 25 |
İklim testi | |
Spesifikasyon | DIN 50018:2013-05 |
Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
Isıl stres | 105 °C/168 h |
Güç frekansı dayanım gerilimi | 0,84 kV |
Şoklar | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Pals şekli | Yarı-sinüzoidal |
Hızlanma | 30g |
Şok süresi | 18 ms |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 32 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 1,5 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 0,8 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/3) | 1,3 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 32 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 1,5 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 0,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/2) | 0,53 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 32 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 1,5 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 0,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (II/2) | 0,53 mm |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Dış ambalaj tipi | Karton |
Ürün numarası | 1387011 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
Ürün Kodu | ACHAGA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151763848 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 5,48 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3,87 g |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN ray konnektörü 1488806
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN ray konnektörü 1488805
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPP-7035 - DIN ray konnektörü 2202889
-
TBUS8-20,0-PPPPPPSS-7035 - DIN ray konnektörü 2202892
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - DIN ray konnektörü 2202894
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tornavida 1212602
Avantajlarınız
ME-IO ve ICS muhafazalarına dayanan cihaz uygulamalarına entegre edilebilir
Arttırılmış maksimum PCB yüzeyi
Sahadaki kutupların FMC konnektörleri ile bağlanması
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018