DIN ray muhafazası

Kontrol panosu uygulamaları için DIN rayı muhafazaları

Şekil, renk ve fonksiyon açısından tam esneklik: DIN rayı muhafazaları elektronik cihazlarınız için ideal bir ambalajdır. Montajlı PCB'leri korurlar, DIN raylara kolaylıkla monte edilebilirler ve sinyal, veri ve güç iletimi için mükemmel entegre arabirimler sunarlar. Otomatik termal simülasyon ve münferit el aleti gerekmeyen kapaklar gibi ek seçenekler mümkündür.

Avantajlarınız

  • Tek kaynaktan elektronik muhafazalar, servis hizmetleri, bağlantı teknolojisi, aksesuarlar ve özel bileşenler
  • Ürün geliştirme sürecinden pazara sunulmasına kadar destek ve işbirliği sunuyoruz
  • Modüler muhafazalar çok yönlü ve esnek cihaz çözümlerine olanak sağlar
  • Konfigüratörler, kapak değiştiriciler ve termal simülasyonlar gibi hizmetler vasıtasıyla komponent seçme desteği
  • Maksimum marka bilinirliği değeri için size özel çözümünüzü geliştirin

Yeni ürünler

Termal simülasyonlu elektronik muhafazalar
ICS muhafaza alt kısmı
Kompakt kontrolörler için ME-IO Slim muhafaza sistemi
UM-BASIC/-PRO için EVA kart tutucu
BC modüler serisi elektronik muhafazalar için Push-in bağlantılı üst parçalar
BC 17,8 için Push-in PCB klemensleri
8 kutuplu DIN ray konnektörleri için konnektör
DIN ray konnektörleri için köprü
ICS serisi için iki pin aralıklı PCB klemensler

Termal simülasyonlu elektronik muhafazalar

Maksimum güç için mükemmel şekilde optimize edilmiştir

Pasif soğutma çözümleri ve termal olarak optimize edilmiş PCB düzenleri ile elektronik muhafazalarınızdaki güç yoğunluğunu en üst düzeye çıkarın: Konfigürasyon ve kapsamlı termal simülasyonlardan uygulamaya kadar – güçlü ve minyatürleştirilmiş uygulamalar için idealdir.

Temel özellikler

  • Malzeme: Alüminyum
  • Yüzey: Doğal alüminyum renginde anodize edilmiş
  • Soğutucu topolojisi: Ekstrüde profil (BC) / ısı dağıtıcı ve ekstrüde profil (ME-IO)
  • Maksimum komponent yüksekliği: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Soğutucu genişliği: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Avantajlarınız

  • Optimum soğutma için soğutucu ve muhafazaların esnek kombinasyonu sayesinde verimli bir şekilde tümleşik soğutma sistemleri
  • Kişiye özel pasif çözümlerle sorunsuz entegrasyon: Hem mekanik hem de termal olarak optimum şekilde ayarlanmış
  • Online konfigürasyon ve termal simülasyonlardan entegrasyona kadar kapsamlı hizmet
  • Maksimum güç yoğunluğu ve alan kullanımı için yerden tasarruf sağlayan soğutma sayesinde minimum alan gereksinimi

Muhafaza alt kısmının yeni ölçüsü

ICS serisi elektronik muhafazalar için

50 mm genişliğindeki muhafaza alt kısmı, ICS serisinde mümkün olan en geniş PCB yüzeyini sağlar ve böylece tuttuğu elektronikler için daha fazla alan yaratır. Muhafazaya toplamda dört adede kadar PCB ve 100 adede kadar kutuba sahip 20 konnektör monte edilebilir.

Temel özellikler

  • Genişlik: 50 mm
  • Yükseklik: 122 mm
  • Derinlik: 130,9 mm
  • 20 adede kadar bağlantı açıklığı

Avantajlarınız

  • Genişletilmiş PCB yüzeyi sayesinde elektronik bileşenler için daha fazla alan
  • Mevcut boyutların yeni kombinasyonu ile ICS ürün portföyü ile tam uyumluluk
  • Kullanılabilir 112 mm toplam derinlik sayesinde konnektörlerin beş bağlantı seviyesine entegrasyonu

Kompakt kontrolörler için muhafaza sistemi

Ön bağlantı teknolojisiyle kullanım için

ME-IO Slim, yüksek yoğunluklu ön bağlantı teknolojisi gerektiren kompakt kontrolörler için verimli bir muhafaza çözümüdür. 18 kutuplu ön konnektör doğrudan PCB üzerinde temas sağlar. Sadece 12 mm'lik modül genişliği ile ME-IO Slim özellikle yerden tasarruf sağlar.

Temel özellikler

  • 18 kutuplu ön bağlantı teknolojisi
  • Modül genişliği: 12 mm
  • Kaplinler ve CPU muhafazaları
  • Renk: açık gri (RAL 7035 benzeri)
  • 8 kutuplu modül haberleşmesi
  • ana istasyondaki 6-pos. besleme konnektörü
  • Ayrı ışık kılavuzu olmadan durum göstergesi

Avantajlarınız

  • İki yan panel ve bir DIN rayı sabitleme kolu ile basit modül montajı
  • 5 mm pin aralıklı 18 kutuplu konnektör ile yüksek bağlantı yoğunluğu
  • Basit tasarımı ve önceden tanımlanmış modül düzeni sayesinde fiyata duyarlı uygulamalar için idealdir.
  • CPU modülündeki makinede işlenebilir kanatlar uygulamaya özel özelleştirmeye olanak tanır
  • Önceden basılmış 18-pos. ön konektör sayesinde modül içinde kolay kablolama

Esnek PCB tutucu sistemi

Farklı boyutlardaki PCB'ler için

UM-BASIC ve UM-PRO için değerlendirme (EVA) kartı tutucusu, mandallı veya vidalı bağlantı yoluyla çeşitli boyutlardaki PCB'leri yerleştirmek için esnek bir şekilde ayarlanabilir bir tutucu sistemidir. Sistem, Phoenix Contact'ın UM-BASIC/-PRO 122 profiline monte edilebilir.

Temel özellikler

  • Çeşitli PCB boyutlarının yerleştirilmesi
  • UM-BASIC/-PRO 122 ile uyumludur
  • Profil üzerinde taşınabilir
  • Renk: açık gri (RAL 7035 benzeri)
  • Birkaç PCB birleştirilebilir

Avantajlarınız

  • PCB'lerin kolay montajı ve sökülmesi
  • Farklı boyutlardaki PCB'lerin düşük maliyetli entegrasyonu
  • Küçük bir montaj alanında geniş bir PCB yüzeyi
  • Farklı boyutlardaki PCB'lerin esnek kombinasyonu

Push-in bağlantı için konfigüre edilebilir üst parçalar

Bina otomasyonuna yönelik elektronik muhafazalar için

BC modüler serisinin yeni muhafaza üst parçaları ile, muhafazanın önündeki Push-in bağlantı teknolojisinin pratik kullanımından yararlanın. SPT-THR serilerinden Push-in PCB klemensleriyle teçhiz edilmiş özel tasarımlı muhafaza çözümünüzü yapılandırın.

Temel özellikler

  • DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası
  • Genişlikler: 35.6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm ve 161,6 mm
  • Renk: açık gri (RAL 7035 benzeri)
  • 24 kutuba kadar: Muhafaza bölmesi başına 1,5 mm².
  • 8 kutuba kadar: Muhafaza bölmesi başına 2,5 mm².
  • KNX veri yolu ile kullanım için hazırlanmıştır

Avantajlarınız

  • SPT-THR için özel olarak tasarlanmış muhafazalar, hızlı cihaz geliştirme ve elektronik aksamın optimum düzeyde korunmasını sağlar
  • Bina otomasyonunda kullanılan çeşitli uygulamalar için her bir muhafaza bölmesinin özel konfigürasyonu
  • Dağıtım panolarında kullanım için standart-uyumlu muhafaza ve montaj boyutları
  • Sizin için doğru ürünü kolayca oluşturun: Sezgisel çevrim-içi konfigüratörümüzü kullanın.

Push-in PCB klemensleri

Bina otomasyonuna yönelik elektronik muhafazalar için

İlk kez BC 17,8 (1 HP) için Push-in PCB terminal blokları mevcuttur. FKDSO 1,5 ve FKDSO 2,5 serisi PCB klemensler ile bina otomasyonunda modül başına 16 pozisyona kadar geleceğe dönük uygulamalar gerçekleştirebilirsiniz.

Temel özellikler

  • 17,8 mm (1 HP) toplam genişlik başına 16 kutuba kadar
  • 22 A'e kadar akım
  • 3- ve 4-pos. PCB terminal blokları bir üst kısımda birleştirilebilir
  • 1,5 mm² (FKDSO 1,5) ve 2,5 mm² (FKDSO 2,5)'ye kadar kablo kesitleri
  • 3.5 mm aralık (FKDSO 1,5) ve 5 mm aralık (FKDSO 2,5)

Avantajlarınız

  • Daha hızlı cihaz geliştirme için uyumlaştırılmış muhafaza ve bağlantı sistemi
  • Aletsiz, zaman kazandıran Push-in bağlantı
  • Klemensin PCB'ye dik bağlantısı ile DIN rayına monte cihazlara optimum erişim sağlanır
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
  • Renk kodlu buton sayesinde sezgisel çalıştırma

8 kutuplu DIN ray konnektörleri için konnektör

Çeşitli düzeylerde modül haberleşmesi

Bazı uygulamalar, örneğin hat beslemesi durumunda, modül network'ünün ötesinde modül haberleşmesinden veri ve sinyallere de ihtiyaç duyar. Burada, 8 kutuplu DIN rayı konnektörünün giriş ve çıkış konnektörleri modülleri çeşitli düzeylerde bağlar. Solda, sağda ve ortada kullanılabilirler.

Temel özellikler

  • 8-kutuplu modül haberleşmesi
  • Giriş ve çıkış olarak mevcuttur
  • Durdurucu işlevi

Avantajlarınız

  • ME-IO ve ICS muhafazalarıyla modül ağında 8 kutuplu bus bağlantısının giriş ve çıkışı
  • Düzenli kablo rotalamasıyla optimum alan kullanımı
  • Geniş baskı alanıyla kolay markalama

DIN ray konnektörleri için köprü

Montaj alanının optimum şekilde kullanılması

PCB'ye gerekli bir çıkışı olmayan uygulamalar için veri ve sinyallerin iletimi, modülün altındaki DIN ray konnektörleri için bir köprü aracılığıyla döngü yapılabilir. Bu, PCB yüzeyinin kullanımını en üst düzeye çıkarmanızı sağlar.

Temel özellikler

  • 8-kutuplu modül haberleşmesi
  • 18,8, 20 ve 25 mm toplam genişliklerde sunulmaktadır

Avantajlarınız

  • ME-IO ve ICS muhafazalarını baz alan cihaz uygulamalarına entegre edilebilir
  • Arttırılmış maksimum PCB yüzeyi
  • FMC konnektörleri ile sahadaki kutupların bağlantısı

İki pin aralıklı PCB klemensler

ICS serisi elektronik muhafazalar için

İki pin aralıklı yeni PCB klemensler, ICS serisi elektronik muhafazalar için ilave bağlantı seçenekleri sağlar. Cihaz çözümünüz için yeni klemenslerin vidalı veya Push-in bağlantı versiyonları arasından seçim yapın.

Temel özellikler

  • 20, 25 ve 50 mm ICS genişlikleri için
  • Push-in yaylı bağlantı ve vidalı bağlantı
  • Pin aralığı: 3,5 ve 5 mm
  • Sola ve sağa hizalama

Avantajlarınız

  • Sadece birkaç adımda kolay kullanım
  • Sabit kablolama ve azaltılmış sayıda bireysel parça
  • Farklı pin aralıkları ve bağlantı yöntemleri arasından seçim
  • Her şey için tek ortak: Cihaz çözümünüz için doğru bileşenler

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

Dokunmatik ekranlı elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazalar için dokunmatik ekranlar Kontrol panosu ve saha uygulamaları için endüstriyel sınıf ekran çözümleri

Proses verilerini, giriş bilgilerini, çıkış çalışma durumlarını ve çok daha fazlasını görselleştirin: Dokunmatik ekranlar, kullanıcı dostu ve işlevsel cihaz ekranlarının uygulanması için büyük bir potansiyel sunar. Bu teknik bülten size çeşitli dokunmatik ekran teknolojileri hakkında genel bir bakış ve temel bilgiler sunmaktadır. Ayrıca donanım kontrolü için gereklilikleri de ana hatlarıyla belirtir.

Saha muhafazaları ve DIN ray muhafazaları

Elektronik muhafazalar için konfigüratör

Saha veya iç mekân uygulaması için elektronik muhafazanızı oluşturun: İstediğiniz muhafaza serisini, ilgili alt parçayı ve kapağı seçin. Bağlantı teknolojisini ekleyin, işlem tamamdır.

Kontrol panosu uygulamaları için muhafaza sistemleri DIN ray muhafazaları elektronik cihazlarınız için ideal bir ambalajdır. Montajlı PCB'leri korur, DIN raylara kolaylıkla monte edilebilir ve sinyal, veri ve güç iletimi için mükemmel entegre arabirimler sunarlar.

İnteraktif görüntü haritası: Farklı DIN ray muhafazalarından oluşan modül
UM-BASIC/UM-PRO serisi profil muhafazalar
DIN rayında bir milimetre bile boşa gitmez. Profiller, Phoenix Contact tarafından özel boylarda kesilir ve 30 - 1.000 mm boylarda temin edilir.
Daha fazlasını keşfedin
UM-BASIC/UM-PRO serisi profil muhafazalar
BC modüler muhafazalar
BC muhafazalar, doğrudan panele montaj veya DIN 43880'e uygun dağıtım panolarında kullanım için uygundur. Termal simülasyon dahil isteğe bağlı soğutucular mümkündür.
Daha fazlasını keşfedin
BC modüler muhafazalar
ME-IO çok fonksiyonlu muhafazalar
Kontrolörler ve I/O modülleri gibi özel elektronik modüller, modüler tasarım sayesinde kolayca monte edilebilir. Termal simülasyon dahil isteğe bağlı soğutucular mümkündür.
Daha fazlasını keşfedin
ME-IO çok fonksiyonlu muhafazalar
EH temel muhafazalar
EH muhafaza sistemiyle üniversal cihaz uygulamalarının tasarımı çok kolaylaşır. Yedi genişlik, iki yükseklik ve üç kapak versiyonu 100'den fazla kombinasyon imkânı sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
EH temel muhafazalar
ME modüler muhafazalar
Montajı kolay ME serisi modüler sistemimizle cihazınızı tasarlayın
Daha fazlasını keşfedin
ME modüler muhafazalar
ME MAX modüler muhafazalar
Fonksiyon odaklı tasarım ve 12,5 - 90 mm genişlikle ME-MAX serisi muhafazalar elektronik devreleriniz için uygun çözümler sunar.
Daha fazlasını keşfedin
ME MAX modüler muhafazalar
ICS modüler muhafazalar
ICS modüler muhafaza sistemi ile elde edilen çözümler, geleceğe yönelik otomasyon cihazlarındaki gereksinimler kadar çeşitlidir. Termal simülasyon dahil isteğe bağlı soğutucular mümkündür.
Daha fazlasını keşfedin
ICS modüler muhafazalar
ME-PLC çok fonksiyonlu muhafazalar
ME-PLC serisi çok fonksiyonlu elektronik muhafazalar, ön tarafta büyük bir montaj alanı ve bağlantı teknolojisi gerektiren uygulamalar için idealdir.
Daha fazlasını keşfedin
ME-PLC çok fonksiyonlu muhafazalar
ME-IO Slim çok fonksiyonlu muhafazalar
ME-IO Slim serisinin çok fonksiyonlu muhafazaları, kompakt tasarım ve yüksek yoğunluklu ön bağlantı teknolojisi gerektiren kontrolörler için idealdir.
Daha fazlasını keşfedin
ME-IO Slim çok fonksiyonlu muhafazalar

Elektronik cihazlarınızın özelleştirilmesi Aşağıdaki konularda kişisel danışmanlık ve kapsamlı hizmetlerden yararlanın.

Freze makinesinde çalışanlar
Farklı renk versiyonlarında elektronik muhafazalar
Dijital baskılı elektronik muhafazalar
Uyarlanmış ICS muhafazalar
Bir muhafazanın termal simülasyonu üzerinde çalışan bir eleman
Kişiselleştirilmiş membran tuş takımları
Freze makinesinde çalışanlar

En son teknolojiye sahip frezeleme makineleriyle yapılan mekanik işlemlerden, mevcut ana tezgahtaki ara parçalara, özelleştirilmiş tasarımlı bireysel muhafaza bileşenlerine kadar, muhafaza varyantınızın uygun maliyetli şekilde uygulanması için size mükemmel bir süreç sunuyoruz.

Farklı renk versiyonlarında elektronik muhafazalar

Elektronik boş kutular, standart rengin dışındaki renklerde de, ister tümüyle aynı ister farklı renklerden oluşan kutu parçalarıyla üretilebilir. Kendi firma renginizi üretebiliyor olmamız marka bilinirliğinize katkıda bulunur

Dijital baskılı elektronik muhafazalar

Gereksinimlerinizi hem görsel olarak çekici hem de uygun maliyetli şekilde hayata geçirmeniz için size mükemmel bir süreç sunuyoruz: işlevsel baskıdan müşteri logonuzun uygulanmasına ve fotoğraf kalitesinde baskıya kadar

Uyarlanmış ICS muhafazalar

Spesifik ihtiyaçlarınıza uyan bir çözüm sunabilmek için standart muhafaza parçalarını müşteriye özel tasarım özellikleriyle değiştirmek gerekir. Spesifikasyonlarınıza uygun muhafaza parçaları tasarlıyor ve bunları standart komponentlerle kombine ediyoruz.

Bir muhafazanın termal simülasyonu üzerinde çalışan bir eleman

Elektronikte yüksek paketleme yoğunluğu verimli soğutma gerektirir. Geliştirmenin ilk aşamalarında uzman tavsiyesinden, termal simülasyon için sezgisel bir web platformundan ve ayrı ayrı entegre edilebilen soğutuculardan yararlanın.

Soğutucular ve termal simülasyon hakkında daha fazla bilgi
Kişiselleştirilmiş membran tuş takımları

“Akıllı” cihazların güvenilir giriş sistemlerine ihtiyacı vardır. Membran tuş takımları endüstride sıklıkla kullanılır. Bir membran tuş takımı her zaman çok sayıda katmanın birleşiminden oluşur ve kapsamlı kişiselleştirme seçeneklerine sahiptir.

Giderek daha fazla elektronik parçanın paketlenmesi gerektikçe elektronik muhafazaların önemi de artıyor. Muhafazalar müşterinin elektronik sistemine bir kişilik kazandırmasını sağlar. Ve bu marka bilinirliği müşterilerimiz için her zamankinden daha önemlidir.

Dr. Thomas Beier, DCS İş Birimi Başkan Yardımcısı
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Elektronik muhafazalar için ekranlar ve tuş takımları

E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.

Çok sayıda uygulama için ideal Kontrol panosu uygulamalarında bireyselliği ve kişiselleştirilmiş bileşenleri temsil ediyoruz. Çok çeşitli olası uygulamaları keşfedin.

AC şarj kontrolörleri için ME-IO DIN ray muhafazaları
Çok sayıda bağlantı noktasına sahip kontrol panosu modülü
DIN ray konnektörlü modüler BC DIN ray muhafazaları
Bina otomasyonu için modüler BC DIN muhafazalar
Çok sayıda ön bağlantıya sahip AC şarj kontrol cihazı
Push-in yay bağlantılı ME-IO muhafaza kablolaması
Bina otomasyonu için önden ve Push-in bağlantılı DIN ray muhafazalar
ME-PLC geniş montaj alanı gerektiren uygulamalara uygundur
Şarj kontrolörleri için DIN ray muhafazaları
Saha muhafazaları serisi

Saha uygulamaları için elektronik muhafazalar

DIN raylı muhafazalarımıza ek olarak, yüksek koruma sınıflı geniş bir saha muhafazası portföyü de sunuyoruz. Saha muhafazaları bina otomasyonu, lojistik ve otomotiv mühendisliği gibi çok sayıda uygulama alanı için idealdir.