Kontrolörler ve I/O modülleri için ön bağlantı teknolojisine sahip verimli muhafaza.

Kontrolörler ve I/O modülleri için ME-IO Slim kompakt elektronik boş kutu

ME-IO Slim çok fonksiyonlu muhafazalar, kompakt tasarım ve yüksek yoğunluklu ön bağlantı teknolojisi gerektiren kontrolörler için basit ve verimli bir çözümdür. 18 kutuplu ön konnektör doğrudan PCB üzerinde temas sağlar. I/O muhafazalarının modül genişliği 12 mm'dir. İlave olarak, kuplörler ve CPU modülleri için muhafazalar mevcuttur.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1633999
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Baskılı devre kartı gövde
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Baskılı devre kartı gövde
1633999

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 300 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 6, bağlantı sayısı: 6, pin aralığı: 5,08 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: HSCH-S 1,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

NEW
Go to Product Detail Page for item 1634000
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - PCB konnektörü
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - PCB konnektörü
1634000

PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 6, bağlantı sayısı: 6, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: HSC 1,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569965
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - PCB konnektörü
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - PCB konnektörü
1569965

PCB direkt fiş, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: açık gri, nominal akım: 5 A, anma gerilimi (III/2): 63 V, potansiyel sayısı: 18, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 18, bağlantı sayısı: 18, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Direkt geçmeli yöntem, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, iç kilit: Geçmeli kilit, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Avantajlarınız

  • İki yan panel ve bir DIN rayı kilitleme kolu ile basit modül montajı
  • 5mm aralıklı 18-pos. konnektör ile yüksek bağlantı yoğunluğu
  • Basit tasarım ve önceden tanımlanmış modül tasarımı sayesinde fiyata duyarlı uygulamalar için idealdir
  • CPU modülündeki işlenebilir kanatlar uygulamaya özel özelleştirmeye olanak tanır
  • Önceden basılmış 18 kutuplu ön konektör, modül içinde kablolamayı kolaylaştırır
Ücretsiz numune
ME-IO Slim serisinin çok fonksiyonlu muhafazalarını deneyin.

ME-IO Slim muhafazayı denemek ister misiniz? - Doğrudan iş yerinize teslim edilen bir numune sipariş edin ve muhafazaya daha yakından bakın.

Ücretsiz numune talep edin
ME-IO Slim serisi elektronik muhafazalar

Bir bakışta genel özellikler

Uygulamanız için size doğru ME-IO Slim muhafazayı sunuyoruz. Ürün portföyümüzün benzersiz çeşitliliğinden yararlanın.

ME-IO Slim serisi çok fonksiyonlu muhafazalar

Kutup sayısı (IO) 18
Modül genişliği 12 mm
Diğer muhafazalar Kuplör, CPU
Renkler Açık gri (RAL 7035'e benzer)
Plastik Polikarbonat
Kutup sayısı (bus) 8
Kutup sayısı (besleme) 6
Durum göstergesi LED

Detaylı ürün sunumu

ME-IO Slim serisi elektronik muhafazalar
DIN rayı bağlantısı
I/O modülleri DIN rayına dikey olarak itilebilir ve bir sıradaki diğer modüllerle hizalanabilir.
DIN rayı bağlantısı
Durum göstergesi
18x LED ekran, münferit modüllerin durumunu göstermeyi mümkün kılar.
Durum göstergesi
18-kutuplu ön konnektör
5 A'ya kadar dönebilen ön konnektör doğrudan PCB üzerinde temas sağlar.
18-kutuplu ön konnektör
6 kutuplu besleme konnektörü
6-pos. konektör kontrol ünitesine maksimum 8 A amper sağlar.
6 kutuplu besleme konnektörü
Daha fazla bağlantı teknolojisi
Bağlayıcı ve CPU modülü, daha fazla bağlantı için iki ila üç RJ45 soketi ve bir USB-C soketi entegre edebilir.
Daha fazla bağlantı teknolojisi
Modül haberleşmesi
8-pos. bus üzerinden 4 A'ya kadar modül iletişim modülü.
Modül haberleşmesi

Önden bağlantı teknolojisine sahip verimli muhafaza sistemi

Basit kurulum
İsteğe bağlı FE kontağı
DIN rayına aletsiz montaj
Önceden basılmış konektörler
CPU modülünde özelleştirilmiş bağlantı teknolojisi
Basit kurulum

Ana istasyonu seçtikten sonra, IO modüllerini istediğiniz sırada kolayca bir araya getirebilirsiniz. Modüller, arasına PCB yerleştirilmiş iki yan plakadan oluşur. Ön konektör doğrudan PCB üzerine döndürülür.

İsteğe bağlı FE kontağı

Her modüle isteğe bağlı bir FE kontağı entegre edilebilir. DIN rayına optimum bir bağlantı kurmak için ideal konumdadır. Bu, güvenilir ve verimli bir temas sağlar.

DIN rayına aletsiz montaj

Modüller DIN rayına dikey olarak kolayca itilebilir. Basit ama etkili bir mandallama mekanizması modülleri güvenli ve dengeli bir şekilde birbirine bağlar. Bir modülü serbest bırakmak için, turuncu mandalların kilidini açmak üzere bir tornavida kullanın ve modülü yavaşça dışarı çekin.

Önceden basılmış konektörler

Konektörler önceden basılmıştır, bu da konumları belirlemeyi kolaylaştırır. Push-in bağlantı teknolojisi, kurulumu son derece kolay ve kullanıcı dostu hale getirir. Buna ek olarak, test toplama delikleri güvenli devreye alma sağlar.

CPU modülünde özelleştirilmiş bağlantı teknolojisi

RJ45 ve USB bağlantıları uygulamanızın gereksinimlerini karşılamıyorsa, işlenebilir kanatlar ek bağlantı teknolojisini entegre etmenize olanak tanır. Bu, uygulamanızın özel gereksinimlerine esnek ve kolay bir şekilde tepki vermenizi sağlar.

E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.