ME-IO-S BUS8-9005
-
Bus konnektörü
1569885
Fiş, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, pin sayısı: 8, ürün gamı: ME-IO-S.., pin aralığı: 3,15 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 1,5 mm, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: 56 mm genişlikte bant
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Tavsiye edilen | Ek bilgileri ve ayrıntılı boyutları indirme alanında bulabilirsiniz. |
| Ürün gamı | ME-IO-S.. |
| Kutup sayısı | 8 |
| Pin aralığı | 3,15 mm |
| Pin dizilimi | Lineer pinleme |
| Özellikler | |
| Kontak direnci | 4 mΩ |
| Nominal gerilim (III/3) | 24 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 0,8 kV |
| Nominal gerilim (III/2) | 24 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 0,8 kV |
| Anma gerilimi (II/2) | 24 V |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 0,5 kV |
| Maksimum yük akımı | 4 A |
| Bağlantı yöntemi | Direkt geçmeli yöntem |
| Genişlik [g] | 15,85 mm |
| Yükseklik [y] | 13,55 mm |
| Uzunluk [l] | 32 mm |
| Lehim pin uzunluğu [P] | 1,5 mm |
| Malzeme verisi - kontak | |
| Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
| Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
| Yüzey özellikleri | Tümüyle altın kaplı |
| Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Altın (Au) |
| Malzeme verisi - muhafaza | |
| Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
| Termal test | Test grubu C | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| Test edilen kutup sayısı | 8 |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
| Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
| Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 175 - 249 |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 24 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 0,8 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 0,8 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/3) | 1,25 mm |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 24 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 0,8 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 0,2 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/2) | 0,5 mm |
| Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 24 V |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 0,5 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 0,2 mm |
| minimum krepaj mesafesi (II/2) | 0,5 mm |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≤ 500 |
| Sökme ve takma kuvvetleri | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çevrim sayısı | 25 |
| Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık | 0,8 N |
| Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık | 0,6 N |
| Ara parçadaki kontak taşıyıcı | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| Ara parçadaki kontak taşıyıcı Gereklilikler > 20 N |
Test geçildi |
| Gözle muayene | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boyut incelemesi | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Titreşim testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Hızlanma | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Her eksen için test süresi | 2,5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Dayanım testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 0,91 kV |
| Kontak direnci R1 | 4 mΩ |
| Kontak direnci R2 | 3,5 mΩ |
| Takma/sökme çevrimi | 200 |
| İklim testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
| Isıl stres | 105 °C/168 h |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | 0,5 kV |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Hızlanma | 15g |
| Şok süresi | 11 ms |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Montaj tipi | THR lehimleme / dalga lehim |
| Pin dizilimi | Lineer pinleme |
| Proses açıklamaları | |
| Proses | Reflow/dalga lehim |
| Nem Hassasiyet Seviyesi | MSL 1 |
| Sınıflandırma sıcaklığı Tc | 260 °C |
| Reflow'da lehim çevrimleri | 3 |
| Boyutlu çizim |
|
| Ambalaj tipi | 56 mm genişlikte bant |
| [W] bant genişliği | 56 mm |
| [W2] bobin genel ölçüsü | 62,4 mm |
| [A] bobin çapı | 380 mm |
| Dış ambalaj tipi | Şeffaf Çanta |
| ESD seviyesi | (D) elektrostatiksel olarak iletken |
| Spesifikasyon | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
| Ürün numarası | 1569885 |
| Ambalaj birimi | 200 pc |
| Satış Kodu | ACH |
| Ürün Kodu | ACHEBF |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923057630 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 7,915 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 7,915 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002638 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - PCB konnektörü 1569965
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Fonksiyonel toprak kontağı 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - PCB konnektörü 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Baskılı devre kartı gövde 1633999
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
SZS 0,4X2,0 - Tornavida 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
Avantajlarınız
Kontak tasarımı, elektronik modüllerin kolayca takılmasına olanak sağlar
İlave kablaj olmaksızın güç beslemesi ve iletişim
Modüle doğrudan entegrasyon
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018