Tornavida - SZS 0,4X2,0
1205202

Mikro tornavida, uçlu, boyut: 0.4 x 2,0 x 60 mm, 2-bileşenli sap, kaymaz saplı ve döner kapaklı


Ürün Ayrıntıları




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 California prop. 65 hakkında daha fazla bilgi üretici beyanında "İndirmeler" altında bulunmaktadır

Tasarım Phillips
Ürün tipi Tornavida aletleri

Çıkış Oluklu

Boyutlu çizim
Genişlik 18 mm
Bıçak genişliği 2 mm
Bıçak yüksekliği 60 mm
Uzunluk 157 mm
Anahtar ebadı 0 mm
Bıçak kalınlığı 0,4 mm

Malzeme alaşımlı takım çeliği

Testler DIN/ISO 2380-1

Anahtar ebadı 0 mm

Ürün numarası 1205202
Ambalaj birimi 10 pc
Minimum sipariş miktarı 1 pc
Satış Kodu BH3
Ürün Kodu BH3141
Katalog Sayfası Sayfa 312C-2-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918100148
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 14,28 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 14,28 g
Gümrük tarife no 82054000
Menşe ülke CZ


ECLASS

ECLASS-9.0 21040407
ECLASS-10.0.1 21040407
ECLASS-11.0 21040407

ETIM

ETIM 8.0 EC000158

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111700

EAC

Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974