Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

ME-IO-S COVER 100 7035 - Kenar elemanı
1569961

DIN ray muhafazası, Yanal eleman, Çeşitli modülleri sonlandırmak ve bus konnektörlerini korumak için gereklidir, genişlik: 6,9 mm, yükseklik: 100 mm, derinlik: 80 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Basit tasarımı ve önceden tanımlanmış modül düzeni sayesinde fiyata duyarlı uygulamalar için idealdir
Kontak tasarımı, kapağın kolayca takılmasına olanak sağlar
Temasa karşı koruma sağlar