DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM
0801704

DIN ray, deliksiz, EN 60715'e göre, malzeme: Alüminyum, kaplanmamış, Standart profil, renk: gümüş, 25'li paket (50 m)


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Şapka tipi profil rayı

Boyutlu çizim
Genişlik 35 mm
Yükseklik 7,5 mm
Uzunluk 2000 mm

Renk gümüş
Malzeme Alüminyum
Kaplama kaplanmamış

Standarda uygun bağlantı IEC / EN 
Testler EN 60715'e göre

Ürün numarası 0801704
Ambalaj birimi 25 m
Minimum sipariş miktarı 50 m
Satış Kodu BE7
Ürün Kodu BE7235
Katalog Sayfası Sayfa 526C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918006662
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 246,4 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 246,4 g
Gümrük tarife no 76042990
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok