3D'de tüm detaylar
Ürünü en yüksek ayrıntı düzeyinde görüntüle Tip 2 CCS araç şarj girişi, yakınlaştırma ve döndürme fonksiyonları kullanılarak her açıdan görüntülenebilir.
Üniversal kullanıma yönelik CHARX connect universal CCS şarj girişlerimizle, elektrikli araçlar ve taşınabilir makineler için şarj sürelerini önemli ölçüde azaltan, 700 kW'a kadar şarj gücüne sahip Yüksek Güçlü Şarj arayüzü sunuyoruz. AC şarj girişleri ve GB/T şarj girişlerine ilave olarak tüm bölgeler ve uygulamalar için kapsamlı bir ürün portföyüne sahibiz.
Elektrifikasyon, otomobillerden inşaat makinelerine ve gemilere kadar tüm araç sektörlerinde hızla ilerliyor. Kısa şarj süreleri ve yüksek düzeyde güvenlik, e-mobilite'ye geçişin ön koşullarıdır ve bunlar yalnızca sıkı bir şekilde planlanan lojistikte gerekli değildir.
Araç şarj girişlerimiz her iki gereksinimi de karşılar: 700 kW'a kadar çok hızlı şarjın yanı sıra sıkı güvenlik ve kalite standartlarına da uygundur. Çok amaçlı olarak kullanılabilirler ve halihazırda aşağıdaki sektörlerdeki araçlarda başarıyla kullanılıyorlar:
Ürünü en yüksek ayrıntı düzeyinde görüntüle Tip 2 CCS araç şarj girişi, yakınlaştırma ve döndürme fonksiyonları kullanılarak her açıdan görüntülenebilir.
Tip 1 CCS araç şarj girişleri Kuzey Amerika ve Güney Kore'de elektrikli araçlarda ve taşınabilir makinelerde kullanılmaktadır. Tip 2 CCS şarj girişleriyle aynı montaj ölçülerine sahiptirler. Standart kablo uzunluğu 2 m'dir. Diğer kablo uzunlukları istek üzerine temin edilir.
Aktüatör
Sıcaklık sensör teknolojisi
DC performans sınıfları
AC performans sınıfları
** Boost Modu, şarj işlemi sırasında kısa bir süre için elde edilebilecek maksimum şarj gücünü gösterir. Olası süre, çevresel koşullara ve araçtaki montaj tipine bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen buradan indirebileceğiniz veya ürün sayfalarımızda bulabileceğiniz teknik veri sayfalarına bakın.*
Diğer bilgiler, tüm teknik detaylar ve çeşitli dillerdeki CAD ve veri sayfaları, e-mağazadaki ürün sayfalarımızdan indirilebilir.
Tip 2 CCS araç şarj girişleri Avrupa, Avustralya, Grönland, Hindistan, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Amerika ve diğer ülkelerde elektrikli araçlarda ve taşınabilir makinelerde kullanılmaktadır. Tip 1 CCS şarj girişleriyle aynı montaj ölçülerine sahiptirler. Standart kablo uzunluğu 2 m'dir. Diğer kablo uzunlukları istek üzerine temin edilir.
Aktüatör
Sıcaklık sensör teknolojisi
DC performans sınıfları
AC performans sınıfları
** Boost Modu, şarj işlemi sırasında kısa bir süre için elde edilebilecek maksimum şarj gücünü gösterir. Olası süre, çevresel koşullara ve araçtaki montaj tipine bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen buradan indirebileceğiniz veya ürün sayfalarımızda bulabileceğiniz teknik veri sayfalarına bakın.*
Diğer bilgiler, tüm teknik detaylar ve çeşitli dillerdeki CAD ve veri sayfaları, online mağazadaki ürün sayfalarımızdan indirilebilir.
Çin'de elektrikli araçlarda ve taşınabilir makinelerde GB/T DC araç şarj girişleri kullanılmaktadır. Standart kablo uzunluğu 2 m'dir. Diğer kablo uzunlukları istek üzerine temin edilir.
Sıcaklık sensör teknolojisi
Aktüatör
DC performans sınıfları
AC performans sınıfları
Diğer bilgiler, tüm teknik detaylar ve çeşitli dillerdeki CAD ve veri sayfaları, e-mağazadaki ürün sayfalarımızdan indirilebilir.
Tip 1 AC şarj girişlerimiz Kuzey Amerika, Japonya ve Güney Kore'deki elektrikli araçlarda ve taşınabilir makinelerde kullanılmaktadır. Bunlar tip 2 AC şarj girişleriyle aynı dış boyutlara ve vidalı bağlantı geometrilerine sahiptir. Standart kablo uzunluğu 2 m'dir. Diğer kablo uzunlukları istek üzerine temin edilir.
Aktüatör
Sıcaklık sensör teknolojisi
AC performans sınıfları
Tip 2 AC şarj girişlerimiz Avrupa, Avustralya, Grönland, Hindistan, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Amerika ve diğer ülkelerdeki elektrikli araçlarda ve taşınabilir makinelerde kullanılmaktadır. Bunlar tip 1 AC şarj girişleriyle aynı dış boyutlara ve vidalı bağlantı geometrilerine sahiptir. Standart kablo uzunluğu 2 m'dir. Diğer kablo uzunlukları istek üzerine temin edilir.
Aktüatör
Sıcaklık sensör teknolojisi
AC performans sınıfları
Diğer bilgiler, tüm teknik detaylar ve çeşitli dillerdeki CAD ve veri sayfaları, e-mağazadaki ürün sayfalarımızdan indirilebilir.
CHARX control vehicle, bir elektrikli aracın CCS şarj girişleri aracılığıyla DC şarj sağlayan bağımsız bir araç şarj kontrolörüdür (EVCC). Kontrolör, DC şarj istasyonu ile elektrikli araç arasında Powerline (PLC) üzerinden yüksek seviye haberleşmeyi sağlar.
Müşterilerinize, araç donanımının veya aksesuar yelpazenizin bir parçası olarak araca uygun bir AC şarj kablosu sunun. Ödüllü tasarıma sahip şarj kabloları CHARX Connect Comfort ile ekonomik CHARX Connect Eco versiyonu arasında seçim yapın. Şarj kablosunu bagajda taşımak ve güvenli şekilde saklamak için yüksek kaliteli taşıma çantası mevcuttur. Talep üzerine şarj kablosu ve çanta, araç markasına uyacak şekilde logonuzla özelleştirilebilir.
2013'teki kuruluşumuzdan bu yana Phoenix Contact Grubu bünyesinde e-mobilite şarj teknolojisi uzmanıyız. Dünya genelinde yaklaşık 800 çalışanımız ve 33.200 m² üretim alanımızla portföyümüzde, şarj altyapısının geliştirilmesi ve hizmet araçları ile mobil makinelerin elektrifikasyonu için 700'ün üzerinde CHARX ürünü yer alıyor.
CCS hızlı şarj teknolojisinin öncüsü ve ortak mucidi, sıvı soğutmalı HPC şarj kabloları alanında pazar lideri ve uluslararası standardizasyon sürecinde kilit bir aktör olarak, sürdürülebilir mobiliteye yönelik küresel geçişe öncülük ediyoruz. Misyonumuz, yüksek performanslı, güvenilir, network'e bağlı ve geleceğin taleplerini karşılamaya hazır şarj teknolojisi geliştirmektir.
CHARX connect üniversal CCS şarj girişlerinin ve AC şarj girişlerinin dış boyutları ve vidalı bağlantı geometrileri birbiriyle aynıdır. Bu, gemilerden motosikletlere kadar hedef pazar ne olursa olsun her elektrikli araç için aynı montaj alanını planlamanıza olanak tanır.
Optimize edilmiş ve akıllı sızdırmazlık sistemine sahip araç şarj girişlerimiz, ISO 20653'e göre başarıyla test edilmiştir.
Kapsamlı IP6K7 ve IP6K5 koruma sınıfı
Şarj girişinin tamamı, kapsamlı IP6K7 ve IP6K5 koruma sınıfına sahiptir. Bu sayede toz girişine, bir metre derinliğe kadar su girişine, su sıçramasına ve temasa karşı her yönden korunur. Bu, şarj kapağı açık olsa bile hem aracın içine monte edilen parça hem de dışarıdaki ön alan için geçerlidir.
Ön alanda IP6K6K ve IP6K9K
Ayrıca ön alan, hem koruyucu kapaklar takılıyken hem de açıkken IP6K6K ve IP6K9K koruma sınıfına uygun olarak yüksek basınçlı veya buhar püskürtmeli temizlemeye ve toz girişine karşı korunur.
Şarj işlemi sırasında
Şarj konnektörü takıldığında araç şarj girişinin ön alanının koruma sınıfı, standartta IP44 olarak belirtilen takılı ve kilitli şarj konnektörünün koruma sınıfına karşılık gelir. Bu durumda ön bölge her taraftan su sıçramasına, çapı ≥1,0 mm olan katı yabancı cisimlere ve kabloyla erişime karşı korunur.
CHARX connect üniversal CCS şarj girişlerimiz, her tür elektrikli aracın hızlı şarjı için Yüksek Güçlü Şarj (HPC) teknolojisinin araç tarafında kullanılmasını sağlar.
120 mm²'ye kadar kablo kesit alanlarına sahip elektrikli araçları, CCS şarj girişlerimizi kullanarak 375 A ile sürekli olarak şarj edebilirsiniz. Ortam sıcaklığı, araç içinde kabloların döşenme şekli veya uygulamaya özel şarj profili gibi diğer koşullara bağlı olarak elektrikli aracınızı Boost Modunda kısa süreler için 700 kW'a kadar (>700 A/1.000 V) daha yüksek şarj güçleriyle bile şarj edebilirsiniz.
AC kontaklarındaki PTC zinciri (80 A'e kadar şarj)
AC bölgesindeki PTC sensör teknolojisi, her biri bir kontakta bulunan bir direnç zincirinden oluşur. İlgili direnç değerleri algılanarak limit sıcaklık aşıldığında güvenli kapatma sağlanır.
DC kontaklarındaki Pt 1000 sensörleri (700 A'ya kadar şarj edilir)
DC bölgesinde şarj daha yüksek akımlarla gerçekleşir, bu nedenle hassas bir sıcaklık ölçümü gereklidir. Her iki DC kontağına da bir Pt 1000 sensörü yerleştirilmesiyle sıcaklığın çok hassas şekilde ölçülmesi sağlanır. Değerlendirilen ölçüm verilerine göre, talep edilen DC şarj akımı araç tarafından dinamik olarak kontrol edilebilir. Kontakta +90°C'lik limit sıcaklık aşıldığında derhal kapatma başlatılır.
Araç şarj girişlerimizin hassas sıcaklık sensörü teknolojisi, şarj işlemi sırasında yüksek düzeyde güvenlik sağlar. DC kontakları ve yüksek gerilim kabloları arasındaki optimize edilmiş bağlantı teknolojisi aynı zamanda sistemin ısınmasını da asgariye indirir.
Güvenilir bir iş ortağı olarak, otomotiv sektöründeki müşterilerimizin yüksek kalite taleplerini karşılıyoruz. Şimdi bu uzmanlığı diğer tüm elektrikli araç türlerine aktarıyoruz. Otobüsler, yol süpürme makineleri, buldozerler, madencilik araçları, nakliye araçları veya sportif kar motosikletleri için.
CHARX connect universal araç şarj girişlerimiz ilgili standartlara uygundur:
Phoenix Contact E-Mobility, IATF 16949'a göre onaylanmıştır.
CHARX connect universal şarj girişlerimiz 10.000'den fazla takma sayısıyla kendini kanıtlamış uzun bir hizmet ömrüne sahiptir.
Malzemelerin dikkatlice düşünülmüş kullanımı son derece sağlam bir ürünle sonuçlanmıştır. CHARX connect universal şarj girişleri bu nedenle karlı havalar, deniz, tozlu ve çamurlu ortamlar veya yüksek dış sıcaklıklara sahip alanlar gibi çok zorlu çevre koşullarındaki uygulamalar için de uygundur. Bu, şarj arayüzlerimizi özellikle arazi araçları, gemiler ve taşınabilir makineler için uygun hale getirmektedir.