Dijital Fabrika: Gelecek şimdi başlıyor

Verimliliği artırın, sürdürülebilirliği geliştirin, veri güvenliğini güçlendirin.
Phoenix Contact elektronik üretim tesisinde bir çalışan

Verilerden gerçek değer yaratın Sisteminizin verimliliğini, dayanıklılığını, emniyetini ve güvenliğini artırmak için

Verilerinizin sahibi olmaktan yönetici konumuna geçiş yapın. Dijital Fabrika çözümleriyle, sisteminizin verimliliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda üretkenliği ve kullanılabilirliği de adım adım yükselteceksiniz. Siber güvenlik ve makine emniyeti alanındaki çözümlerimiz, daha fazla dayanıklılık, istikrar ve mevcut yasal yönergelere uygunluk sağlar.

Pratik kılavuz
Teori yerine gerçek hayattaki uygulamalar: Veri karmaşasını rekabet avantajına dönüştürmek için pratik rehberiniz

Pratik kılavuzumuz, dijitalleşmeyi somut ve başarılı bir şekilde hayata geçirmenize yardımcı olmak amacıyla müşteri örnekleri, somut kullanım senaryoları ve uygulaması kolay yaklaşımlar sunmaktadır. İster OEM, ister operatör, ister son kullanıcı olun. Basit, karmaşık değil. Sensörlerden buluta uzanan bir ürün yelpazesiyle güvenli dijitalleşme. Veri selini ölçülebilir bir iş başarısına dönüştürme yolunda bir sonraki adımı atın.

Pratik kılavuzu indirin
Ölçeklenebilir dijitalleşmeye yönelik pratik kılavuz

Müşteri projelerinden başarı öyküleri


HIKAR sistemindeki kritik altyapı

Sistem kesintilerini daha ortaya çıkmadan önleyin Anomalileri erken aşamada tespit edin. Bakım işlemlerini etkin bir şekilde yönetin. Sürekliliği sağlayın.

Reaktif yaklaşımdan proaktif yaklaşıma: Bu örnekler, yapay zekâ tabanlı makine öğrenimi analizlerimizin, kesinti sürelerini önlemenize, bakım süreçlerini kolaylaştırmanıza ve kritik altyapınızın kullanılabilirliğini sürdürülebilir bir şekilde artırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Gıda endüstrisinde devam eden operasyonlar sırasında dijitalleşme

Kritik süreçleri tehlikeye atmadan mevcut sistemleri dijitalleştirin Kesintiye uğramadan yenileme. IT ve OT entegrasyonunu sağlayın. Network üzerinden güvenli bir şekilde veri aktarın.

Mevcut tesislerin dijitalleştirilmesi ve IT/OT entegrasyonu için sunduğumuz çözümler sayesinde, dijitalleşme sürecinin sıfırdan başlaması gerekmez. Bu örnekler, mevcut üretim ortamlarının nasıl network'e bağlandığını, analiz edildiğini ve adım adım optimize edildiğini göstermektedir. Açık PLCnext Technology Ecosystem'imizi kullanarak, siber güvenlik ve makine emniyeti konusundaki güncel yönergelere uygun olarak süreçlerinizi ölçeklenebilir, güvenli ve emniyetli bir şekilde otomatikleştirin.

Pratik bir örnek: Dijitalleşme yoluyla gıda endüstrisinde sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak

iPad tablet bilgisayar kullanan gıda endüstrisi çalışanları
Gıda endüstrisinde içecek şişeleriyle IIoT çerçevesi
IEC 62443 sertifikasyonu
iPad tablet bilgisayar kullanan gıda endüstrisi çalışanları

Verimlilik artışı: Dijitalleşme, üretim süreçlerini optimize eder ve otomatikleştirir; bu da verimliliğin artmasına ve işletme maliyetlerinin azalmasına yol açar.
Sürdürülebilirlik: All Electric Society, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eder ve karbon emisyonlarını azaltarak üretim süreçlerinin sürdürülebilirliğini destekler.
Kalite kontrol: Dijital teknolojiler, üretim süreçlerinin daha hassas bir şekilde izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayarak ürün kalitesini artırır.
Esneklik: Network ve otomasyon teknolojileri, üretim hatlarının yeni ürünlere ve değişen pazar gereksinimlerine hızla uyarlanmasını sağlar.

Veri odaklı sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi
Gıda endüstrisinde içecek şişeleriyle IIoT çerçevesi

Artık Dijital Fabrika ile, sistemlerinizin sürdürülebilirliğini, verimliliğini ve güvenliğini artırmak amacıyla gıda endüstrisine özel çözümler sunuyoruz:
IIOT portföyü:

  • Gerçek zamanlı izleme: Sensör ve aktüatörlerden sürekli veri toplama ve analiz ile sapmaların erken tespiti.
  • Dijital ikizler: Üretim sistemlerinin sanal temsilleri, planlama ve optimizasyon süreçlerini kolaylaştırır.
    -__ IIOT çerçevesi ile entegrasyon ve network oluşturma:__ Veri işleme ve analizini iyileştirmek amacıyla çeşitli sistem ve cihazların sorunsuz entegrasyonu.
    Makine öğrenimi ve sinyal teknolojisi:
  • Kestirimci bakım: Planlanmamış duruşları önlemek amacıyla bakım ihtiyaçlarını önceden tahmin etme.
  • Anomali tespiti: Makine öğrenimi ile üretim verilerindeki olağandışı örüntülerin erken tespiti.
    Ölçüm teknolojisi:
  • Hassas ölçümler: Kaliteyi ve verimliliği artırmak amacıyla üretim parametrelerinin hassas bir şekilde izlenmesini sağlayan yüksek hassasiyetli cihazlar.

Makine öğrenimi ve yapay zekâ hakkında daha fazla bilgi
IEC 62443 sertifikasyonu

Gıda endüstrisi, kritik bir üretim sektörü olarak kabul edildiğinden, IEC 62443 sertifikası bu sektör için büyük önem taşımaktadır. IEC 62443 sertifikalı bileşenlerimizle, güncel güvenlik standartlarına uyum sağlamanıza yardımcı oluyoruz:

  • Siber Güvenlik: Bu standart, endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemlerinin (IACS) siber saldırılara karşı korunmasını sağlar.
  • Riskin en aza indirilmesi: Sertifikalar, güvenlik açıklarının tespit edilmesine ve ortadan kaldırılmasına yardımcı olarak, üretim kesintileri ve güvenlik olayları riskini azaltır.
  • Uyum ve güven: Uluslararası güvenlik standartlarına uymak, müşterilerin ve iş ortaklarının güvenini güçlendirir ve rekabet avantajı sağlar.
  • Bütüncül yaklaşım: Bu standart, bileşenlerin ve sistemlerin geliştirme ve işletim aşamalarından işletimden çıkarma aşamalarına kadar uzanan tüm yaşam döngüsünü kapsamaktadır.

Siber güvenlik hakkında daha fazla bilgi

Uygulama örneği: Termal proses teknolojisinde emisyonların azaltılması

Termal proses endüstrisindeki çalışanlar ile veriler ve gösterge panelleri
Endüstriyel termal proses teknolojisi bağlamında fonksiyonel emniyet
Termal proses teknolojisinde makine öğrenimi ve yapay zekâ için MLnext
Termal proses endüstrisindeki çalışanlar ile veriler ve gösterge panelleri

Çelik, cam ve seramik endüstrileri gibi enerji yoğun endüstriler, tüm üretim zinciri boyunca mevcut termal proseslerini düşük karbonlu veya sıfır karbonlu çalışma yöntemlerine dönüştürme zorluğuyla karşı karşıyadır. Bu, fonksiyonel emniyeti sağlarken sürdürülebilir altyapılar oluşturan, minimal müdahaleyle entegre edilebilen açık teknolojileri gerektirir. Aynı zamanda, güvenlik için sertifikalı, açık dijitalleştirme ve otomasyon platformları da mevcut olmalıdır. Enerji dönüşümünün başarıya ulaşması için termal sistemlerin, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektrik ya da gelecekte kullanılacak diğer düşük karbonlu enerji kaynaklarıyla beslenebilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Verimliliği ve çevre korumasını iyileştirmek için çözümlerimiz termal proses teknolojisinde emisyonların azaltılmasına yardımcı olur.

Endüstriyel termal proses teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

Endüstriyel termal proses teknolojisi bağlamında fonksiyonel emniyet

  • Yakıt ve egzoz gazı analizi için sensörlerin iyileştirilmesi ve etkili entegrasyonunun yanı sıra yeni sensör nesilleri, haberleşme protokolünden bağımsız olarak ölçeklendirilebilir
  • Fırının, eritme tankının veya kazanın fonksiyonel emniyeti, IEC 62443 veya NIS 2.0 gerekliliklerine uygun olarak siber güvenlik ile el ele gider
  • Operatör, sistemlerinde duruma dayalı izleme ve proses optimizasyonu için makine öğrenimi (ML) ve endüstriyel IoT (IIoT) teknolojilerini kullanabilir – hem tesis dışında hem de özellikle tesis içinde
  • Çeviklik, açık kaynak aracı Grafana gibi tek tip parametrelendirme platformları kullanılarak değişen yakıt hatlarına basit, bireysel ve ölçeklenebilir adaptasyon sağlayan düşük kodlu veya kodsuz uygulamalarla artırılabilir

AB Makine Yönetmeliği
Termal proses teknolojisinde makine öğrenimi ve yapay zekâ için MLnext

Olağandışı davranış kalıplarının erken tespiti, arızaların ve yanma proseslerindeki sapmaların önlenmesine yardımcı olabilir. Bu, gaz dalgalanmalarını, yük eğrisi ayarlamalarını, aktüatör ve damperlerin etkin kontrolünü içerir. MLnext yazılım çözümü de dahil olmak üzere PLCnext Technology bu amaçla kullanılmaktadır. Tahmine dayalı yaklaşım başka potansiyel ekonomik ve sürdürülebilirlik faydaları da sunmaktadır:

  • Cam endüstrisindeki IS makinesi gibi termal proses makinelerinde daha yüksek toplam ekipman etkinliği (OEE) ve dolayısıyla ıskarta sayısında önemli bir azalma
  • Otomatik cihazlar, kaçak tespit sistemleri veya sıcaklık kontrolörleri gibi pahalı harici donanımlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak yakıt-hava oranlarının ve elektriksel ısıtma sistemlerinin etkili ve akıllı kontrolü
  • Emisyonları, fırın, baca çekişi ve ocak basıncını, makine emniyetini ve çeşitli sıcaklık ve basınç değerlerini ölçmek için emniyetle ilgili sensörler dahil olmak üzere prosesin fabrika çapında akıllı ve duruma dayalı izlenmesi

MLnext ile AI-tabanlı üretim optimizasyonu

Makine imalatçıları ve sistem üreticilerinden gelen SSS'ler

Yüksek verimlilik simgesi
Akıllı saatte Proficloud bakımı
276560
Yüksek verimlilik simgesi

PLCnext Teknolojisi, gerçek zamanlı özellikli kontrolörlerin entegrasyonunu ve C/C++ ve MATLAB® Simulink® gibi yüksek seviyeli dillerin kullanımını sağlar. Bu da esnek ve yüksek performanslı otomasyon sağlar.

Akıllı saatte Proficloud bakımı

Proficloud.io, Cihaz Yönetim Hizmeti ve Impulse Analitik Hizmeti gibi akıllı hizmetler sunarak kestirimci bakım ve izleme olanağı sağlar.

276560

EMpro enerji ölçüm cihazları, enerji tüketimini optimize etmek için enerji verilerini kaydeder ve analiz eder ve herhangi bir ek veri silosu oluşturmadan önceden tanımlanmış IIoT çerçevesine zaten entegre edilmiştir. Ayrıca burada diğer tüm medyaya (yardımcı programlar) da bağlanabilirler.

Makine imalatçılarından gelen SSS'ler

MLnext makine öğrenimi simgesi
Radyolin ürünler
Proficloud.io tablet üzerinden ağa bağlı noktalar
MLnext makine öğrenimi simgesi

MLnext akıllı veri analizine sahiptir ve makine öğrenimi yoluyla süreçlerin optimizasyonunu sağlar. MLnext, PLCnext Store üzerinden bir uygulama olarak.

Radyolin ürünler

Radioline, I/O sinyallerinin ve seri verilerin uzun mesafeler boyunca kablosuz olarak iletilmesini sağlar, bu da özellikle büyük ölçekli sistemlerde kullanışlıdır.

Proficloud.io tablet üzerinden ağa bağlı noktalar

Proficloud.io, gerçek zamanlı verilerin toplanmasını ve "Hizmet Olarak Ürünler" gibi yeni iş modellerinin geliştirilmesini sağlar.