Makine imalatında yüksek sistem sürekliliği için çözümler Makine imalatında besleme çözümlerine yönelik gereksinimler, makinelerin uygulama alanları kadar çeşitlidir. Bir makineyi planlarken mevcut alanın ve kullanılan ürünlerin maliyet verimliliğinin dikkate alınması her zaman önemlidir. Makine imalatında yüksek sistem sürekliliği için çözümlerimizle daima size uygun bir seçenek sunuyoruz.
Makine imalatı alanında güvenilir besleme çözümü gerektiren çeşitli uygulamalar vardır. Burada sistem imalatı, makinelerin seri üretimi ve özel amaçlı makine yapımı için isteğe uyarlanmış ürün kombinasyonlarının örneklerini bulacaksınız. 24 V DC beslemesi için yenilikçi besleme çözümlerinin yanı sıra şebeke girişi için güvenilir aşırı gerilim koruması ve uygun izleme çözümleri sunuyoruz. Uzmanlığımız, her üretim ortamında sorunsuz süreçler, optimize edilmiş enerji verimliliği ve güvenlik sağlar.
Güvenilir sistem çalışmasının temelini oluşturan makinelerinizin enerji teminine yönelik örnekleri bulacaksınız.
Seri makinelerin enerji temini
Ölçülen değerleri ve durumları sağlayan yüksek derecede işlevsel makinelerden, haberleşme yetenekli bileşenler aracılığıyla üst düzey sistemlere ve düşük düzeyde işlevselliğe sahip kompakt ünitelere kadar. Seri makineler için maliyet baskısı özellikle yüksektir. İlave olarak, tekdüze proses ve bileşenler kullanıldığından, seri makineler aynı zamanda yüksek derecede standardizasyona tabidir.
Bir seri makinenin yerden kazandıran enerji temini için teklif
Bir seri makinenin temel enerji temini için teklif
Özel amaçlı makinelerin enerji temini
Özel amaçlı makineler genellikle karmaşık ve birbiriyle bağlantılı görevleri yerine getirir ve belirli uygulamalar için özel olarak tasarlanır. Bazıları standart proses üniteleri olsa da planlama ve işleyiş açısından farklılık gösterirler. Modülerlik ve genişletilebilirlik genellikle özel amaçlı makineler için belirleyici bir rol oynamaktadır. Aşağıda, ürünlerimizi ve çözümlerimizi kullanarak özel amaçlı bir makinenin şebeke girişini, izlemesini ve tabii ki 24 V beslemesini nasıl uygulayabileceğinize dair iki örnek bulacaksınız.
Karmaşık, modüler özel amaçlı bir makinenin beslenme ve izlenmesine yönelik teklif
Tampon işlevine sahip özel amaçlı bir makinenin kompakt beslemesi için teklif
Sistem imalatında besleme ve koruma
Makineler büyüdükçe ve daha kapsamlı hale geldikçe sistem üretiminin sınırlarına hızla ulaşırsınız. Özel amaçlı ve seri makinelerde besleme öncelikle doğrudan makinenin üzerinde veya içinde gerçekleştirilir. Sistem imalatında, besleme için ekipman ile kontrol panoları arasındaki mesafeler de önemli olabilir.
Bu gibi durumlarda, tüketim ve güç verilerinin uygun şekilde korunması ve izlenmesinin yanı sıra 24 V besleme için ilgili çözümler de sunuyoruz.
Kesintisiz, haberleşme yetenekli besleme çözümü önerisi
Bir sistemin beslenmesi ve bakım gerektirmeden tamponlanması için teklif
IP67 koruma sınıfında sahadaki modüllerin enerji temini
Konveyör teknolojisi gibi sahadaki sistemlerin beslenmesi de önemli bir rol oynamaktadır. IP67 koruma sınıflı TRIO POWER güç kaynaklarımızla, çeşitli sistem segmentleri için doğru beslemeyi hızlı ve kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. Güç kaynakları duvara monte edilebilir. Bu, ilgili yüke yakın montaj yapılmasına olanak sağlar. Standart yuvarlak konnektörler vasıtasıyla yapılan bağlantılarla, kablolama çocuk oyuncağıdır.
Makine imalatında veri ve sinyal arayüzleri için koruma cihazları
Sinyal ve veri arayüzlerinin korunması
Veri ve sinyal hatlarının korunması, sistem ve makinelerin planlanması ve çalıştırılması sırasında da önemlidir. Burada size örneğin kontrolör ile sunucu arasındaki veri hattını koruyan komponentlerin yalnızca birkaçını gösteriyoruz. İnce filtre modüllerimiz sayesinde besleme veya sinyal hatlarındaki yüksek frekanslı parazitler ortadan kaldırılır. Sensör veya aktüatörler için sinyal arayüzlerini korumak amacıyla çok sayıda aşırı gerilim koruma cihazı da mevcuttur.