Elektronik devre kesici ürün gamına genel bakış (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Elektronik devre kesiciler

Akıllı analizleri ve arıza sinyalleri sayesinde, elektronik devre kesiciler sistem durumlarını izlemenin mükemmel bir yoludur. Sistem komponentlerini ve anahtarlamalı güç kaynağı ünitelerini arızaya karşı korumak için kullanılabilirler. Elektronik devre kesicilerin çeşitli uzaktan sinyalizasyon fonksiyonları sayesinde, herhangi bir zamanda herhangi bir yerden sisteminizin durumunu görebilirsiniz.

Elektronik devre kesicilerin avantajları

Elektronik devre kesici portföyümüz enerji sisteminiz için akıllı koruma sağlar. Son derece kolay kullanım ve basit ürün seçiminden yararlanın.

  • Eksiksiz ürün portföyümüzle herhangi bir gereklilik için ideal cihaz koruması
  • Akıllı analiz ve arıza sinyali ile sistem durumlarının optimum izlenmesi
  • Aletsiz bağlantı teknolojisi ve özel çalışma sayesinde kolay başlatma
  • Uzaktan kumanda sinyal fonksiyonu sayesinde sistem durumu hakkında dünyanın her yerinden bilgi alın.
  • 24 V enerji beslemesinin tümüyle izlenmesi sayesinde Endüstri 4.0 uyumluluğu

Yeni ürünler

CAPAROC devre kesici sistemi için EtherCAT® arayüzüne sahip besleme modülü
CAPAROC devre kesici sistemi için Modbus/TCP® arayüzüne sahip besleme modülü
CAPAROC devre kesici setleri

CAPAROC devre kesici sistemi

EtherCAT üzerinden haberleşme

Her bir modüler sistem, çeşitli haberleşme arayüzleri aracılığıyla farklı uygulamalara erişim sağlar. Yeni EtherCAT® güç modülü, CAPAROC'un aşırı akım ve kısa devrelere karşı koruma sağladığı başka uygulama olanaklarının da önünü açıyor.

Temel özellikler

  • QUINT POWER'a sistem bus arayüzü aracılığıyla veri alışverişi
  • EtherCAT® haberleşmesi
  • Mevcut haberleşme sistemlerine kolay entegrasyon
  • 45 A'e kadar toplam sistem akımı
  • Besleme gerilimi: 12 V DC … 24 V DC

Avantajlarınız

  • Geleceğe hazır modüler sistemin geniş kapsamlı uygulanabilir kombinasyonları sayesinde özelleştirilebilir standart
  • Aletsiz montaj, kesintisiz kurulum ve şeffaf çalışma sayesinde kolay işletim
  • Seçimden dijital servislere dek kapsamlı destek sunan şaşırtıcı sadelikte tasarım

CAPAROC devre kesici sistemi

Modbus TCP üzerinden haberleşme

Her bir modüler sistem, çeşitli haberleşme arayüzleri aracılığıyla farklı uygulamalara erişim sağlar. Modbus/TCP'li yeni güç modülü, çeşitli sistemlere entegrasyon için evrensel bir arayüze sahiptir.

Temel özellikler

  • QUINT POWER'a sistem bus arayüzü aracılığıyla veri alışverişi
  • Modbus/TCP haberleşmesi
  • Mevcut haberleşme sistemlerine kolay entegrasyon
  • 45 A'e kadar toplam sistem akımı
  • Besleme gerilimi: 12 V DC … 24 V DC

Avantajlarınız

  • Geleceğe hazır modüler sistemin geniş kapsamlı uygulanabilir kombinasyonları sayesinde özelleştirilebilir standart
  • Aletsiz montaj, kesintisiz kurulum ve şeffaf çalışma sayesinde kolay işletim
  • Seçim aşamasından dijital hizmetlere kadar kapsamlı destek sunan, oldukça basit tasarım süreci

CAPAROC devre kesici sistemi

Hızlı başlangıç için setler

Ön montajlı CAPAROC devre kesici setlerinin montajı hızlıdır. Kapsamlı diyagnostik için basit durum sinyalleri veya bir IO-Link arayüzü arasında seçim yapabilirsiniz. Aşırı yüklerin ve kısa devrelerin etkilerine karşı sekiz devreye kadar koruma sağlarlar.

Temel özellikler

  • Besleme gerilimi: 12 V DC ... 24 V DC
  • IO-Link arayüzü
  • Grup mesajı, reset, I >%80'de uyarı
  • Push-in bağlantılar: 16 mm² / korumalı çıkış: 4 mm²
  • Sistem başına 8 adet ön montajlı kanal
  • Toplam akım izleme≤45 A
  • Bağlantı başına test adaptörü
  • Nominal akım kilitlemeli güç gösterimi

Avantajlarınız

  • Bireysel genişletme seçenekleri ile özelleştirilebilir standart
  • Doğrudan kullanım için ön konfigürasyonlu setlerle herkes için özellikle kolay kullanım
  • Ek kurulum çabası olmadan sekiz koruma devresinin korunması
  • Değerlendirme seçenekleri: Basit sinyallerden IO-Link ile kapsamlı diyagnostiğe kadar

Elektronik devre kesici sistemi CAPAROC

CAPAROC, aşırı akım koruması için size özel modüler bir sistemdir. Birçok kombinasyon seçeneği, kullanıcı dostu kullanım ve sade tasarım ile cihaz korumasında tümüyle kişisel standardınızı oluşturabilirsiniz. Bu sistemi kullanarak gelecek için mükemmel bir konumda olursunuz.

Farklı güç ve devre kesici modülleri ile entegre potansiyel dağıtıcılardan oluşan devre kesici sistemi
Devre kesici ve potansiyel dağıtım modüllerinin farklı kombinasyonları tek bir sistem oluşturur
CAPAROC, aletsiz olarak monte edilebilir ve LED butonlar aracılığıyla parmak yardımıyla ayarlanabilir
Konfigüratör aracılığıyla bir bilgisayarda CAPAROC devre kesici sistemini yapılandıran bir çalışan
Başlangıç sayfası: CAPAROC öğreticisi
Farklı güç ve devre kesici modülleri ile entegre potansiyel dağıtıcılardan oluşan devre kesici sistemi

  • Geleceğe uyumlu modüler sistemin geniş kapsamlı uygulanabilir kombinasyonları sayesinde özelleştirilebilir standart
  • Aletsiz montaj, kesintisiz kurulum ve şeffaf çalışma durumu sayesinde kolay işletim
  • Seçimden dijital servislere dek kapsamlı destek sunan şaşırtıcı sadelikte tasarım

CAPAROC devre kesici sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin
Devre kesici ve potansiyel dağıtım modüllerinin farklı kombinasyonları tek bir sistem oluşturur

Geleceğin sistemi: Çok sayıda bağımsız modül ve kombinasyon seçeneği sayesinde, CAPAROC ile size-özel çözümü oluşturun. Tamamen uyumlu modüler sistem daima gelecekteki yükseltmelerle güncellenecektir ve istediğiniz zaman - işletim sırasında bile - genişletilebilir.

CAPAROC, aletsiz olarak monte edilebilir ve LED butonlar aracılığıyla parmak yardımıyla ayarlanabilir

CAPAROC'u kullanın ve aletsiz montaj, kesintisiz kurulum ve şeffaf çalışma durumu ile kolay işletimi deneyimleyin: Modüller, monte edildiğinde bile kolayca takılıp çıkarılabilir. Kolay nominal akım ayarı ile bağlantı ve potansiyellerin açıkça tanımlanması kullanıcı dostu işletim sağlar.

Konfigüratör aracılığıyla bir bilgisayarda CAPAROC devre kesici sistemini yapılandıran bir çalışan

Çarpıcı derecede kolay: Çevrimiçi konfigüratör tam olarak ihtiyacınız olan sistemi tasarlamanıza yardımcı olur. Sipariş numaranız ile istediğiniz zaman çözümünüzü yeniden sipariş edebilirsiniz. Kullanışlı dijital hizmetler, diğer özelliklerin yanı sıra, 3D modelden başlayıp etiketlemeye, veri sayfası ve EPLAN'a kadar sizi verilerinizle destekleyecektir.

Kolay sistem konfigürasyonu
Başlangıç sayfası: CAPAROC öğreticisi

Bu ayrıntılı öğreticide devre kesici sisteminin nasıl çalıştığını öğrenin.

CAPAROC öğreticisini başlatın
CAPAROC konfigüratörü
Özelleştirilmiş devre kesici sisteminizi yapılandırın

Gereksinimlerinizi karşılamak için özelleştirilmiş devre kesici sisteminizi tasarlayın. İlave olarak, 2D ve 3D modeller, bir sistem veri sayfası ve kişisel bir ürün numarası gibi tüm önemli planlama verilerini alacaksınız. Sadece 1 adetlik parti miktarından başlayarak özelleştirilmiş sisteminizi sipariş edin.

Şimdi yapılandırmaya başlayın
Ekranında CAPAROC konfigüratörü bulunan monitörün önünde duran bir çalışan

İnce elektronik devre kesiciler PTCB

Basit, yerden kazandıran potansiyel dağılımı için ideal: PTCB elektronik devre kesici, CLIPLINE complete klemens sistemine bağlanabilir, genişliği çok azdır ve 0,1 ila 8 amper arasında bir ayar aralığı sunar.

PTCB ürün serisi, 0.1 - 8 A
PTCB tek kanallı elektronik devre kesici, CLIPLINE complete klemens sistemine bağlanabilir.
Toplam genişliği 6 mm olan tek kanallı PTCB elektronik devre kesicinin plan görünümü vurgulanmıştır
PTCB devre kesicinin tornavida ile LED butonu aracılığıyla ayarlanması
Açma yapan devre kesici cihazda sıfırlanır
Başlangıç sayfası: PTCB öğreticisi
PTCB ürün serisi, 0.1 - 8 A

  • CLIPLINE complete klemens ürün yelpazesi köprüleme özelliği sayesinde basit uygulama düzeni
  • Kontrol panosunda daha fazla alan: sadece 6 mm genişlikte koruma
  • Çok çeşitli uygulamalar için her cihazda ayarlanabilen akım değerleri sayesinde esnek kullanım ve daha az stok
  • Durum mesajları, yerel ve uzaktan sıfırlama seçenekleriyle hassas hata yeri belirleme ve sürekliliğin hızlı bir şekilde geri sağlanması

Ürün listesine git
PTCB tek kanallı elektronik devre kesici, CLIPLINE complete klemens sistemine bağlanabilir.

PTCB cihaz devre kesici CLIPLINE complete klemens sistemine köprülenebilir. Herhangi bir yeni malzeme eklemeniz gerekmeden CLIPLINE complete portföyündeki standart klemens ve aksesuarları kullanabilirsiniz. Bu, mevcut uygulamalarınıza ideal koruma modülünü hızlı ve kolay şekilde eklemenizi sağlar.

Toplam genişliği 6 mm olan tek kanallı PTCB elektronik devre kesicinin plan görünümü vurgulanmıştır

PTCB, potansiyel dağıtım ve cihaz korumasının hızlı ve yer tasarrufu sağlayan şekilde birleştirilmesini sağlar. Toplam sadece 6 mm genişliğiyle PTCB, aşırı yük ve kısa devre akımlarına karşı güvenli şekilde korur. Bu, standart minyatür devre kesicilere kıyasla %70'e kadar yer tasarrufu sağlar. Çok az yer kaplayan güvenilir korumadan faydalanırsınız.

PTCB devre kesicinin tornavida ile LED butonu aracılığıyla ayarlanması

0,1 - 0,63 veya 1 - 8 A arasında ayarlanabilir akım değerleri ile geniş bir uygulama yelpazesini kapsayabilirsiniz. Devreye alma sırasında bile değişiklik yapabilirsiniz. Uygulamadaki değişikliklere istediğiniz zaman yanıt verebilirsiniz. Ayrıca birçok farklı uygulama için esnek PTCB cihaz devre kesici ile envanter ve lojistik maliyetlerini düşürebilirsiniz.

Açma yapan devre kesici cihazda sıfırlanır

Her zaman bilgi alın - ister yerinde ister uzaktan. PTCB eFuse mevcut çalışma durumunu bildirir ve herhangi bir zamanda sıfırlanabilir. Bu, hataların net bir şekilde tespit edilmesini ve hassas bir şekilde yerelleştirilmesini kolaylaştırır. Geleneksel korumaya kıyasla daha kısa tepki sürelerinden yararlanın ve maliyetli servis çağrılarını azaltın.

Başlangıç sayfası: PTCB öğreticisi

Bu ayrıntılı öğreticide 1 - 8 A için tek kanallı devre kesicilerin nasıl çalıştığını öğrenin.

PTCB öğreticisini başlatın
SPS fuarında Phoenix Contact

SPS 2026'da bizi ziyaret edin

24-26 Kasım tarihleri arasında 9. Salon, 310 numaralı standımıza uğrayın ve açık ekosistemlerin, Endüstriyel Yapay Zekânın ve bütünsel güvenliğin endüstriyel otomasyonun gelecekteki sürdürülebilirliğini nasıl sağladığını görün.

Referans raporu
Güvenilir su temini

Su tedarikçisi ve atık su bertaraf şirketi EW Wasser GmbH'nin, uygulamasında PTCB eFuse elektronik devre kesicilerden nasıl yararlandığını öğrenin.

Bir fikir edinin
Musluklar

Çok kanallı elektronik devre kesiciler CBM

Devre kesiciyi ayarlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Entegre nominal akım asistanını kullanarak bağlı yük için uygun akımı seçmek son derece kolaydır. Bu, yapılandırmayı hızlı, kullanışlı ve kolay hale getirir.

4- ve 8-kanallı CBM çok kanallı elektronik devre kesiciler
Potansiyometreyi tornavidayla çevirerek nominal akım yardımcısını kullanarak CBM'in ayarlanması
Akım sınırlamasının gerilim sınırlama ekranı
CBM devre kesici, tornavida kullanılarak entegre döner anahtarlar aracılığıyla ayarlanır
Başlangıç sayfası: CBM öğreticisi
4- ve 8-kanallı CBM çok kanallı elektronik devre kesiciler

  • Nominal akım asistanı ile kolay ayar
  • Güç kaynağının daha iyi kullanımı için aktif akım sınırlaması
  • Kanal başına kademeli ayar: 0,5 A ila 10 A

Ürün listesine git
Potansiyometreyi tornavidayla çevirerek nominal akım yardımcısını kullanarak CBM'in ayarlanması

Nominal akım asistanı CBM'in ayarlanmasını son derece kolaylaştırır. Yük akımlarına optimum uyum sağlar. Döner anahtarı optimum akım bulunana kadar çevirin. LED, ideal ayarı gösterir. İdeal sistem korumasını konfigüre etmek bundan daha kolay olamazdı.

Akım sınırlamasının gerilim sınırlama ekranı

Aktif akım sınırlaması kısa devre ve aşırı yük akımlarını nominal akımın 1.5 - 2 katında sınırlar. Böylelikle güç kaynağını yüksek akımlara karşı korur ve anahtarlamalı güç kaynağının çıkış geriliminin çökmesini önler. Güç kaynağı ve tüketici arasındaki uzun kablolar kesme karakteristiğini negatif etkilemez.

Ayrıca sistemdeki akımlar sürekli izlenir. CBM, düşük ve yüksek gerilimleri birbirinden ayırır ve böylece sistem sürekliliğini artırır. Çalışma geriliminde ​​bir hata olması durumunda devreler kapatılır ve sistem tanımlanmış bir duruma geçirilir. Hata "DC OK" LED'i ve ikaz kontağı aracılığıyla bildirilir.

CBM devre kesici, tornavida kullanılarak entegre döner anahtarlar aracılığıyla ayarlanır

CBM, hassas nominal akım adımlarında ayarlanabilir. Nominal akım aralığı 0,5 - 10 A'dır. Bu sayede kanalları bağlı nihai cihazlara ayrı ayrı uyarlayabilirsiniz. Bu ayarları her devre için yapabilirsiniz. Tek bir kanalın kullanımı %80'in üzerindeyse mesaj alırsınız. Bu, devre kesici üzerinde ayar yaparak bir arızayı önlemek için zamanında önlem almanızı sağlar.
Esnek ayarlama, cihazın farklı yükler için kullanılmasına izin verir. Bu, envanter maliyetlerinizi düşürür ve aynı zamanda sistem planlamasında büyük esneklik sağlar.

Başlangıç sayfası: CBM öğreticisi

Bu ayrıntılı öğretici videoda çok kanallı devre kesicinin nasıl çalıştığını öğrenin.

CBM öğreticisini başlatın

Kompakt çok kanallı elektronik devre kesiciler CBMC

CBMC elektronik devre kesici, ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılar: Kompakt bir tasarım ve bireysel ayarlanabilirlik sunar.
Yani, akımları sadece tek bir cihazla kolay ve esnek şekilde ayarlayabilir, yer tasarrufu sağlayabilir ve uygulamaları güvenilir şekilde koruyabilirsiniz.

CBMC kompakt elektronik devre kesiciler 1 ila 4 A ve 1 ila 10 A arasında ayarlanabilir
Sadece 36 mm'lik toplam genişliği gösteren boyut oklarıyla CBMC devre kesicinin önden görünümü
CBMC devre kesici, parmak yardımıyla LED butonu aracılığıyla aletsiz ayarlanır
Bilgisayarda CBMC devre kesicilerini özel olarak konfigüre eden bir çalışan
IO-Link haberleşme arayüzüne sahip CBMC 4 kanallı cihaz devre kesici
Başlangıç sayfası: CBMC öğreticisi
CBMC kompakt elektronik devre kesiciler 1 ila 4 A ve 1 ila 10 A arasında ayarlanabilir

  • Kompakt tasarım ve özel ayar seçenekleri sayesinde yeniden planlama yapmadan kolay cihaz değişimi
  • Devreler alet kullanmadan tek bir LED butonu ile ayarlanabilir
  • Ön yapılandırılmış olarak sipariş edilebilir - sisteminizin özel gereksinimlerini karşılayan cihaz koruması için
  • IO-Link teknolojisi ile akıllı kontrol ve izleme

Ürün listesine git
Sadece 36 mm'lik toplam genişliği gösteren boyut oklarıyla CBMC devre kesicinin önden görünümü

CBMC ile panoda yer kazanın veya mevcut sistemleri minimum eforla dönüştürün. Kompakt genişlik ve ayarlanabilirlik kombinasyonu ile doğru ürünü seçmek kolaydır. Aynı zamanda, yalnızca bir cihaz gerektiğinden stok maliyetlerinden de tasarruf edersiniz.

CBMC devre kesici, parmak yardımıyla LED butonu aracılığıyla aletsiz ayarlanır

Tek tuşla işlem bireysel devrelerin ayarlanmasını kolaylaştırır. Bu, cihaz devre kesicinin kanallarını ihtiyaçlarınızı karşılamak için ayrı ayrı ve herhangi bir alet kullanmadan adapte etmenizi sağlar.
Çok fonksiyonlu butonlar cihaz devre kesicisine programlama seçeneği sağlamaktan fazlasını yapar. Ürünün ve bağlı cihazların çalışma durumunu da algılar ve trafik ışığı renklerini kullanarak durum bildirimi yaparlar. Ek olarak, kanallar tek tek butonlarla açılıp kapatılabilir.

Bilgisayarda CBMC devre kesicilerini özel olarak konfigüre eden bir çalışan

Sisteminiz için en iyi korumayı elde edin ve ihtiyaçlarınıza göre konfigüre edilmiş cihaz devre kesicilerini sipariş edin. Bu, programlama süresinden tasarruf edeceğiniz ve ürünü hemen kurup devreye alabileceğiniz anlamına gelir.

Siparişinizi verirken cihazın hangi ön ayarlara sahip olacağına karar verin. Her nominal akım ayrı ayrı seçilir. Önceden ayarlanmış değerleri daha sonra değiştirebilir veya kalıcı olarak düzeltebilirsiniz. Sabit değerlerle, her bir kanal için geçerli değerler doğrudan ön tarafa yazdırılır. Cihaz devre kesici ayarlarını, kurulduktan sonra bile istediğiniz zaman kolayca görebilirsiniz.
Tamamen kişiselleştirilmiş cihaz devre kesicinizi 1 adetten başlayarak istediğiniz miktarda sipariş edin.

Her cihazın yan tarafında sipariş vermeyi kolaylaştıran bir sipariş kodu yer alır. Bu, ilave siparişleri sorunsuz hale getirir.

Yapılandırılabilir CBMC 1 - 10 A
IO-Link haberleşme arayüzüne sahip CBMC 4 kanallı cihaz devre kesici

IO-Link, cihaz devre kesicilerini proses izleme ve kontrol sistemlerine tamamen entegre etme imkânı sunar. Bu size her an akım ve kapasite kullanımı hakkında en son bilgileri verir ve tüm süreçlere ilişkin genel bilgiye sahip olursunuz. Cihaza dünyanın her yerinden erişimin yanı sıra, CBMC'de yerel değişiklikleri önleyen bir erişim kilidinden de yararlanırsınız.

1 - 10 A için IO-Link haberleşme arayüzlü CBMC devre kesiciye gidin
Başlangıç sayfası: CBMC öğreticisi

Bu ayrıntılı öğreticide kompakt çok kanallı devre kesicinin nasıl çalıştığını öğrenin.

CBMC öğreticisini başlatın
Kontrol panosunda entegre devre kesicili güç kaynağı

Entegre devre kesicili güç kaynağı

Entegre devre kesicili güç kaynağı

Tek bir cihazla güvenilir besleme ve koruma: TRIO POWER güç kaynakları, entegre çok kanallı cihaz devre kesicili bir seçenek olarak mevcuttur.

Kompakt güç kaynakları montaj işini, kontrol panosunda alan gereksinimini ve malzeme maliyetlerini azaltır. Kolay manuel çalıştırma veya IO-Link aracılığıyla yapılandırma oldukça kolay devreye alma sağlar. Akıllı kendi kendini izlemeye sahip önceliklendirilmiş yük yönetim sistemi ile 24 V güç kaynakları yüksek sistem sürekliliği sağlar.