- Geleceğe uyumlu modüler sistemin geniş kapsamlı uygulanabilir kombinasyonları sayesinde özelleştirilebilir standart
- Aletsiz montaj, kesintisiz kurulum ve şeffaf çalışma durumu sayesinde kolay işletim
- Seçimden dijital servislere dek kapsamlı destek sunan şaşırtıcı sadelikte tasarım
CAPAROC devre kesici sistemini 12 V DC veya 24 V DC ile beslemek için EtherNet/IP™ arabirimine sahip güç modülü. Güç kaynağı ile haberleşme için ek sistem arabirimi. CAPAROC akım baraları aracılığıyla DIN rayı montajı için.