CAPAROC sisteminizi oluşturun

CAPAROC devre kesici

CAPAROC'u keşfedin

CAPAROC, aşırı akım koruması için elektronik devre kesici sistemidir. Hızlı bir giriş yapın ve CAPAROC'un olanaklarını keşfedin.

Bir akım rayı üzerinde devre kesici modülleri

CAPAROC, esnek standart

CAPAROC elektronik devre kesici sistemi

CAPAROC özel modüler sisteminizdir. Çok sayıda kombinasyon seçeneği ile sistemi ideal şekilde uygulamanızın koşullarına adapte edebilirsiniz. CAPAROC sürekli olarak genişletilmekte ve çok sayıda modül her zaman birbiriyle uyumludur. Bu sistemi kullanarak gelecek için mükemmel bir konumda olursunuz.

Ayrıntılarıyla modüller

CAPAROC devre kesici sistemi için PROFINET arayüzüne sahip güç modülü
CAPAROC sisteminde bir iki kanallı devre kesici modülünün örnek konfigürasyonu
Tek ve dört kanallı devre kesici modüllerine sahip CAPAROC sistem yapısı
Örnek konfigürasyon: Potansiyel dağıtım modüllerine sahip CAPAROC sistemi
CAPAROC devre kesici sistemi için PROFINET arayüzüne sahip güç modülü

Sistem konfigürasyonu güç modülüyle başlar. Merkezi besleme ve haberleşme burada yönetilir. Tüm ilave modüller arka akım baraları yoluyla doğrudan beslenir. Sistemdeki otomatik modül adresleme sayesinde başka işlem gerekmez. Tüm sistem bilgileri güç modülü üzerinden toplanır ve sağlanan arayüze değerlendirme için gönderilir. Bu, tüm 24 V besleme şebekesi için şeffaflığa sahip olmanızı sağlar.

Şu anda aşağıdaki güç modülü seçeneklerine sahipsiniz:

  • Durum çıkışlı ve uzaktan sıfırlamalı
  • IO-Link arayüzlü
  • PROFINET arayüzlü
  • EtherNet/IP™ arayüzlü
  • Modbus arayüzlü
  • EtherCAT® arayüzlü

CAPAROC sisteminde bir iki kanallı devre kesici modülünün örnek konfigürasyonu

CAPAROC sistemindeki iki kanallı devre kesici modüllerinin yapılandırılması kolaydır. Ayarlı nominal akımı istediğiniz zaman cihaz üzerinde kolayca okumanıza imkân verirler. Dahası, aktif akım sınırlama işlevi, beslemenin daha verimli kullanımını sağlar.

Tek ve dört kanallı devre kesici modüllerine sahip CAPAROC sistem yapısı

Tek ve dört kanallı devre kesici modülleri, kanala özel bir tarzda sisteme entegre edilir. Sabit ve ayarlanabilen nominal akımlarla her uygulamaya ideal şekilde ayarlanabilirler - kanal başına sadece 3 mm toplam genişlikle maksimum kompaktlıktan, 4 mm²'ye kadar bağlantı kesit alanına sahip dört entegre potansiyel dağıtım modülüne kadar. CAPAROC sistemi, güvenilir koruma için gereken her şeyi içerir.

Örnek konfigürasyon: Potansiyel dağıtım modüllerine sahip CAPAROC sistemi

Alt taraftaki akım baraları, CAPAROC sisteminin temel yapılarıdır. Sistemdeki tüm modüllerin beslemesini sağlarlar. Modüller ilave montaj işi olmadan eklenebilir veya çıkarılabilir. Potansiyel dağıtıcılar, pozitif ve 0 V yük beslemesi için her devre kesici modülünün yanındaki ideal genişletmelerdir.

3D Görünüm

3D'de tüm ayrıntılar

Örnek bir CAPAROC sistemine en ince ayrıntısına kadar göz atın. Yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak 3D modeli her açıdan görüntülenebilir.

CAPAROC 20 A'e kadar uygulamalar için devre kesiciler

CAPAROC devre kesici modülleri 20 A'e kadar uygulamalar için

Genişletilmiş fonksiyonlar ve 20 A'e kadar koruma

CAPAROC, sürekli artan işlev kapsamı ile etkileyicidir. Tek kanallı devre kesicilere dört adede kadar yük bağlayabilir, böylece 20 A'ya kadar nominal akımlara sahip yükleri koruyabilirsiniz. Modüller birbirleriyle ilişkili olarak seçici bir şekilde çalışır. Bu, başka bir CAPAROC sistemi ile dağıtılmış uygulamalarda kullanılmasını sağlar. Sistemin kapanması durumunda sorun giderme daha da kolaylaşır.

Güç modülü ve iki kanallı devre kesici modüllerinden oluşan, patlamaya karşı korumalı bölgeler için CAPAROC sistemi

CAPAROC EX

Ex bölgesinde kullanım

Artık CAPAROC'u patlamaya karşı korumalı bölgelerde de kullanabilirsiniz. CAPAROC PM S-R EX güç modülü ve yeni ayarlanabilir, iki kanallı devre kesici modülleri, aynı zamanda patlama korumalı bölgelerdeki yükleri de aşırı yüke ve kısa devre akımlarına karşı güvenilir şekilde korumanızı mümkün kılar.
Zone 2 Ex e onayları, olası birçok CAPAROC sistemi uygulamasını önemli ölçüde genişletir.

Sinyaller ve haberleşme yoluyla tam şeffaflık

Bir kablodaki veri iletiminin soyut gösterimi
IO-Link logosu
PROFINET logosu
EtherNet/IP™ logosu
Modbus protokolü logosu
EtherCAT protokolü logosu
Bir kablodaki veri iletiminin soyut gösterimi

CAPAROC PM S-R güç modülü, durum çıkışı aracılığıyla size tüm sistem için bir grup mesajı verir. Sistemdeki herhangi bir hata, yalıtılmamış çıkış aracılığıyla raporlanır. I >%80 çıkışı, en az bir kanaldaki yük %80 kapasitenin üzerindeyse sinyal verir. Bu, bakımı hedefli şekilde planlamanıza ve bir arızayı erken aşamada önlemenize olanak tanır. Buna rağmen açma meydana gelirse, tetiklenen tüm kanallar sıfırlama girişi aracılığıyla tekrar devreye alınabilir.

Ürüne git
IO-Link logosu

Yeni CAPAROC PM IOL güç modülü, genellikle makine imalatında ve sistem mühendisliğinde kullanılan bir IO-Link arayüzüne sahiptir.
IO-Link cihazlarının montajı çok kolaydır, çabucak tamamlanır ve karmaşık eğitimler gerektirmez. Makinelerden elde edilebilecek ilave bilgiler makinenin durumunu yansıtır. IO-Link arayüzü ile hata durumları ve aşılan eşik değerler erken bir aşamada tespit edilir. Böylece bakımı erken aşamada planlayabilirsiniz. Entegre hata günlüğü, 12–24 V DC aralığında sorun giderirken hızlı sorun tanımlama sağlar.

Ürüne git
PROFINET logosu

PROFINET güç modülü ayrıca QUINT POWER güç kaynağıyla haberleşme için bir sistem bus arayüzü içerir. Bu, 24 V sistemindeki tüm veriler hakkında tam şeffaflık sağlar: güç kaynağının primer tarafından yüke kadar. TIA Portal, CODESYS ve PLCnext Engineer için sağlanan fonksiyon blokları başlangıç aşamasını kolaylaştırır ve tüm verilere hızlı erişim sağlar. PLCnext Engineer ayrıca hızlı kullanıma olanak tanıyan dinamik bir görselleştirme de sunar. En yeni PLCnext blokları ve dinamik görselleştirme için PLCnext Mağazasına göz atın.

Ürüne git
EtherNet/IP™ logosu

CAPAROC PM EIP güç modülü, haberleşme arayüzü olarak EtherNet/IP™'nin kullanıldığı uygulamalar için tasarlanmıştır. PROFINET güç modülü gibi, QUINT POWER güç kaynağıyla haberleşme için sistem bus arayüzüne sahiptir. Bu, size besleme sistemi için tüm verileri sağlar.
Entegrasyon için ilgili EDS dosyalarını indirme alanında bulabilirsiniz. Ayrıca Studio 5000®'e kolay entegrasyon için AOI dosyaları da mevcuttur. Bu, hızlı ve kolay entegrasyon sağlar.

Ürüne git
Modbus protokolü logosu

CAPAROC PM MB güç modülü, haberleşme arayüzü olarak Modbus/TCP'nin kullanıldığı uygulamalar için tasarlanmıştır. Modbus/TCP güç modülü, çeşitli sistemlere kolay entegrasyon için evrensel bir arayüze sahiptir. Modbus, gelecekte de oldukça önemli olmaya devam edecek olan yerleşik ve yaygın bir haberleşme türüdür. CAPAROC sisteminde Modbus/TCP kullanımı, sistemin uzun vadede uyumlu ve genişletilebilir kalmasını sağlar. Modbus'ın basit yapısı sayesinde çeşitli cihazlar, özel fonksiyon bloklarına ihtiyaç duyulmadan çeşitli otomasyon sistemlerine kolayca ve sezgisel olarak entegre edilebilir.

Ürüne git
EtherCAT protokolü logosu

CAPAROC PM EC güç modülü, haberleşme arayüzü olarak EtherCAT® protokolünün kullanıldığı uygulamalar için tasarlanmıştır. EtherCAT®, CAPAROC sistemi ile birlikte ek avantajlar sunar. CAPAROC'un mevcut EtherCAT® sistemlerine sorunsuz entegrasyonu, sistemlerin genişletilmesini ve modernizasyonunu kolaylaştırır. CAPAROC PM EC, tüm önemli güç kaynağı verilerini izler ve analiz eder, güç dağıtımının hassas kontrolünü ve optimizasyonunu sağlar. EtherCAT® sistemindeki CAPAROC çok güvenilir ve geleceğe hazırdır. EtherCAT® kanıtlanmış ve yaygın olarak kullanılan bir arayüzdür ve gelecekte de önemini koruyacaktır.

Ürüne git
CAPAROC konfigüratörü
Özelleştirilmiş devre kesici sisteminizi yapılandırın

Gereksinimlerinizi karşılamak için özelleştirilmiş devre kesici sisteminizi tasarlayın. İlave olarak, 2D ve 3D modeller, bir sistem veri sayfası ve kişisel bir ürün numarası gibi tüm önemli planlama verilerini alacaksınız. Sadece 1 adetlik parti miktarından başlayarak özelleştirilmiş sisteminizi sipariş edin.

Şimdi yapılandırmaya başlayın
Ekranında CAPAROC konfigüratörü bulunan monitörün önünde duran bir çalışan
İnteraktif CAPAROC demosu

İnteraktif demo CAPAROC

Bu interaktif uygulamada, CAPAROC sisteminin durum sıfırlama güç modülünün çeşitli fonksiyonları mevcuttur.

Uygulama, farklı yükler için altı devreyi beslemek için tasarlanmıştır.

CAPAROC donanım öğreticisi

Bir kontrol panosunda CAPAROC devre kesici sistemi

CAPAROC hakkında daha fazla video

CAPAROC devre kesici sistemi çok çeşitli olanaklar sunmaktadır. Aşağıdaki videolardan daha fazlasını öğrenin.