Maksimum işlevselliğe sahip QUINT POWER güç kaynağı

Maksimum işlevselliğe sahip güç kaynakları

Güçlü QUINT POWER güç kaynağı üniteleri statik ve dinamik boost ve SFB Technology ile tüm yük durumları ve DC sigorta tipleri için uygundur. Sinyal eşikleri ve çıkış karakteristik eğrisi isteğe bağlı olarak uyarlanabilir. QUINT POWER anahtarlamalı güç kaynağı üniteleri 100 W'ın altındaki modeller, kompakt tasarımlarında güçlü bir güç rezerviyle birlikte benzersiz bir önleyici izleme işlevi sunar.

Avantajlarınız

  • SFB Technology, standart minyatür devre kesicileri selektif olarak açtırır. Paralel bağlı yükler çalışmaya devam eder.
  • Önleyici fonksiyon izleme sayesinde kritik çalışma durumları arıza oluşmadan önce bildirilir
  • Statik boost ile kolay sistem genişlemesi için yedek güç, %125'e kadar sürdürülebilir güç sağlar. 5 sn boyunca %200'e kadar dinamik boost ile zor yüklerin başlatılması
  • Entegre gaz deşarj tüpüyle yüksek bağışıklık ve 20 ms'den fazla şebeke kesintisi tampon süresi
  • Metal muhafazada sağlam tasarım ve -40°C ila +70°C geniş sıcaklık aralığı
  • Maksimum işlevselliğe sahip güç kaynakları, COMPLETE line sisteminin parçasıdır.

QUINT POWER güç kaynakları 1 – 40 A arasında güçlü ve güvenilir

İnteraktif görüntü haritası: QUINT POWER ailesi
QUINT POWER <100 W
Kompakt boyutuyla QUINT POWER 100 W'a kadar güç seviyesinde en katı sistemsel talepleri de karşılar.
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER güç kaynağı, 40 A
Yüksek performanslı güç kaynakları 40 A'e kadar temin edilebilir.
QUINT POWER güç kaynağı, 40 A
QUINT POWER Plus versiyon
Zorlu ortam koşulları altında gerçekleştirilen uygulamalar için güç kaynağı.
QUINT POWER Plus versiyon
Haberleşmeli QUINT POWER güç kaynağı
Haberleşmeli güç kaynağı işletim verileriyle ilgili tam şeffaflık sağlar.
Haberleşmeli QUINT POWER güç kaynağı

SFB Teknolojili yüksek performanslı QUINT POWER güç kaynakları, önleyici fonksiyon izleme ve yapılandırılabilir ayarlarla sisteminizin sürekliliğini sağlar.

QUINT ailesinin <100 W güç kaynakları olan QUINY'lerle önleyici fonksiyon izleme ve kompakt boyutta güç rezervi gibi benzersiz işlevlere sahip bir kombinasyon sunuyoruz. Ayrıca düşük güçlü QUINY güç kaynaklarınız için push-in veya vidalı bağlantı teknolojisini seçebilirsiniz.

Haberleşmeli QUINT POWER güç kaynakları

Haberleşmeli QUINT POWER güç kaynakları

Haberleşmeli QUINT POWER güç kaynağı

Haberleşmeli QUINT POWER güç kaynağı, AC tarafından 24 V DC tarafına işletim verileriyle ilgili tam şeffaflık sağlar. Fieldbus veya IO-Link aracılığıyla kontrol ortamınıza hızlı ve kolay şekilde entegre edilebilir veya parametrelendirilebilir.

Fieldbus yoluyla entegrasyon:

  • CAPAROC devre kesici sistemine ve entegre PROFINET arayüzüne bağlantı yoluyla
  • DC UPS ve entegre EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus veya PROFINET arayüzüne bağlantı yoluyla

IO-Link yoluyla entegrasyon:

  • IO-Link master'a doğrudan bağlantı

Ayrıca haberleşmeli güç kaynağı, önleyici işlev denetimine ve bakımına olanak tanır ve böylece yüksek sistem sürekliliği sağlar.

Yüksek sistem sürekliliği için veri şeffaflığı
Haberleşme yetenekli 24 V besleme sistemi

IO-Link'li QUINT POWER güç kaynağını CAPAROC cihaz devre kesici sistemi veya akıllı QUINT DC UPS ile birleştirerek haberleşme yetenekli ve güvenilir bir besleme çözümü yaratın. Akıllı sistem, tüm ilgili işletim ve diyagnostik verileri hakkında bilgi sağlar. Önleyici fonksiyon izleme, aksama sürelerini minimuma indirmenize yardımcı olur.

24 V besleme sistemine git
Güç kaynağı, cihaz devre kesicisi ve UPS
QUINT POWER güç kaynakları

QUINT POWER – uygulamanıza uyarlamak için ideal

QUINT POWER güç kaynakları için konfigüratör

Sinyal eşikleri, karakteristik eğriler, çıkış gerilimi gibi parametreleri ayarlayın. Özelleştirilmiş güç kaynağını sadece 1 adet olarak sipariş edebilirsiniz.

Ürün videosu

Fonksiyonel emniyet için güç kaynağı

QUINT POWER güç kaynağı

Fonksiyonel emniyet için güç kaynağı

QUINT POWER güç kaynağı, fonksiyonel emniyet (SIL) gereksinimlerini karşılar ve maksimum işletme güvenliği sağlar. İster paralel çalışmada ister farklı fazlara bağlı olsun, giriş gerilimi ile ilgili sorunlarda yük güvenilir şekilde beslenir.

SIL 3'ün (IEC 61508) güvenlik bütünlüğü seviyesine kadar fonksiyonel güvenliği olan uygulamalarda, 20 A güç kaynağının Plus versiyonunu veya QUINT S-ORING yedek modülü ile QUINT POWER kombinasyonunu monte edin.

110 V DC'li QUINT POWER güç kaynağı

110 V DC'li QUINT POWER güç kaynağı

110 V DC'li QUINT POWER

Çıkışta 110 V DC'li yeni QUINT POWER güç kaynağı, birkaç güç kaynağı ünitesini seri olarak bağlamanın artık geçmişte kaldığı anlamına gelir. Bu yeni güç kaynağı ile, sadece bir cihazla 135 V DC gerilim bölgesine kadar uygulamaları besleyebilirsiniz. Proses ve enerji teknolojisi için ideal çözüm.

QUINT POWER teknolojileri ve avantajları

SFB Teknolojisi
Makine ışığı
QUINT POWER ile kolay sistem genişlemesi
SFB Teknolojisi

Standart devre kesicilerin manyetik olarak hızlı şekilde devreye girmesi için, güç kaynağı üniteleri kısa süreliğine nominal akımın birkaç katını sağlamalıdır.
QUINT POWER güç kaynağı, 15 ms için nominal akımın altı katına kadar SFB Teknolojisi (Seçici Sigorta Açtırma) kullanarak standart minyatür devre kesicileri hızlı ve güvenilir şekilde açar. Hatalı akım yolları seçilerek kapatılır, arıza tespit edilir ve önemli sistem parçaları çalışır durumda kalır.

SFB Teknolojisi hakkında daha fazla bilgi
Makine ışığı

QUINT POWER güç kaynağı, çıkış gerilimini ve çıkış akımını sürekli olarak izler. Önleyici fonksiyon izleme, kritik çalışma durumlarını gösterir ve arıza oluşmadan önce kontrolöre bildirir. Aktif anahtarlama çıkışları ve röle kontakları kullanılarak uzaktan izleme sağlanır.

QUINT POWER ile kolay sistem genişlemesi

QUINT POWER güç kaynağı ile sistemleri kolayca genişletebilirsiniz. Bunun için, statik boost belirli bir süre boyunca nominal akımın %125'ini sağlar. Büyük yükleri başlatmak için, dinamik boost ek olarak 5 saniye boyunca nominal akımın% 200'üne kadar sağlar.

Maksimum sistem sürekliliği için çok sayıda fonksiyon

Yüksek performanslı QUINT POWER güç kaynakları, farklı güç aralıklarındaki çeşitli fonksiyonları sayesinde maksimum sistem sürekliliği sunar. SFB Teknolojisi, özel ayarlar, bir entegre gaz deşarj tüpü; veya farklı bağlantı yöntemleriyle yer ve enerji tasarrufu sağlayan versiyonu ile - QUINT POWER, sisteminizin beslemesini güvenilir şekilde emniyete alır.

QUINT POWER >100 W
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER >100 W

QUINT POWER <100 W

SFB Teknolojisi
Önleyici fonksiyon izleme
Ön ayarlı olarak sipariş edilebilir
Push-in veya vidalı bağlantı seçeneği
Statik boost güç rezervi
Dinamik boost güç rezervi
Entegre gaz deşarj tüpü
Küçük cihaz derinliği
Sağlam tasarım
Yüksek verim