Maksimum işlevselli QUINT POWER güç kaynakları
QUINT POWER devre kesicileri manyetik olarak çalıştıklarından nominal akımın altı katı daha hızlı tetiklenir, seçici ve bu sayede tasarruflu bir sistem koruması için. Ayrıca, önleyici işlev izleme sayesinde, kritik çalışma durumu daha hata oluşmadan haber verilir, yüksek seviyede sistem kullanımı sağlanır.
POWER BOOST statik güç rezervesi ile ağır yükler güvenli bir şekilde başlatılabilir. Gerilim ayarlanabildiğinden, 18 V DC ... 29,5 V DC arasında değerler mümkündür.
QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO
-
Güç kaynağı, koruyucu kaplamalı
2320908
Primer anahtarlamalı güç kaynağı QUINT POWER, Vidalı bağlantı, DIN rayı montajı , SFB Technology (Selective Fuse Breaking), giriş: 1 fazlı, çıkış: 24 V DC / 5 A
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E211944IECEE CB Scheme
Onay kimliği: SI-6188 A1EAC
Onay kimliği: EAC-ZulassungEAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764UL onaylı
Onay kimliği: E123528Tip onaylı
Onay kimliği: SI-SIQ BG 005/004DNV
Onay kimliği: TAA000030XcCSAus
Onay kimliği: 1897779BIS Lisans Dokümanı
Onay kimliği: R-41268801EAC Ex
Onay kimliği: RU C-DE.HB49.B.00004IECEx
Onay kimliği: IECEX TUN 11.0002XcUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827KC-s
Onay kimliği: 20-KA4BO-0145XINMETRO
Onay kimliği: DNV 19.0188 XATEX
Onay kimliği: TUEV 11ATEX555674 XNEPSI-EX
Onay kimliği: GYJ20.1322XCCC
Onay kimliği: 2020322303000836cULus Onaylı
cULus Listed
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Maksimum sistem sürekliliği için
Nominal akımın 1.5 katını sürekli olarak sağlayan statik POWER BOOST güç rezerviyle büyük yüklerin güvenli devreye alınması
Dinamik güç rezervli SFB teknolojisi (selektif sigorta açtırma) nominal akımın 6 katını 12 ms boyunca vererek standart devre kesicilerin hızlı şekilde açtırılması
Önleyici fonksiyon izleme
Daldırmalı kaplamalı optimum 100 % nem koruması