PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı
2907919

Tip 2/3 aşırı gerilim koruması, koruma fişi ve Vidalı bağlantı bulunan taban elemanından oluşur. Tek fazlı güç besleme şebekeleri için entegre durum göstergesi ve uzaktan sinyalizasyon bulunan. Nominal gerilim 230 V AC/DC

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Üniversal kullanım için yıldırım akım koruma devresinden cihaz korumasına kadar optimum enerji koordinasyonuna sahip aşırı gerilim koruma gamı
Uyumlu geçmeli koruma modülleri sayesinde bakımı kolay
Mekanik/görsel durum göstergesi ve ikaz kontağı tarafından sağlanan mükemmel bilgilendirme seviyesi
Hem Vidalı bağlantı hem de Push-in bağlantı sunulmuş olup tercih edilen bağlantı teknolojisi dilendiği seçilebilir
Daha uzun hizmet ömrü ve artırılmış sistem kullanılabilirliği sağlamak amacıyla, endüstriyel güç kaynağı için optimum ilave koruma
PLT-SEC ile birlikte tesis edildiğinde QUINT 4 güç kaynağınız için 5 yıl garanti; İndilenler alanındaki dökümana bakın