Bina otomasyonu için güç kaynakları
DIN rayı için güç kaynağı üniteleri
Çeşitli işlevleri, performans sınıfları ve tasarımları ile DIN rayları için güç kaynağı ünitelerimiz uygulamanız için doğru seçenektir. Lider teknolojiye sahip yüksek kaliteli güç kaynağı üniteleriyle sisteminizin sürekliliğini en üst düzeye çıkarın. Ürün gamımızdan size uygun çözümü seçin.
QUINT POWER güç kaynakları
QUINT POWER – maksimum işlevsellik
QUINT POWER güç kaynağı ünitelerimiz, sisteminizin maksimum kullanılabilirliğini sağlamak için özellikle uygundur. Statik ve dinamik boost ve SFB Technology ile tüm yük durumları ve DC sigorta tipleri için uygundur.
- AC veya DC giriş: 1 fazlı, 3 fazlı
- DC çıkışı: 1.000 W'a kadar güç
- Gerilimler: 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
- Önleyici fonksiyon izleme
TRIO POWER güç kaynakları
TRIO POWER – standart işlevsellik ile sağlamlık
Sağlam TRIO POWER anahtarlamalı güç kaynağı üniteleri özellikle makine imalatındaki dinamik yük durumları için uygundur. AC/DC güç kaynağı üniteleri, entegre çok kanallı cihaz korumasına sahip bir seçenek olarak mevcuttur.
- AC giriş: 1 fazlı, 3 fazlı
- DC çıkışı: 1.000 W'a kadar güç
- Gerilimler: 12, 24, 48, 72 V DC
- Entegre cihaz korumalı bir seçenek olarak mevcuttur: dört ve sekiz kanallı
UNO POWER güç kaynakları
UNO POWER - temel işlevsellikle kompakt
UNO POWER anahtarlamalı güç kaynağı üniteleri çok yüksek bir güç yoğunluğu sağlar. AC/DC güç kaynağı üniteleri, 960 W'a kadar sabit yük davranışına sahip yükleri beslemek için idealdir.
- AC giriş: 1 fazlı
- DC çıkışı: 960 W'a kadar güç
- Voltajlar: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
STEP POWER güç kaynakları
STEP POWER – bina otomasyonu için
STEP POWER güç kaynağı üniteleri, endüstriyel ve konut uygulamalarında bina otomasyonu için idealdir. Düşük yüksüz kayıpları ve yüksek verimlilik dereceleriyle AC/DC güç kaynağı üniteleri, dağıtık uygulamalarda maksimum enerji verimliliği sağlar.
- AC veya DC giriş: 1 fazlı
- DC çıkışı: 120 W'a kadar güç
- Voltajlar: 5, 12, 15, 24, 30, 48 V DC