Bina otomasyonu için STEP POWER güç kaynağı

Bina otomasyonu için güç kaynakları

STEP POWER güç ve bus gerilim kaynakları bina otomasyonu uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş olup dağıtım panoları ve düz kontrol panellerinde kullanım için idealdir. Düşük yüksüz çalışma kayıpları ve yüksek verimlilik dereceleri sayesinde, kendi sınıflarında maksimum enerji verimliliği sağlarlar. STEP POWER esnek montaj seçenekleri sunar ve DIN rayına ya da düz bir yüzeye monte edilebilir.

Avantajlarınız

  • Yüksüz ve kısmi yükte çalışmada en yüksek verimlilikle enerji tasarrufu (VI Verimlilik Seviyesi)
  • Arttırılmış performansla birleştirilen ince tasarım (%100'e kadar) sayesinde kontrol panosunda yerden tasarruf
  • Evsel kullanım onayı (EN 60335) ev içi uygulamalarda kullanıma olanak tanır
  • Çift bağlantı noktalı 45° açıyla aletsiz Push-in bağlantı teknolojisi ile hızlı ve kolay devreye alma
  • Esnek montaj: DIN rayına kenetleyin veya düz bir yüzeye vidalayın

Yeni ürünler

DIN rayı üzerindeki KNX cihazları için STEP POWER güç kaynakları
DIN rayı üzerinde STEP POWER güç kaynağı

Bina otomasyonu için güç kaynağı

KNX için bus güç kaynağı

KNX için STEP POWER bus güç kaynağında aktif bir KNX bobini bulunur. Bu, tam kapasitede bile eksiksiz haberleşmeyi garanti eder. Renkli ekran tüm KNX sistem parametrelerini görüntüler; işletmeye alma ve diyagnostik sırasında destek sağlar.

Temel özellikler

  • Renkli ekran ile kolay diyagnostik
  • 1.900 mA'ya kadar güvenilir haberleşme
  • Nominal 230 V AC yükte verimlilik: >%89,5 (jikle dahil)
  • Nominal 230 V AC yükte güç dağılımı: <1,0 W yüksüz / <4,5 W nominal
  • Giriş: 85 V AC ... 264 V AC ve 90 V DC ... 275 V DC
  • Sıcaklık: -10°C … +70°C

Avantajlarınız

  • Entegre kullanıcı arayüzü ile kolay analiz – bir bakışta tüm ilgili KNX sistem parametreleri
  • Geçmiş, menüde diyagnostik fonksiyonu olarak çağrılabilir
  • Aktif KNX bobini daha fazla verimliliğin yanı sıra tam kapasiteye kadar güvenilir haberleşme sağlar
  • Kompakt tasarım ile yerden tasarruf
  • AC ve DC geniş aralıklı giriş sayesinde dünya genelinde kullanım

Bina otomasyonu için güç kaynakları

USB-PD üzerinden besleme ve şarj

STEP POWER güç kaynağı, akıllı sayaç gateway'lerini, Raspberry Pi cihazlarını ve diğer akıllı ev bileşenlerini USB Power Delivery (USB-PD) üzerinden besler. Ayrıca, bakım çalışmaları sırasında tablet ve dizüstü bilgisayarlar gibi mobil nihai cihazların hızlı şarj edilmesi için de kullanılabilir.

Temel özellikler

  • Maksimum çıkış gücü: 65 W
  • Gerilim çıkışı: 5 V ... 28 V
  • Esnek bağlantı seçenekleri: 1 adet USB-A ve 2 adet USB-PD (ön ve üst yüzeyde)
  • Boşta güç kaybı: < 0,21 W
  • Toplam genişlik: 36 mm (2 HP)
  • Geniş sıcaklık aralığı: -10°C ... +70°C, başlatma tip testi: -25°C

Avantajlarınız

  • İki bağlantı yöntemi sayesinde esneklik: USB-A, USB-PD
  • Ön tarafta bulunan ve dağıtım panosunun kapağının altına gizlenmiş esnek bağlantı seçenekleri sayesinde kolay kullanım
  • USB-PD standardı ile dünya genelinde uygulanabilen servis ve bakım çalışmaları
  • Boşta ve kısmi yükte çalışma sırasında özellikle yüksek verimlilik (Verimlilik Seviyesi VI) sayesinde enerji tasarrufu

KNX uygulamaları için STEP POWER

KNX bus sistemi bulunan binanın dışarıdan görünüşü

KNX şeffaf hale geliyor

KNX için bus güç kaynağı

KNX için STEP POWER bus güç kaynağı, modern bina otomasyonu için ideal şekilde uyarlandı. Aktif bir KNX bobinine sahip olan ilk ürün olup 1.900 mA'e kadar güvenli ve şeffaf kullanım sunar. Aktif KNX bobini, KNX cihazlarının bağlı yüküne dinamik olarak adapte olur ve bus sisteminin verimliliğini artırır.

Renkli ekran, ilgili tüm KNX durum bilgilerini gösterir, devreye almayı destekler ve bina otomasyonu diyagnostiğinin genişletilmesine ve gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

USB portlu STEP POWER güç kaynakları

USB portlu STEP POWER güç kaynakları

USB portlu güç kaynağı

USB bağlantısına sahip STEP POWER güç kaynakları, standart bir enerji beslemesi sağlayarak, tanımlanmamış USB adaptörlerini ve elektrik prizlerine bağımlılığı geçmişte bırakıyor. Akıllı sayaç gateway'lerini, router'ları, Raspberry Pi'leri ve diğer akıllı ev bileşenlerini ve sensörleri beslerler. Ayrıca tablet ve dizüstü bilgisayar gibi mobil nihai cihazların hızlı bir şekilde şarj edilmesini sağlarlar. İnce yapısı sayesinde kontrol panosunda değerli alan tasarrufu sağlar. Muhafazadaki veya USB-C bağlantı noktasının üstündeki entegre kablo kanalı sayesinde USB kabloları dağıtım panosunun kapağının altından kolayca geçirilebilir.

Power over Ethernet için STEP POWER

PoE uygulamaları için STEP POWER

Power over Ethernet uygulamaları

STEP POWER güç kaynağı aynı zamanda 120 W'a kadar Power over Ethernet (PoE) uygulamalarında yüksek süreklilik sağlar. Güç kaynağı ve veri iletimi aynı Ethernet kablosunda birleştirilir. IEEE 802.3'e uygun PoE'li STEP POWER, özellikle video gözetimi veya WLAN erişim noktaları için mükemmel güç kaynağıdır.

48 ila 56 V DC arasında gerilim ayarlı versiyon, hem endüstri hem de ev uygulamalarında kullanılabilir.

Elektrikli otomobil ile açık bir şarj istasyonuna kurulu STEP POWER güç kaynağı

E-mobilite için STEP POWER

Şarj istasyonları ve ev tipi şarj cihazları için güvenli besleme

STEP POWER güç kaynağı sizi e-mobiliteye hazırlar.

Şarj istasyonunuzdaki veya evinizdeki şarj kontrolörünü emniyetli ve güvenilir şekilde besler. Sonuç olarak STEP POWER, işlevsel olarak ve özellikle elektromanyetik uyumluluk (EMC) açısından şarj istasyonu standardı EN 61851-21-2'ye uygun olarak geliştirilmiş ve test edilmiştir.

LED panel yakın çekim

LED aydınlatma için STEP POWER güç kaynağı

LED aydınlatma

LED uygulamaları için özel olarak geliştirilen STEP POWER güç kaynağı ile kontrol panosundan son teknoloji aydınlatma senaryoları sağlayabilirsiniz.

Bir sabit gerilim için düzenleme yoluyla, akım ayarlı balastlarla birlikte LED lambaların veya örneğin bir direnç devresi ile LED dizilerinin emniyetli çalışmasını mümkün kılar.

Güç kaynağı özellikle düz bir muhafazaya sahiptir ve LED standartları EN 61437-2-13 ve EN 55015'e göre onaylanmıştır.

Ürün animasyonu

STEP POWER teknolojileri ve avantajları

STEP POWER güç kaynağının termal görüntüleme kamera görüntüsü
Optimize edilmiş performans sınıflarıyla STEP POWER
Düz yüzeye monte edilen STEP POWER güç kaynağı
Push-in bağlantı teknolojili STEP POWER güç kaynağı
Zorlu ortam koşulları için STEP POWER güç kaynağı
Güç kaynakları ile açık bir evin görünümü
STEP POWER güç kaynağının termal görüntüleme kamera görüntüsü

Düşük yüksüz kayıplar (0,1 W veya 0,21 W) ve yüksek verimlilik seviyesi ile STEP POWER güç kaynağı binalarda optimum enerji verimliliği sağlar. Yüksek verimlilik seviyesi sayesinde, güç kaynakları daha az elektrik enerjisini istenmeyen ısı enerjisine dönüştürür. Bu durum sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kontrol panosundaki tüm bileşenlerin hizmet ömrünü de uzatır.

Optimize edilmiş performans sınıflarıyla STEP POWER

STEP POWER güç kaynakları her yatay adım için gelişmiş bir performans sınıfı sunar. Bu, kontrol panosunda yüksek performansla birlikte daha fazla alan anlamına gelir. DIN 43880'e göre standartlaştırılmış kompakt, ince tasarımlarıyla güç kaynakları dağıtım panolarında kullanım için özellikle uygundur.

Düz yüzeye monte edilen STEP POWER güç kaynağı

STEP POWER güç kaynakları esnek montaj sunar: DIN rayına monte edilir veya düz bir yüzeye vidalanırlar.
Muhafazaya entegre edilmiş taban mandalları düz yüzeylere monte edilirken ek montaj malzemesi ihtiyacını ortadan kaldırır.

Push-in bağlantı teknolojili STEP POWER güç kaynağı

Yeni STEP POWER güç kaynakları, aletsiz Push-in bağlantı teknolojisini ilk kez mümkün kılıyor. Aynı montaj boşluğunu kullanarak, bağlantı klemensi ayrıca kolay potansiyel dağıtımı ve döngüleme için iki kat fazla bağlantı noktası sağlıyor.

45 derecelik açı montaj sırasında ergonomik kablolamayı kolaylaştırır.

Zorlu ortam koşulları için STEP POWER güç kaynağı

Koruyucu kaplamalı baskılı devre kartına sahip yeni STEP POWER güç kaynağı, -40°C'ye kadar zorlu ortam koşullarında bile yüksek süreklilik sağlar.

Güç kaynakları ile açık bir evin görünümü

Standart endüstriyel onaylara ilave olarak, STEP POWER güç kaynakları ilk kez DIN EN 60335-1 uyarınca evsel kullanım amaçları için onaylanmıştır. Elektrikli cihazlar için en katı güvenlik gereksinimlerini karşılar ve ev uygulamaları için ideal çözümdür.