Bina teknolojisi için STEP POWER güç kaynakları
Tasarımları sebebiyle düz güç kaynakları özellikle dağıtım panoları ve düz kontrol panoları için uygundur. Güç kaynakları; 24 V DC çıkış gerilimi ile çeşitli performans sınıfları ve toplam genişliklerde, aynı zamanda 5, 12, 15 ve 48 V DC özel gerilimlerde sunulur. Düşük bekleme konumu kayıpları ve yüksek verimli yapısı yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlar.
STEP-PS/277AC/24DC/3.5
-
Güç kaynağı
2904945
24 V DC/3,5 A DIN rayı güç kaynağı, primer anahtarlamalı, 1 fazlı.
Ürün Ayrıntıları
| AC çalışması | |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 100 V AC ... 277 V AC |
| Giriş gerilim aralığı | 85 V AC ... 305 V AC |
| Besleme geriliminin tipi | AC |
| Kalkış akımı | < 40 A (tipik olarak) |
| Kapama akımı integrali (I2t) | < 2,8 A2s |
| AC frekans aralığı | 45 Hz ... 65 Hz |
| DC frekans aralığı | 0 Hz |
| Şebeke tamponlama süresi | tip. 25 ms (120 V AC) |
| tip. 160 ms (277 V AC) | |
| Akım tüketimi | 1,43 A (120 V AC) |
| 0,75 A (277 V AC) | |
| Nominal güç tüketimi | 147,7 VA |
| Güç faktörü | 0,64 |
| Tipik tepki süresi | < 0,5 s |
| Giriş sigortası | 4 A (yavaş açan, dahili ) |
| İzin verilen sigorta | B6 B10 B16 |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 6 A ... 16 A (B, C, D, K özellikleri) |
| DC çalışması | |
| Giriş gerilim aralığı | 95 V DC ... 250 V DC |
| Besleme geriliminin tipi | DC |
| Verimlilik | > 88 % (nominal değerler ve 277 V AC için) |
| Çıkış karakteristiği | U/I |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC ±1 % |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 22,5 V DC ... 25 V DC (> 24 V DC, sınırlı sabit kapasite) |
| Çıkış akımı Imax | 6 A |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 3,5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Değer kaybı | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | ≤ 35 V DC |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | < 30 V DC |
| Kontrol sapması | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (yükteki değişim, dinamik 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
| Residüel dalgalanma | < 10 mVSS (20 MHz) |
| Çıkış gücü | 84 W |
| Pik anahtarlama gerilimleri nominal yük | < 30 mVSS (20 MHz) |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | < 0,6 W |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | 11,5 W |
| Yükselme zamanı | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Seri bağlantı | Evet |
| Sigorta koruması (sekonder tarafı) | elektronik |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 6,5 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 6,5 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Sinyalleme tipleri | LED |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Sinyal çıkışı: LED durum göstergesi | |
| Durum göstergesi | "DC OK" yeşil LED |
| Durum ekranındaki not | UOUT > 21.5 V: LED yanar |
| Faz sayısı | 1 |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 4 kV AC (tip testi) |
| 3,75 kV AC (Rutin test) | |
| 3,75 kV AC (Rutin test) | |
| 4 kV AC (tip testi) |
| Ürün tipi | Güç kaynağı |
| Ürün gamı | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1094000 h (40 °C) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Genişlik | 90 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 61 mm |
| Yatay pin aralığı | 5 HP |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt | 30 mm / 30 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: 0 mm yatay, 30 mm düşey |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Koruyucu kaplamalı | yok |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Muhafaza malzemesi | PC |
| Taban mandalı malzemesi | POM (Polyoxymethylene) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C zayıflama: 2,5%/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. | |
| Ray uygulamaları | EN 50121-4 |
| Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standart – Şebeke harmonik akımlarının sınırlanması | EN 61000-3-2 |
| Standart - Elektriksel güvenlik | IEC 62368-1 (SELV) |
| Standart – Elektrik çarpmalarına karşı koruma, elektrik ekipmanlarında koruyucu separasyon için temel gereklilikler | EN 50178 |
| Standart – Güvenli çok düşük gerilim | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0100-410 |
| Standart - Trafoların güvenliği | EN 61558-2-16 |
| UL onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 |
| UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 | |
| UL 1310'a göre NEC Class 2 | |
| Uygunluk/Onaylar | |
| IEC 61508'e göre SIL | 0 |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 1 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Frekans aralığı | 1 GHz ... 2 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Frekans aralığı | 2 GHz ... 3 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
| Çıkış | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 2 kV (Test seviyesi 3 - simetrik) |
| 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) | |
| Çıkış | 1 kV (Test seviyesi 2 - simetrik) |
| 0,5 kV (Test seviyesi 1 - asimetrik) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Kriter A | |
| Gerilim | 3 V (Test seviyesi 2) |
| 3 V (Test seviyesi 2) | |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Kriter A | |
| Gerilim | 3 V (Test seviyesi 2) |
| 3 V (Test seviyesi 2) | |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) sınıf B endüstri ve yerleşim alanında kullanılır / EMC 1 |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) sınıf B endüstri ve yerleşim alanında kullanılır / EMC 1 |
| Ürün numarası | 2904945 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMP |
| Ürün Kodu | CMPS93 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356903875 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 385 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 379 g |
| Gümrük tarife no | 85044095 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a73483c2-20ce-4947-add3-4ab2dffd74ac |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 11,046 kg CO2e |
Avantajlarınız
Esnek sadece bir yüzey üzerine DIN ray üzerine yapışması veya vidalanarak montaj
500,000 saatin üzerinde MTBF (arızalar arası ortalama zaman) ve UI karakteristik eğrisi sayesinde güvenilir güç kaynağı
Maksimum enerji verimliliği ve yüksüz kayıpların çok düşük olması sayesinde enerji tasarrufu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018