Proses otomasyonu
Proses tesislerinin geleceğe dönük modernizasyonu
Sürekli artan emniyet, güvenlik, kullanılabilirlik, güvenilirlik ve verimlilik taleplerine ayak uydurabilmek için, proses endüstrisindeki son derece karmaşık üretim tesislerinin, zorlu koşullar altında bile bu gereksinimleri karşılayabilmesi gerekir. Hassas veri toplama, aktarma ve işleme çok önemlidir. Üretim tesislerinizin ve altyapılarının dijitalleştirilmesi, izlenmesi ve sürdürülebilir modernizasyonu için yenilikçi ürünlerimizi ve sistemlerimizi keşfedin.
Odak konular
Teknolojiler
Güvenlik ve açıklık
Ethernet APL gibi modern haberleşme teknolojileri de dahil olmak üzere proses otomasyon sistemlerinizin elektrifikasyonu, network oluşturma ve otomasyonu için öne çıkan teknolojilerimizi keşfedin.
Ürünler
Kapsamlı ürün portföyü
Tipik kontrol, izleme ve optimizasyon görevleri için bağlantı, haberleşme ve otomasyon teknolojileri alanlarından geniş bir ürün ve sistem yelpazesi sunuyoruz. Bu ürün ve çözümler verileri güvenilir şekilde toplamanıza, taşımanıza ve işlemenize olanak tanır. Öne çıkan ürünlerimizi keşfedin:
TWIN tasarımlı Push-in PCB klemensleri Aynı ayak izi, PCB veya muhafazayı uyarlamadan bağlantı teknolojilerini değiştirmenize olanak tanır
Push-in Teknolojisine sahip SPTH serisi PCB klemensleri, daha büyük test açıklıkları ve 4 mm²'ye kadar bağlantı kapasiteleri ile etkileyicidir. TWIN tasarım ve aynı ayak izi, cihaz üreticilerinin PCB düzenini veya cihaz muhafazasını uyarlamak zorunda kalmadan vidalı ve Push-in bağlantı teknolojisi arasında esnek bir şekilde geçiş yapmasına olanak tanır.