Kontrolörler için sistem kablolaması

Kontrolörler için sistem kablolaması

Kontrolörler için sistem kablajımız, otomasyon sisteminizin basit planlanması, montajı ve işletmeye alınması için kompakt çözümler sağlar. Tak-çıkar sistem kabloları ve sonlandırma kartları size hızlı, güvenli ve hatasız kablolama sağlar. İyileştirme bileşenleri, eski kontrol sistemlerini güncellemenize yardım eder. Yani, büyük zaman tasarrufu sağlar ve maliyetleri düşürürsünüz.

Avantajlarınız

  • Hazır sistem kablolarıyla hızlı, hatasız 1:1 bağlantı
  • Evrensel tasarlanmış komponentler sayesinde çok yönlü
  • Esnek bağlantılar: Push-in ve vidalı bağlantı teknolojisi
VARIOFACE – kontrolörler için sistem kablolaması

Kontrolörler için sistem kablolaması konfigüratörü

Konfigüratör: VARIOFACE – kontrolörler için sistem kablolaması

Yeni kurulumlar ve yükseltmeler için bireysel tak ve çalıştır çözümünüzü yapılandırın. Anlaşılır kullanıcı arayüzü ve 3D modeller kolay kullanım sağlar. Sadece birkaç tıklamayla ön adaptörler, sistem kabloları ve sinyal aktarım modüllerinden oluşan çözüm bileşenlerinizi seçebilirsiniz.

VARIOFACE sistem kabloları

Kablolama işçiliğini azaltın

Otomasyon sistemlerinin planlanması, montajı ve devreye alınması genellikle zaman alan süreçlerdir. Ek olarak, kontrol seviyesi ile saha seviyesi arasında kablolama hataları ve sürekli sorun giderme durumları oluşabilir. Phoenix Contact'ın VARIOFACE sistem kablolama ürün portföyü ile sistem kabloları, ön adaptörler ve sonlandırma kartları için uyumlu ve özel çözümlerden faydalanırsınız. Sorunlar geçmişte kaldı.

Sistem kablolaması: Tak ve çalıştır ilkesi

İnteraktif görüntü haritası: VARIOFACE sistem kablolama ürün serisine genel bakış
VARIOFACE ön adaptörler
Kablolamanız gereken modülün konnektörü yok mu? Sorun değil. I/O kartlarına uyarlanmış VARIOFACE ön adaptörler bu konuyu çözer.
VARIOFACE sistem kabloları
Hızlı geçmeli bağlantılar için montajlı kablolar. Entegre konnektörle cihazlarınıza veya VARIOFACE ön adaptörlerimize tak ve çalıştır bağlantı
VARIOFACE Professional
Tüm uygulamalar için evrensel sonlandırma kartları.
VARIOFACE Front Connect
Önden bağlantılı ince sonlandırma kartları
VARIOFACE V8 adaptörler
Röle modülleri için geçmeli bağlantı
VARIOFACE sonlandırma kartı, VARIOFACE Front Connect ve VARIOFACE V8 adaptörü

VARIOFACE sonlandırma kartları

Konnektörlerin tek damarlı kablolarla bağlanması gereken her yerde, sonlandırma kartları mükemmel çözümdür. Evrensel modüllerimiz kontrolörden bağımsızdır ve özellikle kontrol panosunda yüksek kutuplu konnektörlere sahip otomasyon bileşenlerinin bulunduğu durumlar için uygundur. Bu üniversal çok amaçlı modüllerde 1:1 bağlantı tipiktir.

Üstten, yandan ve açık kablo uçlu olarak üstten VARIOFACE sistem kabloları

VARIOFACE sistem kabloları

Her geçmeli bağlantının bir kabloya ihtiyacı vardır. Evrensel kablolar kontrol ve sinyal seviyesini hızlı ve hatasız bağlar.
Özel uygulama talepleri müşteriye özel ürünlerle gerçekleştirilebilir.

VARIOFACE ön adaptörü, VARIOFACE Front Connect ve önden VARIOFACE V8 adaptörü

Kontrolöre özel sistem kablolaması

Kontrolöre özgü sistem kablolamasında ön adaptörler, sistem kabloları ve modüller birbirleriyle eşleşir.

Broşür
Bir bakışta tüm ürün portföyü

Kontrolörlere yönelik sistem kablolamamıza genel bakış. Uygulamanıza sinyal, veri veya gücü iletmek için doğru bağlantı teknolojisini nasıl bulabileceğinizi öğrenin.

Broşürü aç
Sistem kabloları ve sistem kablolama modülleri